StarTech.com

Commutateur audio/vidéo VGA 4 ports avec contrôle RS232

Basculez entre quatre sources VGA distinctes sur un seul écran

Nº de produit : VS410RVGAA

  • Prise en charge des résolutions jusqu'à 1920 x 1200 (1080p)
  • Prend en charge une bande passante vidéo VGA de 650 MHz
  • Inclut une commande à distance d'utilisation facile pour basculer aisément d'un périphérique à l'autre
En voir plus
  • L'interface RS232 permet le contrôle à distance ou sur place
  • Boutons-poussoirs sur le panneau avant
  • Connexions audio de 3,5 mm
260,99 € EUR hors TVA
313,19 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Entrée AV Audio 3,5 mm
VGA
Nombre de ports 4
Prise en charge audio Oui
Sortie AV Audio 3,5 mm
VGA
Performance
Bande passante 650 MHz (-3dB) max
Résolutions analogiques max. 1920x1200 (PC), and 1080p (HDTV)
Connecteur(s)
Connecteur A 4 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
4 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
Connecteur B 1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 5
Courant de sortie 2.6A
Courant d'entrée 0.6A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 100 ~ 240 AC
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 4 cm [1.6 in]
Largeur du produit 28.7 cm [11.3 in]
Longueur du produit 16.5 cm [6.5 in]
Poids du produit 1.5 kg [3.3 lb]
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Package Height 32.7 cm [12.9 in]
Package Length 32.2 cm [12.7 in]
Package Width 68 mm [2.7 in]
Poids brut 2.1 kg [4.7 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Commande à distance à infrarouge
1 - Commutateur VGA 4x1
1 - Câble VGA de 91 cm
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB / EU / AU)

Certifications

Accessoires