Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Switch Vidéo VGA 2 Ports avec Commutation Automatique et Copie de EDID - Boîtier de Partage VGA

Nº de produit : ST122VGA

Partagez un écran/vidéoprojecteur VGA entre 2 sources VGA, avec une commutation automatique/prioritaire et l'émulation des données EDID

Spécifications techniques
  • Commutation prioritaire

  • Sélection automatique ou manuelle du port

  • Emulation EDID

  • Matériel de fixation inclus

Plus de Caractéristiques . . .
  • Câble d'alimentation USB

  • Prise en charge des résolutions jusqu'à 1920 x 1200/1080p

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR AMAZFR INMCFR MISCFR LAFIFR rsfr
INGFR TEDAFR
Disponible en
97,99 € EUR hors TVA
117,59 € incluant TVA

Nº: ST122VGA

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le commutateur VGA auto ST122VGA à 2 ports permet de partager un écran entre deux ordinateurs et de basculer automatiquement vers le périphérique source actif grâce à la commutation prioritaire configurable. Lorsque le port identifié comme entrée principale est éteint, le périphérique bascule automatiquement sur l'entrée secondaire.

Conçu pour un contrôle et une polyvalence maximales, le modèle ST122VGA permet également une commutation manuelle grâce à un bouton convivial permettant de basculer entre les sources vidéo.

Pour faciliter le réglage, il est possible d'alimenter le commutateur par l'adaptateur inclus ou par le câble d'alimentation USB. Il est doté de l'émulation EDID, ce qui assure une compatibilité maximale avec votre écran ou votre projecteur, ainsi que la prise en charge de résolutions jusqu'à 1920 x 1200/1080p.

Le modèle ST122VGA est vendu avec le matériel de montage permettant une installation nette et professionnelle. Il bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie.

Points forts de StarTech.com
  • Fonctionnement sans souci, avec commutation automatique
  • Installation nette et professionnelle grâce au matériel de montage
Applications
  • Partagez un ordinateur portable dans une salle de réunion ou un salon commercial en recourant à la commutation automatique pour qu'un signal actif s'affiche à l'écran même si l'ordinateur est débranché
  • Connectez des sources multiples et commutez entre elles dans des installations de banc d'essai, des centres de données, des bureaux d'assistance et des installations de vidéotransmission
  • Connectez deux lecteurs multimédias ou deux PC à votre panneau d'affichage numérique pour plus d'options de messages
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Nombre de ports 2
Normes de l’industrie Données EDID
Prise en charge audio Non
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions analogiques max. WUXGA (1920 x 1200) QWXGA (2048 x 1152)
Résolutions prises en charge 1024 x 768, 1280 x 720, 1280 x 1024, 1366 x 768, 1440 x 900, 1600 x 900, 1600 x 1200, 1680 x 1050, 1920 x 1080, 1920 x 1200, 1920 x 1440, 2048 x 1152
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
Connecteur B 2 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - P1 (port 1 sélectionné)
1 - P2 (port 2 sélectionné)
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 10
Courant de sortie 2A
Courant d'entrée 0.4A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 110V-240V AC
Conditions environnementales
Humidité 0% - 80 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 21 mm [0.8 in]
Largeur du produit 59 mm [2.3 in]
Longueur du produit 74 mm [2.9 in]
Poids du produit 175 g [6.2 oz]
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Poids brut 543 g [19.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Commutateur VGA à 2 ports
1 - Câble d'alimentation USB
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / ANZ)
1 - Manuel d'instruction
Répartiteur vidéo 2 ports VGA avec audio – alimentation par port USB
ST122LEA

Répartiteur vidéo 2 ports VGA avec audio – alimentation par port USB

Répartit un signal VGA entre 2 moniteurs ou projecteurs VGA

48,99 € hors TVA
58,79 € incluant TVA

Câble répartiteur vidéo VGA alimenté par USB - 1x VGA (Mâle) vers 2x VGA (Femelle) - Noir
ST122LE

Câble répartiteur vidéo VGA alimenté par USB - 1x VGA (Mâle) vers 2x VGA (Femelle) - Noir

Répartiteur VGA compact USB alimenté permettant de répartir un signal vidéo entre deux moniteurs distincts

39,99 € hors TVA
47,99 € incluant TVA

Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 5V 3A
SVA5N3NEUA

Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 5V 3A

Replace your lost or failed power adapter

24,99 € hors TVA
29,99 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis