StarTech.com

Matrice HDMI 4x4 avec Picture-and-Picture Multiviewer - Switch et répartiteur HDMI pour mur d'écrans

Partagez et interchangez quatre sources audio/vidéo HDMI distinctes parmi quatre écrans HDMI, avec Picture-and-Picture en option

Nº de produit : VS424HDPIP

  • Augmentez la puissance de vos communications en associant quatre sources audio-vidéo HDMI à quatre écrans HDMI
  • Bénéficiez d'une vue d'ensemble en combinant plusieurs sorties sur le même écran ou en mélangeant les sorties sur plusieurs écrans
  • Faites des économies et optimisez l’utilisation de votre écran en combinant plusieurs sorties par écran individuel avec la prise en charge complète de la matrice Picture-and-Picture
En voir plus
  • Matériel de fixation inclus
  • Prise en charge des résolutions vidéo jusqu’à 1920 x 1200/1080p
  • Configuration de matrice complète prenant en charge quatre modes Picture-and-Picture différents par écran : Mode matrice (1x1) / Mode deux sources vidéo (2x1) / Mode quatre sources vidéo (4x1) / Mode mur d’écrans (1x4)
  • Télécommande utilisant RS232 (série), Telnet (réseau TCIP/IP) ou IR (télécommande incluse)
  • Choisissez quelle source audio transmet à vos sources vidéo combinées
1 813,99 € EUR hors TVA
2 176,79 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Présentation

Le commutateur avec matrice HDMI 4 x 4 et fonction Picture-and-Picture (PAP) VS424HDPIP vous permet de combiner et de répartir de façon homogène quatre sources audio-vidéo HDMI sur quatre différents écrans HDMI avec la possibilité supplémentaire de combiner plusieurs images sur le même écran.

Bénéficiez d’une vue d’ensemble

L’interrupteur de multiplexage pour le partage d’écran combine la polyvalence d’un commutateur avec matrice à l’évolutivité d’un mur vidéo, ce qui vous donne la liberté de combiner des sources vidéo sur un seul écran. Vous pouvez également répartir indépendamment des différentes combinaisons vidéo sur quatre écrans individuels. Le commutateur permet de configurer complètement la matrice en prenant en charge quatre différents modes Picture-and-Picture par écran : mode Matrice (1 x 1) / mode Double (2 x 1) / mode Quadruple (4 x 1) / mode Mur TV (1 x 4).

Contrôlez votre sortie

Utilisez un commutateur VS424HDPIP dans votre salle de conférence ou pour votre application d'affichage numérique et élargissez considérablement vos possibilités en matière de communication. En plus de multiplier par quatre vos capacités de communication, le commutateur équipé de la fonctionnalité Picture-and-Picture vous permet de paramétrer vos sources vidéo à distance à l'aide de votre réseau TCP/IP local ou de la télécommande IR incluse.

Élargissez la polyvalence de vos écrans

Le VS424HDPIP est un commutateur vidéo flexible, qui permet d’améliorer toute application d’affichage vidéo. La technologie Picture-and-Picture vous permet de partager jusqu’à quatre images distinctes sur le même écran, ce qui réduit la productivité vidéo requise et vous évite de gaspiller de l’argent à l’achat d’écrans supplémentaires pour vos applications d’affichage numérique. Pour le contrôle de la sécurité, vous pouvez combiner quatre sources vidéo sur un seul écran pour tout afficher de façon plus efficace et diffuser ces signaux vers quatre écrans distincts sur des sites différents. Vous pouvez même zoomer pour voir vos images de plus près sans perturber les trois autres écrans. Le matériel de montage inclus offre des options d’installation polyvalentes et garantit une installation professionnelle précise.

Le modèle VS424HDPIP bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Bénéficiez d’une vue d’ensemble en ajoutant plusieurs sources HDMI au même écran grâce à la fonctionnalité Picture-and-Picture
  • Contrôlez votre sortie et facilitez vos opérations d’affichage numérique grâce à une télécommande utilisant Telnet (réseau TCIP/IP) ou IR (télécommande)
  • Augmentez la polyvalence de votre écran et faites des économies grâce à la technologie Picture-and-Picture, qui réduit le nombre d’écrans requis en offrant jusqu’à quatre sources vidéo sur le même écran

Applications

Ajoutez des configurations multi-écrans à votre salle de conférence pour améliorer la collaboration et le partage d'idées

Utilisez-les avec vos applications d’affichage numérique pour offrir plusieurs sources vidéo sur le même écran et répartissez-les vers quatre sites différents

Exécutez des présentations multimédias avec des données complémentaires affichées sur un autre écran dans les salles de conférence ou les salons professionnels

Idéal pour la connexion/commutation de sources multiples dans les installations de banc d'essai, les centres de données, les bureaux d'assistance et les installations de vidéotransmission

Contrôle simultané de plusieurs sources de sécurité (caméras)

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câblage HDMI
Entrée AV HDMI
Nombre de ports 4
Prise en charge audio Oui
Sortie AV HDMI
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 1920x1200
Résolutions prises en charge 1920x1200
1920x1080
1280x720
640x480
Spécifications audio Son surround 7.1
Connecteur(s)
Connecteur A 4 - HDMI (19 broches) Femelle
Connecteur B 4 - HDMI (19 broches) Femelle
Types de connecteur 1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Mâle
1 - RJ-45 Femelle
1 - IrDA (Infrarouge , SIR/FIR)
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - DEL d'alimentation
1 - LED Menu (OSD)
2 - LED Commande de menu (+ / -)
4 - LED Sélection de sorties (A/B/C/D)
4 - LED Sélection d’entrées (1/2/3/4)
1 - LED Sélection de mode (Matrice/Double/Mur)
1 - LED Enregistrement
1 - LED Verrouillage
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Consommation électrique 36
Courant de sortie 3 A
Courant d'entrée 1 A
Tension de sortie 12 DC
Tension d'entrée 100 ~ 240 AC
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 20 % à 90 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 49 mm [1.9 in]
Largeur du produit 250 mm [9.8 in]
Longueur du produit 436 mm [17.2 in]
Poids du produit 2807 g [99.1 oz]
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Poids brut 4.3 kg [9.6 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Switch matrice HDMI 4x4
1 - Télécommande
2 - Supports de fixation
1 - Disque d'installation du logiciel
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / ANZ)
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Produits associés

Switch HDMI à 4 ports avec Picture-and-Picture Multiviewer - Commutateur HDMI 4x1
VS421HDPIP
Switch HDMI à 4 ports avec Picture-and-Picture Multiviewer - Commutateur HDMI 4x1

Partagez un écran HDMI entre quatre sources audio/vidéo HDMI distinctes, avec Picture-and-Picture en option

1 639,99 € hors TVA
1 967,99 € incluant TVA
Switch Matrice HDMI 2x2 avec Commutation Automatique et Prioritaire - 1080p
VS222HDQ
Switch Matrice HDMI 2x2 avec Commutation Automatique et Prioritaire - 1080p

Découvrez la connexion HDMI et la sélection de port vidéo automatique sans souci avec une qualité d’image haute définition

179,99 € hors TVA
215,99 € incluant TVA
Répartiteur / commutateur de matrice vidéo HDMI 4x4 avec audio et RS232
VS440HDMI
Répartiteur / commutateur de matrice vidéo HDMI 4x4 avec audio et RS232

Partagez quatre signaux audio/vidéo HDMI® distincts sur quatre écrans et basculez de l'un à l'autre

791,99 € hors TVA
950,39 € incluant TVA
Switch HDMI haute vitesse automatique à 4 ports avec télécommande
VS410HDMIE
Switch HDMI haute vitesse automatique à 4 ports avec télécommande

Commutez 4 sources HDMI sur un écran ou un projecteur

102,99 € hors TVA
123,59 € incluant TVA
Switch matrice 4x4 HDMI et extendeur HDMI via Cat5 / Cat6 - HDBaseT - 1080p - 70 m
ST424HDBT
Switch matrice 4x4 HDMI et extendeur HDMI via Cat5 / Cat6 - HDBaseT - 1080p - 70 m

Partagez et déployez quatre sources vidéo HDMI sur Cat5 jusqu'à 70 m, et commutez entre quatre écrans distants

1 987,99 € hors TVA
2 385,59 € incluant TVA

Accessoires