StarTech.com

Switch HDMI à 4 ports avec Picture-and-Picture Multiviewer - Commutateur HDMI 4x1

Partagez un écran HDMI entre quatre sources audio/vidéo HDMI distinctes, avec Picture-and-Picture en option

Nº de produit : VS421HDPIP

  • Faites des économies et optimisez l’utilisation de votre écran en combinant plusieurs sorties sur un seul écran HDMI
  • Personnalisez votre sortie avec plusieurs modes d’affichage pour la combinaison de vidéo
  • Matériel de fixation inclus
En voir plus
  • Prise en charge des résolutions vidéo jusqu’à 1920 x 1200/1080p
  • Commande à distance via Telnet (réseau TCP/IP) ou IR (télécommande incluse)
  • Choisissez quelle source audio transmet à vos sources vidéo combinées
1 639,99 € EUR hors TVA
1 967,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câblage HDMI
Entrée AV HDMI
Nombre de ports 4
Prise en charge audio Oui
Sortie AV HDMI
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 1920x1200
Résolutions prises en charge 1920x1200
1920x1080
1280x720
640x480
Spécifications audio Son surround 7.1
Connecteur(s)
Connecteur A 4 - HDMI (19 broches) Femelle
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Femelle
Types de connecteur 1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Mâle
1 - RJ-45 Femelle
1 - IrDA (Infrarouge , SIR/FIR)
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Consommation électrique 36
Courant de sortie 3 A
Courant d'entrée 1 A
Tension de sortie 12V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 4.4 cm [1.7 in]
Largeur du produit 25 cm [9.8 in]
Longueur du produit 43.5 cm [17.1 in]
Poids du produit 2.8 kg [6.2 lb]
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Package Height 14.1 cm [5.6 in]
Package Length 58.1 cm [22.9 in]
Package Width 41.4 cm [16.3 in]
Poids brut 4.3 kg [9.6 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Commutateur HDMI 4 ports
1 - Télécommande
2 - Supports de fixation
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB / EU / ANZ)
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Produits associés

Matrice HDMI 4x4 avec Picture-and-Picture Multiviewer - Switch et répartiteur HDMI pour mur d'écrans
VS424HDPIP
Matrice HDMI 4x4 avec Picture-and-Picture Multiviewer - Switch et répartiteur HDMI pour mur d'écrans

Partagez et interchangez quatre sources audio/vidéo HDMI distinctes parmi quatre écrans HDMI, avec Picture-and-Picture en option

1 813,99 € hors TVA
2 176,79 € incluant TVA
Switch Matrice HDMI 2x2 avec Commutation Automatique et Prioritaire - 1080p
VS222HDQ
Switch Matrice HDMI 2x2 avec Commutation Automatique et Prioritaire - 1080p

Découvrez la connexion HDMI et la sélection de port vidéo automatique sans souci avec une qualité d’image haute définition

179,99 € hors TVA
215,99 € incluant TVA
Répartiteur / commutateur de matrice vidéo HDMI 4x4 avec audio et RS232
VS440HDMI
Répartiteur / commutateur de matrice vidéo HDMI 4x4 avec audio et RS232

Partagez quatre signaux audio/vidéo HDMI® distincts sur quatre écrans et basculez de l'un à l'autre

791,99 € hors TVA
950,39 € incluant TVA
Switch HDMI haute vitesse automatique à 4 ports avec télécommande
VS410HDMIE
Switch HDMI haute vitesse automatique à 4 ports avec télécommande

Commutez 4 sources HDMI sur un écran ou un projecteur

102,99 € hors TVA
123,59 € incluant TVA
Switch matrice 4x4 HDMI et extendeur HDMI via Cat5 / Cat6 - HDBaseT - 1080p - 70 m
ST424HDBT
Switch matrice 4x4 HDMI et extendeur HDMI via Cat5 / Cat6 - HDBaseT - 1080p - 70 m

Partagez et déployez quatre sources vidéo HDMI sur Cat5 jusqu'à 70 m, et commutez entre quatre écrans distants

1 987,99 € hors TVA
2 385,59 € incluant TVA

Accessoires