StarTech.com

Switch vidéo HDMI automatique à 2 ports avec commutation rapide - 4K

Basculez entre deux sources HDMI sur un seul écran HDMI avec une résolution vidéo 4K et une commutation rapide pour un minimum d'interruption

Nº de produit : VS221HD4KA

  • Qualité d'image impressionnante avec prise en charge de l'Ultra HD 4K
  • Un commutateur 4K2K à 2 ports permet de router deux sources HDMI vers un écran HDMI
  • Opération facile avec commutation automatique, prioritaire ou manuelle entre les sources HDMI
En voir plus
  • La prise en charge de la copie EDID assure une sortie d'écran précise
  • Configuration audio polyvalente avec prise en charge du son surround 5.1 ou 7.1
  • Télécommande infrarouge incluse
  • Interface de commande série RS-232
  • Rétrocompatible avec la haute définition 1080p
163,99 € EUR hors TVA
196,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Entrée AV HDMI
ID du chipset Microchip - PIC24
Nombre de ports 2
Normes de l’industrie HDMI 1.4
HDCP 1.4
Prise en charge audio Oui
Sortie AV HDMI
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 4K @ 30 Hz
Résolutions prises en charge 3840x2160 (4K)
2560x1600
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Spécifications audio Son surround 7.1
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Femelle
Connecteur B 2 - HDMI (19 broches) Femelle
1 - RJ-11 Femelle
Indicateurs
Indicateurs lumineux 2 - DEL de port active
1 - DEL d'alimentation
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Consommation électrique 18
Courant de sortie 1.5
Tension de sortie 12V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Conditions environnementales
Humidité 0 % ~ 80 %
Température de fonctionnement 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 1.4 cm [0.6 in]
Largeur du produit 61.5 mm [2.4 in]
Longueur du produit 10 cm [3.9 in]
Poids du produit 290 g [10.2 oz]
Informations d'emballage
Package Height 63 mm [2.5 in]
Package Length 15.6 cm [6.1 in]
Package Width 23.5 cm [9.3 in]
Poids brut 835 g [29.5 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Commutateur HDMI 2 ports
1 - Télécommande
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / AU)
1 - Câble RJ11
1 - Adaptateur série RJ11 vers DB-9
1 - Ensemble de montage
1 - Guide de démarrage rapide
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Switch vidéo HDMI automatique à 4 ports avec commutation rapide - 4K
VS421HD4KA
Switch vidéo HDMI automatique à 4 ports avec commutation rapide - 4K

Basculez entre quatre sources HDMI sur un seul écran HDMI avec une résolution vidéo 4K et une commutation rapide pour un minimum d'interruption

254,99 € hors TVA
305,99 € incluant TVA
Matrice HDMI 2x2 - Switch et répartiteur HDMI 4K avec commutation rapide
VS222HD4K
Matrice HDMI 2x2 - Switch et répartiteur HDMI 4K avec commutation rapide

Basculez automatiquement entre deux sources vidéo 4K sur deux écrans grâce à la technologie de commutation rapide

254,99 € hors TVA
305,99 € incluant TVA
Switch 2x1 HDMI et VGA vers HDMI avec convertisseur VGA vers HDMI et commutation prioritaire - 1080p
VS221VGA2HD
Switch 2x1 HDMI et VGA vers HDMI avec convertisseur VGA vers HDMI et commutation prioritaire - 1080p

Partagez un écran/vidéoprojecteur HDMI entre une source audio/vidéo VGA et HDMI avec commutation automatique et prioritaire

226,99 € hors TVA
272,39 € incluant TVA
Switch HDMI automatique à 4 ports avec boîtier en aluminium et support MHL - Commutateur HDMI 4x1 - 4K 30Hz
VS421HD4K
Switch HDMI automatique à 4 ports avec boîtier en aluminium et support MHL - Commutateur HDMI 4x1 - 4K 30Hz

Basculez entre quatre sources HDMI sur un seul écran HDMI prenant en charge de MHL et des résolutions vidéo jusqu’à 4K

108,99 € hors TVA
130,79 € incluant TVA
Switch HDMI automatique à 2 ports avec boîtier en aluminium et support MHL - Commutateur HDMI 2x1 - 4K 30Hz
VS221HD4K
Switch HDMI automatique à 2 ports avec boîtier en aluminium et support MHL - Commutateur HDMI 2x1 - 4K 30Hz

Basculez entre deux sources HDMI sur un seul écran HDMI prenant en charge de MHL et des résolutions vidéo jusqu’à 4K

80,99 € hors TVA
97,19 € incluant TVA
Switch 2x1 VGA et HDMI vers VGA avec convertisseur HDMI vers VGA et commutation prioritaire - 1080p
VS221HD2VGA
Switch 2x1 VGA et HDMI vers VGA avec convertisseur HDMI vers VGA et commutation prioritaire - 1080p

Partagez un écran/vidéoprojecteur VGA entre une source audio/vidéo VGA et HDMI avec commutation prioritaire

243,99 € hors TVA
292,79 € incluant TVA
Switch HDMI à 4 ports avec Picture-and-Picture Multiviewer - Commutateur HDMI 4x1
VS421HDPIP
Switch HDMI à 4 ports avec Picture-and-Picture Multiviewer - Commutateur HDMI 4x1

Partagez un écran HDMI entre quatre sources audio/vidéo HDMI distinctes, avec Picture-and-Picture en option

1 639,99 € hors TVA
1 967,99 € incluant TVA
Matrice HDMI 4x4 avec Picture-and-Picture Multiviewer - Switch et répartiteur HDMI pour mur d'écrans
VS424HDPIP
Matrice HDMI 4x4 avec Picture-and-Picture Multiviewer - Switch et répartiteur HDMI pour mur d'écrans

Partagez et interchangez quatre sources audio/vidéo HDMI distinctes parmi quatre écrans HDMI, avec Picture-and-Picture en option

1 813,99 € hors TVA
2 176,79 € incluant TVA
Switch Matrice HDMI 2x2 avec Commutation Automatique et Prioritaire - 1080p
VS222HDQ
Switch Matrice HDMI 2x2 avec Commutation Automatique et Prioritaire - 1080p

Découvrez la connexion HDMI et la sélection de port vidéo automatique sans souci avec une qualité d’image haute définition

179,99 € hors TVA
215,99 € incluant TVA
Commutateur vidéo HDMI à 2 ports avec commutation automatique et prioritatire - Switch HDMI - 1080p
VS221HDQ
Commutateur vidéo HDMI à 2 ports avec commutation automatique et prioritatire - Switch HDMI - 1080p

Découvrez la connexion HDMI et la sélection de port vidéo automatique sans souci avec une qualité d’image haute définition

112,99 € hors TVA
135,59 € incluant TVA
Switch matrice 4x4 HDMI et extendeur HDMI via Cat5 / Cat6 - HDBaseT - 1080p - 70 m
ST424HDBT
Switch matrice 4x4 HDMI et extendeur HDMI via Cat5 / Cat6 - HDBaseT - 1080p - 70 m

Partagez et déployez quatre sources vidéo HDMI sur Cat5 jusqu'à 70 m, et commutez entre quatre écrans distants

1 987,99 € hors TVA
2 385,59 € incluant TVA
Switch Vidéo VGA 2 Ports avec Commutation Automatique et Copie de EDID - Boîtier de Partage VGA
ST122VGA
Switch Vidéo VGA 2 Ports avec Commutation Automatique et Copie de EDID - Boîtier de Partage VGA

Partagez un écran/vidéoprojecteur VGA entre 2 sources VGA, avec une commutation automatique/prioritaire et l'émulation des données EDID

97,99 € hors TVA
117,59 € incluant TVA

Accessoires