Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Switch HDMI automatique à 2 ports avec boîtier en aluminium et support MHL - Commutateur HDMI 2x1 - 4K 30Hz

Nº de produit : VS221HD4K

Basculez entre deux sources HDMI sur un seul écran HDMI prenant en charge de MHL et des résolutions vidéo jusqu’à 4K

Spécifications techniques
  • Une qualité d’image étonnante avec la prise en charge de la résolution Ultra HD 4K

  • Le boîtier robuste en aluminium garantit un positionnement fixe

  • Fonctionnement sans souci, avec commutation automatique 2 ports

Plus de Caractéristiques . . .
  • Commutateur HDMI 2 x 1 avec prise en charge MHL

  • Télécommande infrarouge incluse

  • Son surround 7.1

  • Conception compacte

  • Commutateur à basculement à l’avant du panneau

  • Emulation EDID

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MATFR AMAZFR INMCFR BECHT MISCFR LAFIFR
INGFR
Disponible en
80,99 € EUR hors TVA
97,19 € incluant TVA

Nº: VS221HD4K

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le commutateur HDMI 4K 2 ports VS221HD4K permet de partager un écran ou un vidéoprojecteur avec deux périphériques sources audio-vidéo HDMI. Ce commutateur comporte deux entrées indépendantes, prenant chacune en charge la résolution 4K et le son surround 7.1.

Ce commutateur 2 ports prend également en charge la norme MHL par le port d’entrée 1, ce qui ajoute une sortie vidéo aux appareils mobiles MHL, comme les smartphones et les tablettes Samsung Galaxy.

Une qualité d’image extraordinaire avec la prise en charge 4K

Vous serez étonné de constater à quel point ce commutateur vidéo maintient la qualité d’image Ultra HD. La technologie 4K est prise en charge par les derniers périphériques audio-vidéo et offre quatre fois la résolution de 1080p. De plus, comme le commutateur est rétrocompatible avec la norme 1080p haute définition, vous restez assuré que n’importe quelle source vidéo présentera une qualité d’image remarquable dans votre application d’affichage numérique.

Le boîtier robuste en aluminium garantit un positionnement fixe

Fabriqué en aluminium robuste, ce commutateur HDMI est durable et suffisamment solide pour empêcher l’unité de se soulever ou de glisser si les câbles HDMI fixés sont heurtés ou déplacés. De plus, sa conception compacte facilite l’intégration de ce commutateur à n’importe quelle salle de conférence, salle de classe, home cinéma ou application d’affichage numérique.

Fonctionnement sans souci avec commutation automatique et EDID

Ce commutateur garantit un fonctionnement sans effort grâce à la commutation automatique qui détecte et sélectionne les périphériques nouvellement connectés. La commutation automatique encourage la collaboration spontanée entre les collègues en facilitant le partage de vidéoprojecteur entre plusieurs périphériques sources dans un environnement de salle de conférence ou de classe. Le modèle VS221HD4K prend également en charge le fonctionnement manuel au moyen de la télécommande infrarouge incluse ou du commutateur à basculement intégré du panneau avant directement sur l’appareil.

Ce commutateur vous fait également économiser du temps en permettant la configuration avec émulation EDID de manière à ce que tous vos paramètres natifs, comme la résolution et la fréquence de rafraîchissement, soient transmis entre votre écran et vos périphériques sources vidéo. L'émulation EDID assure une compatibilité optimale avec votre écran 4K, pour une installation plug-and-play pratique.

Le modèle VS221HD4K bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com
  • Profitez de la vidéo (Ultra HD) 4K grâce à un répartiteur 4K HDMI, qui vous permet de prendre en charge les appareils et les écrans les plus récents
  • Assurez-vous que votre commutateur reste où vous l’avez mis. Contrairement aux répartiteurs en plastique, qui sont déplacés par les câbles HDMI fixés, le modèle VS221HD4K comporte un boîtier robuste en aluminium qui reste en place
  • Installation et fonctionnement sans souci avec émulation EDID et commutation automatique
Applications
  • Partagez un vidéoprojecteur ou un téléviseur 4K avec deux sources vidéo différentes 4K
  • Collaborez avec vos collègues en connectant plusieurs utilisateurs au même écran et en alternant entre les périphériques d’entrée
  • Utilisez-le dans les applications d’affichage numérique pour afficher plusieurs périphériques sources à différents moments
  • Utilisez-le avec votre home cinéma pour connecter deux périphériques audio-vidéo à votre téléviseur, comme des lecteurs Blu-ray, des boîtiers décodeurs câble-satellite et des ordinateurs
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Nombre de ports 2
Normes de l’industrie HDMI 1.4
Prise en charge audio Oui
Signal de sortie HDMI
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 4K @ 30 Hz
Résolutions prises en charge 3840x2160 (4K)
2560x1600
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Spécifications audio Son surround 7.1
Connecteur(s)
Connecteur A 2 - HDMI (19 broches) Femelle
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Femelle
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - DEL d'alimentation
2 - Sélection de port LED (1 / 2)
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 36
Courant de sortie 3 A
Courant d'entrée 1 A
Tension de sortie 12 DC
Tension d'entrée 100 ~ 240 AC
Conditions environnementales
Humidité 5 % à 90 %
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 14 mm [0.6 in]
Largeur du produit 61.5 mm [2.4 in]
Longueur du produit 100 mm [3.9 in]
Poids du produit 179 g [6.3 oz]
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Poids brut 0.5 kg [1.1 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Commutateur HDMI 4K 2 ports
1 - Câble infrarouge
1 - Télécommande
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / AU)
Switch HDMI automatique à 4 ports avec boîtier en aluminium et support MHL - Commutateur HDMI 4x1 - 4K 30Hz
VS421HD4K

Switch HDMI automatique à 4 ports avec boîtier en aluminium et support MHL - Commutateur HDMI 4x1 - 4K 30Hz

Basculez entre quatre sources HDMI sur un seul écran HDMI prenant en charge de MHL et des résolutions vidéo jusqu’à 4K

108,99 € hors TVA
130,79 € incluant TVA

Adaptateurs d'alimentation (1)

Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 5V 2 A
SVA5H2NEUA

Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 5V 2 A

Remplacez un adaptateur d'alimentation perdu ou en panne

24,99 € hors TVA
29,99 € incluant TVA

Câbles HDMI® et adaptateurs HDMI (1)

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM6

Câble HDMI vers DVI-D de 1,8m - Mâle / Mâle - Noir

Raccordez un appareil à sortie HDMI® à un écran DVI-D, ou un appareil à sortie DVI-D à un écran compatible HDMI

10,99 € hors TVA
13,19 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis