StarTech.com
Nouveau

Switch commutateur HDMI 4K 60 Hz à 4 entrées - 3x HDMI 1x DisplayPort

Commutateur HDMI multi-ports | Sélecteur automatique | Télécommande IR

Nº de produit : VS421HDDP

  • Profitez d'une qualité d'image remarquable avec prise en charge des résolutions jusqu'à 4K à 60 Hz
  • Manipulation intuitive avec la commutation automatique entre 4 ports et une télécommande IR incluse
  • Combinaison d'entrée unique avec les ports HDMI et DisplayPort
En voir plus
  • Grâce à son format compact, ce commutateur vidéo HDMI peut être placé où que vous soyez
  • Rétrocompatible avec les écrans 4K à 30 Hz et 1080p
143,99 € EUR hors TVA
172,79 € EUR incluant TVA
4+ En stock
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Entrée AV HDMI
DisplayPort
Nombre de ports 4
Normes de l’industrie HDMI 2.0
HDCP 2.2
Prise en charge audio Oui
Sortie AV HDMI
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 4K @ 60 Hz
Résolutions prises en charge 4096x2160 (DCI 4K) 60Hz
3840x2160 (4K) 60Hz
2560x1600 60Hz
1920x1200 60Hz
1920x1080 (1080p) 60Hz
1280x720 (720p) 60Hz
Spécifications audio Son surround 7.1
Spécifications générales Les résolutions inférieures sont également prises en charge
Connecteur(s)
Connecteur A 3 - HDMI (19 broches) Femelle Input
1 - DisplayPort (20 broches) Femelle Input
1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle Input
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Femelle Output
Indicateurs
Indicateurs lumineux 4 - DEL d'entrée
1 - DEL d'alimentation
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Courant de sortie 1000 mA
Courant d'entrée 0.3 A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 10 % à 90 %
Température de fonctionnement 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Température de stockage -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 2 cm [0.8 in]
Largeur du produit 66 mm [2.6 in]
Longueur du produit 10 cm [3.9 in]
Poids du produit 300 g [10.6 oz]
Type de boîtier Metal
Informations d'emballage
Package Height 65 mm [2.6 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 16 cm [6.3 in]
Poids brut 400 g [14.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Commutateur HDMI 4 ports
1 - Télécommande
1 - Récepteur infrarouge
2 - Supports de fixation
2 - Vis de montage
4 - Patins en caoutchouc
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / GB / EU / ANZ)
1 - Manuel d'utilisation

Certifications

Produits associés

Switch HDMI à 2 ports - 4K 60 Hz
VS221HD20
Switch HDMI à 2 ports - 4K 60 Hz

Basculez entre deux sources vidéo HDMI sur un seul écran, avec prise en charge des résolutions Ultra HD

67,99 € hors TVA
81,59 € incluant TVA
Switch HDMI automatique à 4 ports - 4K 60 Hz
VS421HD20
Switch HDMI automatique à 4 ports - 4K 60 Hz

Basculez entre quatre sources vidéo HDMI sur un seul écran, avec prise en charge des résolutions Ultra HD

82,99 € hors TVA
99,59 € incluant TVA
Switch et convertisseur automatique avec plusieurs entrées vers HDMI - 4K
HDVGADP2HD
Switch et convertisseur automatique avec plusieurs entrées vers HDMI - 4K

Commutez entre DisplayPort, VGA ou deux appareils sources HDMI sur un écran, avec la commutation automatique et prioritaire

464,99 € hors TVA
557,99 € incluant TVA
Switch vidéo HDMI automatique à 2 ports avec commutation rapide - 4K
VS221HD4KA
Switch vidéo HDMI automatique à 2 ports avec commutation rapide - 4K

Basculez entre deux sources HDMI sur un seul écran HDMI avec une résolution vidéo 4K et une commutation rapide pour un minimum d'interruption

163,99 € hors TVA
196,79 € incluant TVA
Switch vidéo HDMI automatique à 4 ports avec commutation rapide - 4K
VS421HD4KA
Switch vidéo HDMI automatique à 4 ports avec commutation rapide - 4K

Basculez entre quatre sources HDMI sur un seul écran HDMI avec une résolution vidéo 4K et une commutation rapide pour un minimum d'interruption

254,99 € hors TVA
305,99 € incluant TVA
Switch HDMI automatique à 2 ports avec boîtier en aluminium et support MHL - Commutateur HDMI 2x1 - 4K 30Hz
VS221HD4K
Switch HDMI automatique à 2 ports avec boîtier en aluminium et support MHL - Commutateur HDMI 2x1 - 4K 30Hz

Basculez entre deux sources HDMI sur un seul écran HDMI prenant en charge de MHL et des résolutions vidéo jusqu’à 4K

80,99 € hors TVA
97,19 € incluant TVA
Switch HDMI automatique à 4 ports avec boîtier en aluminium et support MHL - Commutateur HDMI 4x1 - 4K 30Hz
VS421HD4K
Switch HDMI automatique à 4 ports avec boîtier en aluminium et support MHL - Commutateur HDMI 4x1 - 4K 30Hz

Basculez entre quatre sources HDMI sur un seul écran HDMI prenant en charge de MHL et des résolutions vidéo jusqu’à 4K

108,99 € hors TVA
130,79 € incluant TVA

Accessoires