StarTech.com

Convertisseur audio RCA stéréo vers coaxial numérique SPDIF et Toslink optique

Convertissez un signal audio RCA stéréo en Toslink et coaxial numérique

Nº de produit : AA2SPDIF

  • Accepte les entrées audio stéréo RCA
  • Sortie Toslink, coaxial numérique (SPDIF) ou les deux
  • Format compact
En voir plus
  • Utilisation et installation aisées
  • Prise en charge de la sortie de signal audio numérique LPCM (modulation par impulsion et codage linéaire) à 2 canaux décompressée
  • Prise en charge d'une vitesse d’échantillonnage à 48 kHz
72,99 € EUR hors TVA
87,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Entrée AV Audio RCA
Sortie AV Digital Coaxial
Toslink
Performance
Longueur max. de câble 5 m [16.4 ft]
Spécifications audio Prise en charge de 2 voies (stéréo)
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - Audio coaxial numérique (RCA) Femelle Output
1 - Toslink (SPDIF , optique) Femelle Output
2 - Audio stéréo (2 x RCA) Femelle Input
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 1.8
Courant de sortie 0.36A
Tension de sortie 5 DC
Type de prise M
Conditions environnementales
Température de fonctionnement 0°C to 48°C (32°F to 118°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Blanc
Hauteur du produit 23.5 mm [0.9 in]
Largeur du produit 45.5 mm [1.8 in]
Longueur du produit 57 mm [2.2 in]
Poids du produit 30 g [1.1 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 0.5 kg [1 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - RCA analogique vers un convertisseur Toslink et coaxial numérique
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / ANZ)
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Produits associés

Répétiteur convertisseur audio coaxial numérique bidirectionnel vers Toslink optique
SPDIFCOAXTOS
Répétiteur convertisseur audio coaxial numérique bidirectionnel vers Toslink optique

Permet de convertir un signal source audio SPDIF en Toslink et coaxial numérique, séparément ou simultanément

77,99 € hors TVA
93,59 € incluant TVA

Accessoires