StarTech.com

Adaptateur convertisseur MHL – Micro USB vers HDMI

Connectez votre appareil mobile MHL­­™ à un téléviseur HDTV, un écran ou un projecteur utilisant la norme HDMI®

Nº de produit : MHD2HDF

  • Sortie vidéo 1080p
  • Prise en charge audio numérique
  • Chargement simultané de l'appareil mobile lorsque le câble de charge Micro USB (non inclus) est branché
En voir plus
  • Télécommande TV sur votre appareil mobile avec téléviseurs HDTV avec prise en charge CEC
  • Format compact et facilité de transport
  • Intercommunication HDCP
0,00 € EUR hors TVA
0,00 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Entrée AV Micro USB (MHL)
ID du chipset Silicon Image - SiI9292CNUC
Normes de l’industrie Compatible MHL 1
Prise en charge audio Oui
Sortie AV HDMI
Performance
Longueur max. de câble 5 m [16.4 ft]
Résolutions numériques max. 1080p
Spécifications audio Son surround 7.1 voies, 192 kHz
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - MHL™ (5 broches , USB Micro B) Mâle Input
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Femelle Output
1 - USB Micro-B (5 broches) Femelle
Conditions environnementales
Température de fonctionnement 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Température de stockage -20°C to 70°C (4°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 1 cm [0.4 in]
Largeur du produit 20 mm [0.8 in]
Longueur du produit 15 cm [5.9 in]
Poids du produit 20 g [0.7 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Poids brut 0 kg [0.1 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur MHL™ vers HDMI®

Certifications

Accessoires