Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Câble Adaptateur Micro HDMI vers VGA avec Audio - Convertisseur Micro HDMI (M) vers VGA (F)

Nº de produit : MCHD2VGAA2

Permet de convertir un signal micro HDMI® en VGA, avec sortie audio discrète

Spécifications techniques
  • Prend en charge des résolutions de sortie jusqu'à 1920 x 1080

  • Facile à utiliser, aucun logiciel n’est requis.

  • Conception compacte, légère et portable

  • Prise en charge par tous les appareils VGA, dont les téléviseurs et projecteurs

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR MATFR AMAZFR INMCFR BECHT MISCFR COMFFR LAFIFR
INGFR TEDAFR
Disponible en
46,99 € EUR hors TVA
56,39 € incluant TVA

Nº: MCHD2VGAA2

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

L'adaptateur vidéo Micro HDMI® vers VGA MCHD2VGAA2 vous permet de connecter un smartphone ou une tablette avec sortie de contenu par connecteur Micro HDMI à un téléviseur, moniteur ou projecteur VGA, et offre une sortie audio analogique 2 voies discrète à partir de la source Micro HDMI®.

Cet adaptateur polyvalent prend en charge la haute résolution, dont la haute définition 1080p pour les connexions HDTV, et jusqu'à 1920 x 1080 pour les moniteurs VGA.

L'adaptateur vidéo Micro HDMI® vers VGA MCHD2VGAA2 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com
  • Ajoute de la valeur à un Ultrabook, une tablette ou un smartphone équipés d'une sortie Micro HDMI® en améliorant leurs capacités de compatibilité avec les appareils VGA courants (téléviseur, moniteur, projecteur)
  • Evite d'avoir à perdre du temps à trouver une source/prise d'alimentation en ne nécessitant pas d'adaptateur d'alimentation
Applications
  • Connectez votre smartphone ou tablette à un projecteur ou écran VGA dans les salles de conférence, dans les chambres d'hôtels, au bureau ou à votre domicile
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Actif
Normes de l’industrie HDMI®, HDCP
Prise en charge audio Oui
Type de covertisseur Convertisseur de format
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions analogiques max. 1920x1080
Résolutions numériques max. 1920x1080 (1080p) @ 60Hz
Résolutions prises en charge 1920x1080 (1080p) @ 60Hz
Spécifications audio 2 voies
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Micro HDMI (19 broches) Mâle Input
Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle Output
1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle Output
Types de connecteur 1 - USB Micro-B (5 broches) Femelle
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 40 % ~ 85 %
Température de fonctionnement 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 15 mm [0.6 in]
Largeur du produit 45 mm [1.8 in]
Longueur du produit 258 mm [10.2 in]
Poids du produit 34 g [1.2 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 58 g [2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur convertisseur Micro HDMI® vers VGA
Adaptateur / Convertisseur vidéo DisplayPort vers DVI - M/F - 1920x1200 / 1080p
DP2DVI

Adaptateur / Convertisseur vidéo DisplayPort vers DVI - M/F - 1920x1200 / 1080p

Permet de connecter votre moniteur DVI à un ordinateur doté de DisplayPort.

21,99 € hors TVA
26,39 € incluant TVA

DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM10

Câble adaptateur DisplayPort vers DVI de 3m - Mâle / Mâle - 1920x1200

Permet de connecter votre moniteur DVI à un ordinateur doté de DisplayPort, à l’aide d’un seul câble.

47,99 € hors TVA
57,59 € incluant TVA

Adaptateur Vidéo DisplayPort vers HDMI - Convertisseur DP - 1920x1200
DP2HDMI

Adaptateur Vidéo DisplayPort vers HDMI - Convertisseur DP - 1920x1200

Permet de connecter votre moniteur HDMI ou TVHD sur un ordinateur doté d’un DisplayPort.

28,99 € hors TVA
34,79 € incluant TVA

Adaptateur / Convertisseur audio et vidéo actif DisplayPort vers HDMI - M/F - 1920x1200
DP2HDS

Adaptateur / Convertisseur audio et vidéo actif DisplayPort vers HDMI - M/F - 1920x1200

Connectez un écran HDMI® à une source vidéo DisplayPort®

40,99 € hors TVA
49,19 € incluant TVA

Convertisseur HDMI vers VGA avec Audio - Adaptateur HDMI - 1920x1200
HDMI2VGA

Convertisseur HDMI vers VGA avec Audio - Adaptateur HDMI - 1920x1200

Permet de connecter des appareils HDMI à un moniteur VGA doté d'une séparation stéréo audio

247,99 € hors TVA
297,59 € incluant TVA

Câbles Micro USB (1)

Câble Adaptateur USB A 2.0 vers USB Micro-B - 91 cm
UUSBHAUB3

Câble Adaptateur USB A 2.0 vers USB Micro-B - 91 cm

Câble pour recharger et synchroniser les périphériques micro USB.

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA

Câbles audio (1)

Câble audio stéréo de 1 m - Mâle 3,5 mm vers mâle 2 x RCA
MU3MMRCA

Câble audio stéréo de 1 m - Mâle 3,5 mm vers mâle 2 x RCA

Connectez votre ordinateur ou lecteur audio à un appareil audio RCA

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis