StarTech.com

Carte d'Acquisition ExpressCard 34 mm vers 1 Port HDMI - Adaptateur de Capture Audio Video 1080p

Capturez et convertissez l'audio/vidéo d'une source HDMI®, DVI ou composant (YPbPr) par le biais d'une fente ExpressCard de 34 mm

Nº de produit : ECHDCAP

  • Acquisition vidéo à partir de sources HDMI® (la source ne doit pas être cryptée)
  • Prise en charge de l'audio HDMI
  • Acquisition vidéo complète 1080p
En voir plus
  • Prend en charge la capture d'images fixes
  • Encodage MPEG 4 et H.264
  • Prise en charge des systèmes NTSC et PAL
  • Format d'image 16:9 et 4:3
  • Prend en charge le plug-in Adobe Premiere CS5 pour l'édition
256,99 € EUR hors TVA
308,39 € EUR incluant TVA

Présentation

La carte d'acquisition vidéo ExpressCard pour HDMI® (1080p) ECHDCAP vous permet de capturer les signaux vidéo et audio haute définition d'une source HDMI sur votre ordinateur portable par le biais d'une fente d'extension ExpressCard.

Cette carte d'acquisition HD, qui prend en charge une résolution vidéo 1080p complète et l'audio HDMI, constitue la solution idéale pour créer des copies numériques de vos vidéos afin de les modifier et de les compiler, ou simplement pour enregistrer des vidéos sur votre ordinateur portable.

Cette carte d'acquisition ExpressCard prend en charge les systèmes NTSC et PAL. Elle est livrée avec une suite logicielle d'acquisition vidéo facile à utiliser, vous permettant d'enregistrer des vidéos ou de faire des captures d'écran et de les enregistrer sur votre ordinateur portable.

Cette carte d'acquisition pour ordinateur portable offre un format ExpressCard qui s'encastre sur les côtés de l’ordinateur portable, créant un ajout invisible que vous pouvez laisser installé, même lors de vos déplacements.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Ce produit n'enregistrera pas le contenu HDCP protégé.

Configuration du système :

  • Unité centrale : Intel Core 2 Duo (pour acquisition 720p)
    Intel Core i5 (pour acquisition 1080p?)
  • Mémoire : 1 Go
  • Vidéo : Carte graphique compatible DirectX 9.0c

Points forts de StarTech.com

  • L'acquisition audio-vidéo HDMI® 1080p garantit un contenu haute qualité pour les applications d'édition et de compilation vidéo
  • Une fois installée, la conception encastrée de la carte permet de l'insérer sur les côtés de l'ordinateur portable sans qu'elle ne dépasse, évitant ainsi tout dommage à la carte ou à la fente ExpressCard

Applications

Enregistrez et convertissez des signaux vidéos numériques non cryptés sur votre ordinateur portable

Importez des vidéos enregistrées sur votre ordinateur pour les éditer et faire votre propre compilation

HDMI Screen capture

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Entrée AV HDMI
ID du chipset Mstar - MST3367CMK
Normes de l’industrie NTSC, PAL-M, PAL-60, PAL
Encodage vidéo : MPEG4/H.264
Compatible DirectShow
Prise en charge audio Oui
Performance
Résolutions numériques max. 1080p
Résolutions prises en charge TV: 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p
PC: 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600
Spécifications audio Audio HDMI 16 bits, 4 800 Hz
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Mini HDMI Femelle Input
Types de connecteur 1 - Carte ExpressCard (34 mm)
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Unité centrale : Intel Core 2 Duo (pour acquisition 720p) Intel Core i5 (pour acquisition 1080p) Mémoire : 1 Go Vidéo : Carte graphique compatible DirectX 9.0c
Conditions environnementales
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 5 mm [0.2 in]
Largeur du produit 35 mm [1.4 in]
Longueur du produit 75 mm [3 in]
Poids du produit 16 g [0.6 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 0.2 kg [0.4 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte d'acquisition ExpressCard
1 - Câble Mini HDMI vers HDMI
1 - CD de logiciel/pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)

Certifications

Produits associés

Câble d’acquisition S-Vidéo et audio/vidéo composite USB avec prise en charge TWAIN
SVID2USB23
Câble d’acquisition S-Vidéo et audio/vidéo composite USB avec prise en charge TWAIN

Capturez et convertissez une vidéo S-Vidéo ou composite sur votre PC ou Mac® en tant que média numérique

52,99 € hors TVA
63,59 € incluant TVA

Accessoires