StarTech.com

Câble USB d’acquisition vidéo composite et S-Video avec audio.

Permet la capture des DVD ou des VHS sur votre PC.

Nº de produit : SVID2USB2

  • Peu encombrant et léger, idéal pour les applications portables ou mobiles.
  • Vitesses de transfert USB 2.0 offrant une acquisition vidéo de haute qualité.
  • Option d’encodage vidéo MPEG 1, MPEG 2 ou MPEG 4.
En voir plus
  • Capacité d'acquisition de capture de mouvement d’au plus 30 fps à une résolution maximum de 720x480(NTSC)/720x576(PAL).
  • Fonction de programme d’analyse sélective permettant l’acquisition d’images fixes.
  • Contrôle de la luminosité, du contraste et de la netteté.
  • Périphérique alimenté par USB, ne requiert pas d’adaptateur d’alimentation externe.
  • Prise en charge de NTSC, PAL et SECAM.
0,00 € EUR hors TVA
0,00 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Présentation

Le câble d’acquisition vidéo composite USB 2.0 S-Video/composite SVID2USB2 vous permet de connecter des périphériques afin de lire une vidéo S-Video ou Composite sur un ordinateur, via un port USB 2.0 disponible. Le câble inclut également des entrées audio stéréo RCA 2 canaux qui vous permettent de capturer l’audio accompagnant le signal vidéo S-Video ou Composite.

Le câble d'acquisition constitue la solution parfaite pour établir une liaison entre un ordinateur et une source vidéo S-Video ou Composite ; il permet un enregistrement MPEG 1, MPEG 2 et MPEG 4 en temps réel. De taille suffisamment petite pour tenir dans le creux de la main, le câble d’acquisition est une solution idéale pour les applications mobiles ; il s’intègre en toute transparence dans les ordinateurs de bureau ou portable. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l’assistance technique gratuite à vie.

Points forts de StarTech.com

  • Prise en charge des formats d’entrée NTSC, PAL et SECAM ainsi que la sélection de types de fichier de sortie MPEG, WMV ou AVI, offrant ainsi une grande souplesse.
  • Peu encombrant, léger, ce produit alimenté par USB offre une solution d'acquisition vidéo pratique et portable.
  • Assistance technique StarTech.com gratuite à vie.

Applications

Permet de convertir des films VHS de cinéma à domicile en format numérique.

Permet d’importer les vidéos enregistrées dans votre système informatique à des fins d'édition et pour constituer votre propre compilation.

Permet de connecter votre VCR, votre caméscope ou toute autre source vidéo analogique à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable pour acquérir votre vidéo/audio au format MPEG 1/2/4.

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Entrée AV Audio RCA
Composite
S-Video
Normes de l’industrie Entrée vidéo : NTSC, PAL, SECAM
Encodage vidéo : MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4
Compatible DirectShow
Prise en charge audio Oui
Sortie AV USB
Performance
Résolutions analogiques max. 720x480(NTSC) / 720x576(PAL)
Vitesse max. de transfert de données 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle Output
Connecteur B 1 - Audio stéréo (2 x RCA) Femelle Input
1 - S-Vidéo (4 broches , Mini-DIN) Femelle Input
1 - Vidéo composite (1 x RCA) Femelle Input
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 8/8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit), Vista(32/64), XP(32/64), 2000
Notes spéciales / Configuration
Remarque L'entrée audio USB est uniquement prise en charge sous Windows XP et supérieur. Les systèmes d'exploitation antérieurs nécessiteront que votre carte son dispose d'une entrée audio par prise jack d'entrée de ligne intégrée.
Le SVID2USB2 peut enregistrer au maximum jusqu'à 120 min de vidéo à la fois
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 12 mm [0.5 in]
Largeur du produit 30 mm [1.2 in]
Longueur de câble 864 mm [34 in]
Longueur du produit 1067 mm [42 in]
Poids du produit 76 g [2.7 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 0.5 kg [1 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble d’acquisition vidéo USB
1 - CD de logiciel
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 8/8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit), Vista(32/64), XP(32/64), 2000

Certifications