StarTech.com

Adaptateur MHL pour Samsung Galaxy - Micro USB 11 pin vers HDMI

Connectez votre appareil mobile Samsung Galaxy compatible MHL™ à un téléviseur HDTV, un écran ou un projecteur utilisant la norme HDMI®

Nº de produit : MHD2HDF11

  • Sortie vidéo 1080p
  • Prise en charge audio numérique
  • Convient aux appareils compatibles MHL 2.0 (Samsung S3, S4, S5, Note 2, Note 3 et prochaine génération d'appareils MHL à 11 broches)
En voir plus
  • Chargement simultané de l'appareil mobile lorsque le câble de charge Micro USB (non inclus) est branché
  • Protocole RCP (Remote Control Protocol) pour la commande du téléviseur à partir de votre appareil mobile avec téléviseur doté de CEC ou d'Anynet prenant en charge la haute définition
  • Format compact et facilité de transport
32,99 € EUR hors TVA
39,59 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Présentation

L'adaptateur MHD2HDF11 Samsung Galaxy MHL™ est un adaptateur vidéo actif Micro USB vers HDMI® qui vous permet de brancher un téléphone intelligent ou une tablette Samsung Galaxy à 11 broches compatible MHL 2.0 (S3, S4, S5, Note 2, Note 3 ou la prochaine génération d'appareils MHL à 11 broches) à un téléviseur HD, un écran ou un projecteur par HDMI.

L'adaptateur facilite le branchement de votre téléphone intelligent compatible MHL 2.0 à un écran pour partager vos photos, vos vidéos (avec prise en charge audio) et d'autres données stockées sur votre appareil mobile. Pour plus de commodités, l'adaptateur mobile prend en charge le protocole RCP (Remote Control Protocol), ce qui vous permet d'utiliser la télécommande de votre téléviseur pour commander votre téléphone intelligent avec les téléviseurs dotés de CEC ou d'Anynet+.

Pour une qualité vidéo et audio optimale, l'adaptateur MHL vers HDMI à 11 broches prend en charge la résolution de sortie 1080p et 7.1 canaux audio numériques pour une expérience multimédia hors de l'ordinaire.

Cet adaptateur actif compact comporte un port Micro USB latéral permettant, en plus, de charger simultanément votre appareil mobile connecté afin qu'il soit toujours prêt à l'emploi.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Affichage d'un contenu en haute définition sur un téléviseur ou un projecteur à partir de votre appareil mobile Samsung avec conversion du signal MHL vers HDMI
  • Gardez votre appareil mobile chargé pendant qu'il est connecté grâce à l'alimentation simultanée

Applications

Permet de brancher votre appareil compatible Mobile High-Definition Link (lien mobile haute définition) (MHL™) à un téléviseur, un écran ou un projecteur par HDMI.

Permet de visionner des vidéos avec audio ou de partager des images sur un grand écran compatible HDMI

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Actif
Entrée AV Micro USB (MHL)
ID du chipset Silicon Image - SiI9292CNUC
Normes de l’industrie Compatible MHL 2.0
Prise en charge audio Oui
Sortie AV HDMI
Performance
Longueur max. de câble 5 m [16.4 ft]
Résolutions numériques max. 1080p
Spécifications audio Son surround 7.1 voies, 192 kHz
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - MHL™ (11 broches , Mobile High-Definition Link) Mâle Input
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Femelle Output
1 - USB Micro-B (5 broches) Femelle
Conditions environnementales
Température de fonctionnement 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Température de stockage -20°C to 70°C (4°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 11 mm [0.4 in]
Largeur du produit 25 mm [1 in]
Longueur du produit 180 mm [7.1 in]
Poids du produit 17 g [0.6 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 32 g [1.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur MHL™ vers HDMI®

Certifications

Accessoires