StarTech.com

Câble adaptateur actif DVI vers VGA - Convertisseur DVI-D vers HD15 - M/F - 1080p

Connectez un ordinateur portable, ou de bureau compatible DVI-D à votre écran ou projecteur VGA

Nº de produit : DVI2VGAE

  • Résolution maximale de 1080p
  • Aucun adaptateur d'alimentation externe requis
42,99 € EUR hors TVA
51,59 € EUR incluant TVA

Présentation

L'adaptateur actif DVI-D vers VGA DVI2VGAE permet de brancher une sortie numérique DVI de votre ordinateur de bureau ou portable à un écran ou un projecteur VGA, et d'économiser ainsi les frais de mise à niveau d'un écran DVI-D compatible.

Tout en constituant un moyen simple de sortir des fichiers créés par l'utilisateur, comme des présentations ou des documents de travail, le convertisseur DVI-D vers VGA permet aussi d'augmenter votre productivité en prolongeant votre bureau sur un deuxième écran, ce qui double votre espace de travail disponible.

Cet adaptateur portable permet de convertir un bus DVI alimenté standard en VGA sans source d'alimentation externe. Pour les ports DVI à faible puissance, un câble USB est prévu pour alimenter l'appareil à partir de n'importe quelle source d'alimentation USB.

Cet adaptateur actif, qui prend en charge des résolutions jusqu'à 1080p (WUXGA), constitue une solution complète pour brancher un écran VGA haute définition à une source vidéo DVI-D.

L'adaptateur DVI-D vers VGA DVI2VGAE bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Gagnez du temps : conversion rapide et sans souci de DVI-D vers VGA
  • Gagnez de l'espace : son format compact, sans adaptateur d'alimentation externe, offre une solution mobile à l'encombrement minimum

Applications

Branchez vos appareils numériques DVI, comme votre ordinateur portable ou de bureau à un projecteur ou un écran VGA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Actif
Entrée AV DVI-D
Prise en charge audio Non
Sortie AV VGA
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions analogiques max. 1920x1080
Résolutions numériques max. 1920x1080
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DVI-D (25 broches) Mâle Input
1 - USB Micro-B (5 broches) Femelle
Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle Output
Types de connecteur USB Micro-B (5 broches) Femelle
Alimentation
Consommation électrique 1.3
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 40 % ~ 85 %
Température de fonctionnement 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 15 mm [0.6 in]
Largeur du produit 45 mm [1.8 in]
Longueur de câble 190 mm [7.5 in]
Longueur du produit 248 mm [9.8 in]
Poids du produit 77.1 g [2.7 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 73.4 g [2.6 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur convertisseur DVI-D vers VGA
1 - Câble USB type A vers Micro USB type B de 610 mm

Certifications

Produits associés

Convertisseur vidéo haute résolution DVI vers VGA
DVI2VGACON
Convertisseur vidéo haute résolution DVI vers VGA

Convertissez un signal DVI-D (numérique) pour un fonctionnement avec un moniteur VGA

126,99 € hors TVA
152,39 € incluant TVA
Câble adaptateur DVI vers VGA de 91cm - Convertisseur actif DVI-D vers HD15 - M/M - 1920x1200
DVI2VGAMM3
Câble adaptateur DVI vers VGA de 91cm - Convertisseur actif DVI-D vers HD15 - M/M - 1920x1200

Branchez votre ordinateur numérique DVI directement à un écran ou un vidéoprojecteur VGA situé à proximité, sans enchevêtrements de câbles inutiles

53,99 € hors TVA
64,79 € incluant TVA
Câble adaptateur DVI vers VGA de 1,8m - Convertisseur actif DVI-D vers HD15 - M/M - 1920x1200
DVI2VGAMM6
Câble adaptateur DVI vers VGA de 1,8m - Convertisseur actif DVI-D vers HD15 - M/M - 1920x1200

Branchez votre ordinateur numérique DVI directement à un écran ou un vidéoprojecteur VGA situé à une distance de 1,8 m

55,99 € hors TVA
67,19 € incluant TVA
Câble adaptateur DVI vers VGA de 3m - Convertisseur actif DVI-D vers HD15 - M/M - 1920x1200
DVI2VGAMM10
Câble adaptateur DVI vers VGA de 3m - Convertisseur actif DVI-D vers HD15 - M/M - 1920x1200

Branchez votre ordinateur numérique DVI directement à un écran ou un vidéoprojecteur VGA situé à une distance de 3 m

49,99 € hors TVA
59,99 € incluant TVA
Adaptateur HDMI vers DVI-D - 1920 x 1200 - F/M
HDMIDVIFM
Adaptateur HDMI vers DVI-D - 1920 x 1200 - F/M

Connectez des périphériques compatibles DVI à des périphériques compatibles HDMI®, et inversement

10,99 € hors TVA
13,19 € incluant TVA
Câble adaptateur vidéo de 20 cm HDMI vers DVI-D - HDMI femelle vers DVI mâle
HDDVIFM8IN
Câble adaptateur vidéo de 20 cm HDMI vers DVI-D - HDMI femelle vers DVI mâle

Connectez un appareil DVI-D à un appareil compatible HDMI® avec un câble HDMI standard

10,99 € hors TVA
13,19 € incluant TVA
HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM6
Câble HDMI vers DVI-D de 1,8m - Mâle / Mâle - Noir

Raccordez un appareil à sortie HDMI® à un écran DVI-D, ou un appareil à sortie DVI-D à un écran compatible HDMI

10,99 € hors TVA
13,19 € incluant TVA
Câble adaptateur vidéo HDMI vers DVI-D de 20 cm - HDMI mâle vers DVI femelle
HDDVIMF8IN
Câble adaptateur vidéo HDMI vers DVI-D de 20 cm - HDMI mâle vers DVI femelle

Connectez un appareil DVI à un appareil compatible HDMI® via un câble DVI-D standard

10,99 € hors TVA
13,19 € incluant TVA

Accessoires