Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comConvertisseur HDMI vers composite avec audio
Permet de convertir un signal HDMI® avec prise en charge audio afin d'assurer la prise en charge par les écrans et les télévisions vidéo composite d'ancienne génération.
Nº de produit : HD2VID
- Conversion d'une source HDMI® en NTSC ou PAL
- Conversion d'un signal audio HDMI en signal audio RCA stéréo analogique
- Prise en charge de résolutions HDTV d'entrée pouvant atteindre 720p (PC jusqu'à 1280x800)
- Underscan/overscan des dimensions de l'image de sortie
- Perfectionnement du contraste adaptatif
- Prise en charge de résolutions de sortie de 480i/576p
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
Points forts de StarTech.com
- La possibilité de convertir une entrée HDMI® pour l'utiliser avec des téléviseurs ancienne génération apporte une certaine souplesse et évite les frais liés à la mise à niveau du matériel
- Format compact et installation plug-and-play simple pour une intégration facile et rapide dans votre environnement audio/vidéo
- Prise en charge de nombreuses résolutions d'entrée HDTV et PC pour une compatibilité avec presque tous les types de source
Applications
Parfait pour la conversion et l'utilisation d'appareils HDMI récents avec des téléviseurs composites ou S-vidéo plus anciens
Idéal pour les présentations, les salons professionnels, les conférences, le commerce de détail, les divertissements et les applications vidéo domestiques
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro France | V931760 | |
Tech Data - France | 4556843 | |
UPC Code | 065030845151 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Matériel | ||
Active or Passive Adapter | Actif | |
Normes de l’industrie | HDMI standard, DVI 1.0 | |
Prise en charge audio | Oui | |
Type de covertisseur | Processeur de mise à l'échelle | |
Performance | ||
Résolutions prises en charge | Input TV - 720p, 576p, 480p @ 60Hz PC - 1280x800, 1280x768, 1224x768, 800x600, 640x480 @ 60Hz Output 480i, 576p |
|
Spécifications audio | Entrée - LPCM 2 voies, 48 kHz Sortie - Stéréo droite/gauche |
|
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - HDMI (19 broches) Femelle Input | |
Connecteur B | 1 - Audio stéréo (2 x RCA) Femelle Output | |
1 - Vidéo composite (1 x RCA) Femelle Output | ||
Alimentation | ||
Adaptateur d’alimentation inclus | Adaptateur secteur inclus | |
Center Tip Polarity | Positif | |
Consommation électrique | 3 | |
Courant de sortie | 1A | |
Courant d'entrée | 0.3 A | |
Tension de sortie | 5 DC | |
Tension d'entrée | 110V-240V AC | |
Type de prise | M | |
Conditions environnementales | ||
Humidité | Humidité relative de 20~90 % | |
Température de fonctionnement | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
Température de stockage | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Blanc | |
Hauteur du produit | 26 mm [1 in] | |
Largeur du produit | 64 mm [2.5 in] | |
Longueur du produit | 100 mm [3.9 in] | |
Poids du produit | 90 g [3.2 oz] | |
Type de boîtier | Plastique | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 0.3 kg [0.7 lb] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Convertisseur HDMI® vers composite | |
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB / EU / AU) | ||
1 - Manuel d'instruction |
Produits associés
Convertisseur vidéo Composite et S-Video vers VGA
Permet de convertir et de mettre à l’échelle un signal composite ou S-Video pour garantir un fonctionnement avec un moniteur VGA
Convertisseur haute résolution VGA vers Composite ou S-Video.
Permet de connecter un PC avec sortie VGA à une TV composite ou S-Vidéo
Convertisseur HDMI vers VGA avec audio - Adaptateur HDMI - 1920 x 1200
Permet de connecter des appareils HDMI à un moniteur VGA doté d'une séparation stéréo audio
Support produit
Pilotes et téléchargements
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis