Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Convertisseur vidéo composant vers HDMI avec audio

Nº de produit : CPNTA2HDMI

Connectez un périphérique de source vidéo composante avec prise en charge audio à votre écran HDMI®

Spécifications techniques
  • Prise en charge d'une résolution maximale de 1080p

  • Conformité aux normes HDCP 1.1 et DVI 1.0

  • Prise en charge des entrées audio numérique et analogique

  • Prise en charge des sorties vidéo standard et haute définition

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR MATFR AMAZFR INMCFR MISCFR LAFIFR LDLCFR LDPOFR RUEFR TOPAFR
INGFR
Disponible en
175,99 € EUR hors TVA
211,19 € incluant TVA

Nº: CPNTA2HDMI

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le convertisseur vidéo composant vers HDMI® avec audio CPNTA2HDMI vous permet de convertir le signal vidéo composant analogique (YPbPr et YCbCr) et le signal audio associé (numérique ou analogique) pour les combiner en une seule sortie HDMI. Le convertisseur composant vers HDMI prend en charge des résolutions vidéo haute définition pouvant atteindre 1080p et un signal audio 5.1 voies, offrant ainsi la qualité et la commodité de la norme HDMI, tout en éliminant les coûts engendrés par l'achat de nouveaux appareils compatibles HDMI. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.
Points forts de StarTech.com
  • La conversion du signal vidéo composant et de l'audio en HDMI® élimine les coûts engendrés par l'achat d'un nouvel appareil vidéo à des fins de compatibilité avec des écrans plus récents
  • L'installation plug-and-play facile, sans logiciel, permet une configuration simple et sans souci
Applications
  • Connectez votre source YPbPr/YCbCr à un écran HDMI® pour une solution parfaitement adaptée aux téléviseurs HDTV (LCD/plasma/DLP)
  • Connectez des appareils standard et haute définition à un téléviseur HDTV par le biais d'un port HDMI
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Actif
Normes de l’industrie HDMI® standard, HDCP 1.1, DVI 1.0
Prise en charge audio Oui
Type de covertisseur Convertisseur de format
Performance
Résolutions numériques max. 1080p @ 60Hz
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Audio coaxial numérique (RCA) Femelle Input
1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle Input
1 - Vidéo composante (3 x RCA) Femelle Input
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Femelle Output
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Tension de sortie 5 DC
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 30 mm [1.2 in]
Largeur du produit 80 mm [3.1 in]
Longueur du produit 110 mm [4.3 in]
Poids du produit 190 g [6.7 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 0.5 kg [1.2 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Convertisseur RCA plus audio vers HDMI
1 - Câble composante (91 cm)
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / AU)
1 - Manuel d'instruction

Adaptateurs d'alimentation (1)

Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 5V 3A
SVA5M3NEUA

Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 5V 3A

Remplacez un adaptateur d'alimentation perdu ou en panne

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA

Câbles audio (1)

Câble audio stéréo de 1 m - Mâle 3,5 mm vers mâle 2 x RCA
MU3MMRCA

Câble audio stéréo de 1 m - Mâle 3,5 mm vers mâle 2 x RCA

Connectez votre ordinateur ou lecteur audio à un appareil audio RCA

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis