StarTech.com

Adaptateur DVI vers DisplayPort avec alimentation USB - 1920 x 1200

Utilisez ce convertisseur DVI vers DisplayPort pour connecter votre ordinateur DVI à un vidéoprojecteur ou écran DisplayPort

Nº de produit : DVI2DP2

  • Réalisez un pontage entre votre ordinateur DVI et votre écran DisplayPort pour en assurer la compatibilité
  • Configuration facile grâce à l'alimentation USB et à l'installation plug-and-play
  • Augmentez votre productivité en utilisant votre sortie DVI pour connecter un autre écran et pouvoir multiplier les tâches
  • Obtenez des vidéos haute définition grâce à la prise en charge de résolutions allant jusqu'à 1920 x 1200
47,99 € EUR hors TVA
57,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Entrée AV DVI-D
ID du chipset Mega Chip - STDP2600
Prise en charge audio Oui
Sortie AV DisplayPort
Type adaptateur Adaptateurs
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 1920 x 1200 at 60Hz
Résolutions prises en charge 1920x1200
1920x1080 (1080p)
1680x1050 (WSXGA+)
1600x1200
1600x900
1440x900
1400x1050 (SXGA+)
1366x768
1360x768
1280x1024
1280x960
1280x800
1280x768 (WXGA)
1280x720p (720p)
1280x600
1152x864
1024x768
800x600 (SVGA)
640x480 (480p)
Video Revision DisplayPort 1.2
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DVI-D (25 broches) Mâle Input
1 - DisplayPort (20 broches) Femelle Output
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 40 %-50 %
Température de fonctionnement 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 3.2 cm [1.3 in]
Largeur du produit 14.3 cm [5.6 in]
Longueur de câble 254 mm [10 in]
Longueur du produit 17.2 cm [6.8 in]
Poids du produit 150 g [5.3 oz]
Informations d'emballage
Package Height 17 mm [0.7 in]
Package Length 25.4 cm [10 in]
Package Width 34 mm [1.3 in]
Poids brut 64 g [2.3 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur DVI vers DisplayPort
1 - Câble d'extension USB de 610 mm

Certifications

Produits associés

Adaptateur vidéo DVI vers HDMI avec alimentation et audio USB - M/F - 1080p
DVI2HD
Adaptateur vidéo DVI vers HDMI avec alimentation et audio USB - M/F - 1080p

Connectez un écran ou vidéoprojecteur HDMI à votre ordinateur DVI-D, avec audio et alimentation fournis via USB

56,99 € hors TVA
68,39 € incluant TVA
Câble adaptateur actif DVI vers VGA - Convertisseur DVI-D vers HD15 - M/F - 1080p
DVI2VGAE
Câble adaptateur actif DVI vers VGA - Convertisseur DVI-D vers HD15 - M/F - 1080p

Connectez un ordinateur portable, ou de bureau compatible DVI-D à votre écran ou projecteur VGA

42,99 € hors TVA
51,59 € incluant TVA
Convertisseur vidéo DVI vers HDMI avec audio
DVI2HDMIA
Convertisseur vidéo DVI vers HDMI avec audio

Connectez un périphérique DVI-D doté de l'audio RCA à un moniteur ou un téléviseur HDMI®

118,99 € hors TVA
142,79 € incluant TVA

Accessoires