Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comAdaptateur HDMI vers DisplayPort 4K alimenté par USB
Branchez votre Ultrabook ou ordinateur portable HDMI à un écran DP au moyen de cet adaptateur compact, alimenté par USB
Nº de produit : HD2DP
- Fournit une solution compacte avec une installation plug-and-play
- Permet d'augmenter votre productivité en connectant un deuxième moniteur à votre ordinateur portable
- Garantit une qualité d'image exceptionnelle avec prise en charge des résolutions vidéo jusqu'au Ultra HD 4K
- Rétrocompatible avec les écrans prenant en charge le Full HD 1920 x 1200
- Offre les performances alimentées par USB - aucun pilote ni adaptateur secteur requis
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
Cet adaptateur HDMI® vers DisplayPort vous permet de connecter une source vidéo HDMI, par exemple votre ordinateur portable, votre ordinateur de bureau, votre lecteur Blu-ray™ ou un appareil photo, à un vidéoprojecteur ou moniteur DisplayPort.
Productivité accrue
L'adaptateur actif HDMI vers DisplayPort propose une installation plug-and-play et une configuration simple et sans problème qui ne requiert aucun logiciel ni pilote. L'adaptateur utilise un port USB pour l'alimentation, ce qui évite d'avoir à utiliser un adaptateur secteur supplémentaire. Avec son design compact, il prend très peu de place sur votre poste de travail.
L'adaptateur HDMI vers DP vous permet d'ajouter un deuxième moniteur à votre ordinateur portable. Vous disposez ainsi de l'espace écran supplémentaire dont vous avez besoin pour effectuer plusieurs tâches de manière plus efficace et ainsi accomplir davantage dans le même laps de temps. Il augmente de façon significative la productivité et vous permet d'afficher des documents, feuilles de calcul ou pages Web sur plusieurs écrans.
Profitez de la qualité d'image Ultra HD
Grâce à la prise en charge du 4K à 30 Hz, vous obtenez des images d'une incroyable netteté et clarté, plus riches et plus réalistes qu'avec le HD traditionnel et offrant une bien meilleure qualité de détail. L'adaptateur fournit du contenu Ultra HD à votre moniteur DisplayPort et prend en charge le son audio surround 7.1.
L'adaptateur est rétrocompatible avec les écrans 1080p, ce qui en fait un accessoire idéal pour votre domicile, bureau ou toute autre application en espace de travail.
Le modèle HD2DP bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.
Applications
Connectez votre ordinateur HDMI à un moniteur DisplayPort
Affichez des documents, des feuilles de calcul et des pages Web sur plusieurs écrans
Créez et éditez des fichiers graphiques sur votre écran DP au moyen de la sortie HDMI de votre ordinateur
Éditez et affichez votre contenu vidéo post-production sur un écran 4K
Affichez des séquences vidéo de votre source HDMI sur un écran DisplayPort
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro France | V933545 | |
Tech Data - France | 4428610 | |
UPC Code | 065030861588 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Matériel | ||
Active or Passive Adapter | Actif | |
ID du chipset | MegaChips - STDP2600 | |
Prise en charge audio | Oui | |
Signal de sortie | DisplayPort | |
Type adaptateur | Adaptateurs | |
Type de covertisseur | Presentation Adapters | |
Performance | ||
Prise en charge grand écran | Oui | |
Résolutions numériques max. | 3840 x2160 | |
Résolutions prises en charge | 3840 X 2160 at 30 Hz 1920x1200 1920x1080 (1080p) at 120 Hz 1280x720 (720p) |
|
Spécifications audio | Son surround 7.1 | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - HDMI (19 broches) Mâle Input | |
Connecteur B | 1 - DisplayPort (20 broches) Femelle Output | |
Notes spéciales / Configuration | ||
Remarque | Cet adaptateur ne prend pas en charge la technologie HDCP 2.2 | |
Alimentation | ||
Adaptateur d’alimentation inclus | Alimentation par USB | |
Conditions environnementales | ||
Humidité | Humidité relative de 20~95 %, sans condensation | |
Température de fonctionnement | 0°C to 45°C (32°F to 113°F) | |
Température de stockage | -10°C to 80°C (14°F to 176°F) | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Noir | |
Hauteur du produit | 13 mm [0.5 in] | |
Largeur du produit | 23 mm [0.9 in] | |
Longueur du produit | 255 mm [10 in] | |
Poids du produit | 36 g [1.3 oz] | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 141 g [5 oz] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Adaptateur HDMI vers DisplayPort | |
1 - Câble d'extension USB 1 m |
Produits associés
Adaptateur Actif Vidéo DVI ou HDMI vers DisplayPort - Convertisseur DP - 1900 x 1200
Connectez un moniteur DisplayPort à un ordinateur doté de HDMI®
Adaptateur audio / vidéo de voyage - Convertisseur 3-en-1 HDMI vers DisplayPort VGA ou DVI - Noir
Gardez cet adaptateur compact près de votre ordinateur portable pendant votre voyage pour vous connecter à pratiquement tout écran, télévision ou vidéoprojecteur
Adaptateur Vidéo DisplayPort vers HDMI - Convertisseur DP - 1920x1200
Permet de connecter votre moniteur HDMI ou TVHD sur un ordinateur doté d’un DisplayPort.
DisplayPort to HDMI Video Adapter Converter - M/F
Permet de connecter votre moniteur HDMI ou TVHD sur un ordinateur doté d’un DisplayPort.
Adaptateur / Convertisseur vidéo DisplayPort vers HDMI - M/F - 1920x1200 / 1080p
Permet de connecter votre moniteur HDMI ou TVHD sur un ordinateur doté d’un DisplayPort.
Adaptateur actif DisplayPort 1.2 vers HDMI 4K pour ordinateur de bureau / PC portable compatible DP - M/F
Connectez un écran HDMI à une source vidéo DisplayPort
Adaptateur passif DisplayPort vers HDMI - Convertisseur DP vers HDMI - 4K
Branchez votre écran HDMI 4K à une source vidéo DP avec cet adaptateur passif compact
Adaptateur DisplayPort vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K 60 Hz - Noir
Connectez votre ordinateur DP à un écran HDMI à l'aide de ce convertisseur, qui prend en charge des résolutions UHD maximales de 4K à 60 Hz
Adaptateur DisplayPort vers HDMI avec audio USB
Connectez un écran HDMI à une source DisplayPort avec audio
Adaptateur Slimport vers HDMI pour Nexus 4 - Convertiseur Mobility DisplayPort (MyDP) vers HDMI
Connectez votre appareil mobile SlimPort ou MyDP à un téléviseur HDTV, un écran ou un projecteur utilisant la norme HDMI
Accessoires
Câble certifié DisplayPort 1.2 de 1,8 m avec verrouillage - Cordon DP vers DP - M/M - DisplayPort 4K
Créez des connexions haute résolution 4K x 2K grâce à la prise en charge HBR2 entre vos périphériques DisplayPort
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 de 1,8m - Cordon Mini DP vers DP - M/M - DisplayPort 4k
Créez une connexion haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre votre ordinateur portable compatible Mini DisplayPort™ et un écran DisplayPort standard
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 de 3m - Cordon Mini DP vers DP - M/M - DisplayPort 4k
Créez une connexion haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre votre ordinateur portable compatible Mini DisplayPort™ et un écran DisplayPort standard
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 de 1m - M/M - DisplayPort 4k - Blanc
Créez une connexion haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre votre ordinateur portable compatible Mini DisplayPort™ et un écran DisplayPort standard
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 de 2m - M/M - DisplayPort 4k - Blanc
Créez une connexion haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre votre ordinateur portable compatible Mini DisplayPort™ et un écran DisplayPort standard
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 de 3m - M/M - DisplayPort 4k - Blanc
Créez une connexion haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre votre ordinateur portable compatible Mini DisplayPort™ et un écran DisplayPort standard
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 4 m - M/M
Connectez votre ordinateur compatible Mini DisplayPort à un écran DisplayPort standard
Support produit
Pilotes et téléchargements
Certification(s):
Fiche technique
- HD2DP_Datasheet-FR.pdf
Français
Foire aux questions
Dépannage
Pour afficher du contenu 4K sur l'écran DisplayPort à 30 Hz, votre moniteur doit prendre en charge cette résolution et cette fréquence de rafraîchissement. Si votre moniteur prend aussi en charge la résolution 4K à 60 Hz (DP 1.2 ou supérieur), vous devrez peut-être le paramétrer pour fonctionner également à 30 Hz.
Pour résoudre ce problème, utilisez les boutons de votre moniteur pour définir les paramètres DisplayPort sur DP 1.1. Pour plus d'informations sur les modifications des paramètres de votre moniteur, consultez le site Web du fabricant de votre moniteur.
Copy Link
Ces informations vous ont-elles été utiles? Oui Non
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis