StarTech.com

Adaptateur vidéo compact HDMI vers VGA avec audio - M/F - 1920x1200 / 1080p

Cet adaptateur extrêmement portable est le compagnon de voyage idéal de votre Chromebook ou de votre Ultrabook

Nº de produit : HD2VGAMICRA

  • Renforcez la compatibilité de votre Ultrabook ou Chromebook avec HDMI en lui ajoutant la prise en charge de sources VGA
  • Configuration sans souci par installation plug-and-play
  • Conception compacte et légère qui optimise la portabilité
En voir plus
  • Prise en charge des résolutions jusqu'à 1920 x 1200 (1080p)
  • Sortie audio 3,5 mm discrète
40,99 € EUR hors TVA
49,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Actif
Entrée AV HDMI
ID du chipset Chrontel - CH7101A-BF
Nombre de ports 1
Prise en charge audio Oui
Sortie AV VGA
Type adaptateur Adaptateurs
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 1900x1200 @ 60Hz
Résolutions prises en charge Widescreen(16/32 bit):
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Spécifications audio Stéréo 2 voies (3,5 mm)
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Mâle Input
Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle Output
1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle Output
Notes spéciales / Configuration
Remarque Ce convertisseur n'est pas compatible avec les ordinateurs Mac utilisant des cartes Intel HD 4000 (Mac Mini).
Ce convertisseur ne permet pas de diffuser du contenu crypté numériquement.
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 90 %
Température de fonctionnement 10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 1.3 cm [0.5 in]
Largeur du produit 21 mm [0.8 in]
Longueur du produit 62.3 mm [2.5 in]
Poids du produit 8 g [0.3 oz]
Informations d'emballage
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 17.8 cm [7 in]
Package Width 81 mm [3.2 in]
Poids brut 38 g [1.3 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur compact HDMI vers VGA
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Adaptateur HDMI vers VGA pour ordinateur de bureau / ordinateur portable / Ultrabook - 1920x1080
HD2VGAE2
Adaptateur HDMI vers VGA pour ordinateur de bureau / ordinateur portable / Ultrabook - 1920x1080

Connectez un ordinateur portable, de bureau ou ultrabook compatible HDMI® à votre écran ou projecteur VGA

38,99 € hors TVA
46,79 € incluant TVA
Adaptateur Compact HDMI vers VGA - Idéal pour Chromebook, Ultrabook et PC portable - 1920 x 1280 / 1080p
HD2VGAMICRO
Adaptateur Compact HDMI vers VGA - Idéal pour Chromebook, Ultrabook et PC portable - 1920 x 1280 / 1080p

Connectez un appareil/ordinateur HDMI à un écran ou vidéoprojecteur VGA grâce à cet adaptateur Slim, idéal pour les ordinateurs Chromebooks / portables / ultrabooks

35,99 € hors TVA
43,19 € incluant TVA
Convertisseur HDMI vers VGA avec audio - Adaptateur HDMI - 1920 x 1200
HDMI2VGA
Convertisseur HDMI vers VGA avec audio - Adaptateur HDMI - 1920 x 1200

Permet de connecter des appareils HDMI à un moniteur VGA doté d'une séparation stéréo audio

247,99 € hors TVA
297,59 € incluant TVA

Accessoires