StarTech.com

Boîtier d'acquisition vidéo HDMI haute performance par USB 3.0 - 1080p 60 fps - Aluminium

Enregistrez des vidéos et de l'audio HDMI avec la possibilité d'ajouter une source audio intégrée 3,5 mm à votre ordinateur, avec une résolution de 1080p 60 images par seconde

Nº de produit : USB32HDCAPRO

  • Qualité d'image homogène avec une bande passante USB 3.0 qui vous permet de capturer des vidéos à une résolution de 1080p et une fréquence de 60 images par seconde
  • Prise en charge de la lecture sur de nombreux appareils avec des fichiers vidéo encodés au format universel
  • Acquisition vidéo brute/sans perte avec compatibilité DirectShow™ sur les appareils Windows
En voir plus
  • Entrée audio 3,5 mm séparée pour l'ajout de commentaires en voix off ou de pistes audio
  • Comprend un port passthrough HDMI pour visionner la vidéo pendant son acquisition
323,99 € EUR hors TVA
388,79 € EUR incluant TVA

Présentation

Ce boîtier d'acquisition vidéo HDMI vers USB enregistre des vidéos HDMI haute résolution sur votre ordinateur. Avec son boîtier en aluminium, cet appareil solide est adapté à une utilisation fixe ou mobile. Il est doté d'une entrée audio 3,5 mm pour les enregistrements audio et les commentaires en voix off et d'un port passthrough HDMI qui permet de connecter un moniteur pour visionner la vidéo pendant son acquisition. 

Enregistrement de vidéos HD à 1080p/60 images par seconde

Enregistrez des vidéos 1080p à 60 images par seconde, puis partagez, stockez ou modifiez votre contenu. Utilisez des équipements de sécurité pour enregistrer des réunions, des présentations et des conférences téléphoniques directement sur votre ordinateur.

Enregistrement vidéo sur Windows et Mac en toute simplicité

Le logiciel fourni facilite l'enregistrement de vidéos. Grâce à un codec largement répandu, les vidéos enregistrées dans StreamCatcher™ fonctionnent avec la plupart des lecteurs vidéo sans conversion ni édition.

Streaming en direct sur Windows

Grâce au logiciel inclus, vous pouvez diffuser vos vidéos en direct sous Windows sur Internet avec Twitch™ ou d'autres plateformes de streaming vidéo.

Compatibilité DirectShow sous Windows

Avec ce périphérique d'acquisition, vous n'êtes pas lié au logiciel inclus. Vous pouvez enregistrer des vidéos brutes/sans perte avec n'importe quel logiciel compatible DirectShow™, comme Open Broadcaster Software (OBS) par exemple.

Le modèle USB32HDCAPRO bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

Enregistrez des vidéos pour des formations ou des didacticiels à partir des appareils qui produisent un signal HDMI

Parfait pour les producteurs de vidéos qui peuvent connecter directement une caméra à l’appareil d'acquisition

Idéal pour enregistrer la sortie de votre PC, serveur ou terminal de point de vente (PDV)

Ajoutez votre propre source audio indépendante pour des commentaires en voix off

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Entrée AV HDMI
ID du chipset Mstar - MST3363CNK-170
Normes de l’industrie NTSC, PAL-M, PAL-60, PA
Video Encoding: MPEG4/H.264
DirectShow Compatible
Prise en charge audio Oui
Sortie AV USB
Performance
MTBF 3 104 896 heures
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 1920 x 1080 60 FPS
Résolutions prises en charge 1920 x 1080, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600
Spécifications audio Audio stéréo 2 voies
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Femelle Input
1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle Input
Connecteur B 1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 7, 8, 8.1, 10
MacOS® 10.11 to 10.14
Notes spéciales / Configuration
Remarque Ce boîtier d'acquisition vidéo nécessite un port USB 3.0 (ou version ultérieure). Le boîtier d'acquisition vidéo ne fonctionne pas avec les ports USB 2.0 (ou version antérieure).
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité 20 % à 80 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -5°C to 40°C (23°F to 105°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 28 mm [1.1 in]
Largeur du produit 58 mm [2.3 in]
Longueur du produit 92 mm [3.6 in]
Poids du produit 88 g [3.1 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 334 g [11.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Boîtier d'acquisition USB 3.0 pour vidéo HDMI
1 - Câble USB 3.0 1 m
1 - Câble HDMI 1 m
1 - Guide de démarrage rapide

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 7, 8, 8.1, 10
MacOS® 10.11 to 10.14

Certifications

Produits associés

Boîtier d'acquisition et de diffusion vidéo USB 2.0 autonome - HDMI ou composante - 1080p
USB2HDCAPS
Boîtier d'acquisition et de diffusion vidéo USB 2.0 autonome - HDMI ou composante - 1080p

Capturez de la vidéo haute définition vers un PC ou une carte SD sans ordinateur, et diffusez en continu de la vidéo sur Internet en temps réel

235,99 € hors TVA
283,19 € incluant TVA
Boîtier d'acquisition vidéo HDMI par USB 2.0 - Carte d'acquisition vidéo externe - 1080p
USB2HDCAPM
Boîtier d'acquisition vidéo HDMI par USB 2.0 - Carte d'acquisition vidéo externe - 1080p

Capturez une source vidéo HDMI vers votre PC au moyen de cette carte d'acquisition externe compacte

139,99 € hors TVA
167,99 € incluant TVA
Carte d'acquisition vidéo HD PCI Express - HDMI / DVI / VGA / Composante - 1080p
PEXHDCAP2
Carte d'acquisition vidéo HD PCI Express - HDMI / DVI / VGA / Composante - 1080p

Capturez une source audio-vidéo HD avec un slot PCI Express pleine hauteur ou faible encombrement

218,99 € hors TVA
262,79 € incluant TVA
Carte d'Acquisition ExpressCard 34 mm vers 1 Port HDMI - Adaptateur de Capture Audio Video 1080p
ECHDCAP
Carte d'Acquisition ExpressCard 34 mm vers 1 Port HDMI - Adaptateur de Capture Audio Video 1080p

Capturez et convertissez l'audio/vidéo d'une source HDMI®, DVI ou composant (YPbPr) par le biais d'une fente ExpressCard de 34 mm

256,99 € hors TVA
308,39 € incluant TVA
Câble d’acquisition S-Vidéo et audio/vidéo composite USB avec prise en charge TWAIN
SVID2USB23
Câble d’acquisition S-Vidéo et audio/vidéo composite USB avec prise en charge TWAIN

Capturez et convertissez une vidéo S-Vidéo ou composite sur votre PC ou Mac® en tant que média numérique

52,99 € hors TVA
63,59 € incluant TVA

Accessoires