StarTech.com

Boîtier d'acquisition vidéo VGA haute performance par USB 3.0 - 1080p 60 fps - Aluminium

Enregistrez des vidéos VGA sur votre ordinateur et intégrez une source audio 3,5 mm, avec une résolution de 1080p 60 images par seconde

Nº de produit : USB32VGCAPRO

  • Qualité d'image homogène avec une bande passante USB 3.0 qui vous permet de capturer des vidéos à une résolution de 1080p et une fréquence de 60 images par seconde
  • Prise en charge de la lecture sur de nombreux appareils avec des fichiers vidéo encodés au format universel
  • Acquisition vidéo brute/sans perte avec compatibilité DirectShow™ sur les appareils Windows
En voir plus
  • Entrée audio 3,5 mm séparée pour l'ajout de commentaires en voix off ou de pistes audio
  • Comprend un port passthrough VGA pour visionner la vidéo pendant son acquisition
323,99 € EUR hors TVA
388,79 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Entrée AV VGA
ID du chipset Mstar - MST3363CNK-170
Normes de l’industrie NTSC, PAL-M, PAL-60, PA
Video Encoding: MPEG4/H.264
DirectShow Compatible
Prise en charge audio Oui
Sortie AV USB
Performance
MTBF 2 543 711 heures
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions analogiques max. 1920 x 1080 60 FPS
Résolutions prises en charge 1920 x 1080, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600
Spécifications audio Audio stéréo 2 voies
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle Input
1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle Input
Connecteur B 1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 7, 8, 8.1, 10
MacOS® 10.11 to 10.14
Notes spéciales / Configuration
Remarque This video capture device requires a USB 3.0 port (or higher). The video capture device does not work with USB 2.0 ports (or lower).
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité 20 % à 80 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -5°C to 40°C (23°F to 105°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 2.4 cm [0.9 in]
Largeur du produit 61 mm [2.4 in]
Longueur du produit 92 mm [3.6 in]
Poids du produit 100 g [3.5 oz]
Informations d'emballage
Package Height 54 mm [2.1 in]
Package Length 21.7 cm [8.5 in]
Package Width 15.2 cm [6 in]
Poids brut 0.4 kg [0.9 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte d'acquisition USB 3.0 pour vidéo VGA
1 - Câble USB 3.0 de 1 m
1 - Câble VGA de 1 m
1 - Guide de démarrage rapide
1 - Câble USB-C vers USB-B de 1,8 m

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 7, 8, 8.1, 10
MacOS® 10.11 to 10.14

Certifications

Produits associés

Boîtier d'acquisition vidéo VGA haute performance par USB 3.0 - 1080p 60 fps - Aluminium
USB32VGCAPRO
Boîtier d'acquisition vidéo VGA haute performance par USB 3.0 - 1080p 60 fps - Aluminium

Enregistrez des vidéos VGA sur votre ordinateur et intégrez une source audio 3,5 mm, avec une résolution de 1080p 60 images par seconde

323,99 € hors TVA
388,79 € incluant TVA
Boîtier d'acquisition et de diffusion vidéo USB 2.0 autonome - HDMI ou composante - 1080p
USB2HDCAPS
Boîtier d'acquisition et de diffusion vidéo USB 2.0 autonome - HDMI ou composante - 1080p

Capturez de la vidéo haute définition vers un PC ou une carte SD sans ordinateur, et diffusez en continu de la vidéo sur Internet en temps réel

235,99 € hors TVA
283,19 € incluant TVA
Carte d'acquisition vidéo HD PCI Express - HDMI / DVI / VGA / Composante - 1080p
PEXHDCAP2
Carte d'acquisition vidéo HD PCI Express - HDMI / DVI / VGA / Composante - 1080p

Capturez une source audio-vidéo HD avec un slot PCI Express pleine hauteur ou faible encombrement

218,99 € hors TVA
262,79 € incluant TVA
Câble d’acquisition S-Vidéo et audio/vidéo composite USB avec prise en charge TWAIN
SVID2USB23
Câble d’acquisition S-Vidéo et audio/vidéo composite USB avec prise en charge TWAIN

Capturez et convertissez une vidéo S-Vidéo ou composite sur votre PC ou Mac® en tant que média numérique

52,99 € hors TVA
63,59 € incluant TVA

Accessoires