StarTech.com

Boîtier de connexion pour table de réunion - HDMI / VGA / Mini DP vers sortie HDMI avec port USB à charge rapide

Installez ce panneau de connectivité audio/vidéo dans la table d'une salle de conférence et branchez l'écran d'un ordinateur portable avec HDMI, VGA ou mDP vers un écran HDMI

Nº de produit : BOX4HDECP

  • L'installation dissimulée dans la table élimine les enchevêtrements de câbles
  • Assure la compatibilité de connexion entre la salle de conférence et les ordinateurs portables et Ultrabooks
  • Connexion par câble unique à votre écran HDMI
En voir plus
  • Installation de table
  • Commutation automatique audio/vidéo
  • Panneau escamotable
  • Prend en charge les sources audio/vidéo VGA, HDMI, mDP et composite
  • Port de charge USB intégré
  • Port Ethernet Pass-Through pour connectivité réseau
  • Prend en charge des résolutions vidéo pouvant atteindre 1080p
418,99 € EUR hors TVA
502,79 € EUR incluant TVA

Présentation

Cette boîte de connectivité pour table de conférence est discrète, intégrée à la table et vous permet de connecter un appareil VGA, Mini DisplayPort, HDMI ou vidéo composite à un écran ou un vidéoprojecteur HDMI. Lorsque le commutateur vidéo n'est pas en cours d'utilisation, vous pouvez simplement faire glisser l'élégant panneau protecteur sur les connecteurs pour les dissimuler à l'intérieur de la surface de la table ou du podium.

Accès pratique

Les présentateurs peuvent facilement partager le contenu de leur propre appareil avec le commutateur de la table et ainsi convertir automatiquement toute source d'un périphérique audio/vidéo connecté en une sortie HDMI. Le boîtier de commutation permet également une intégration élégante à votre salle de conférence ou de classe moderne grâce à son panneau escamotable discret. Pour plus de commodité, le BOX4HDECP comporte un port de charge USB permettant de charger votre appareil mobile ainsi qu'un port Ethernet Pass-Through assurant une connectivité Internet dans les salles de conférence où le WiFi n'est pas disponible.

Add the video power of 4K to your Laptop or Ultrabook

Collaboration facile

Le commutateur audio/vidéo rend votre grand écran accessible à tous les appareils vidéo des présentateurs en pouvant être installé directement dans la surface de votre table ou podium et en émettant automatiquement la source vidéo la plus récemment connectée. De plus, la prise en charge de résolutions vidéo haute définition jusqu'à 1920x1080 (1080 p) vous apporte la garantie d'une présentation de qualité.

Add the video power of 4K to your Laptop or Ultrabook

Options de connectivité

Prise en charge de différentes entrées vidéo, notamment : HDMI, VGA, Mini DisplayPort et composite, le commutateur vidéo est compatible avec pratiquement tous les ordinateurs portables, Ultrabook™ ou appareils mobiles comme MacBook®, Microsoft® Surface™ Pro 2 & 3, et Lenovo X1™. Le panneau de commutation fonctionne même avec les appareils audio/vidéo ancienne génération, comme les lecteurs DVD, et prend en charge l'utilisation d'adaptateurs vidéo pour vos iPhone® ou iPad®.

Le modèle BOX4HDECP bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Applications

Intégration directe dans une table de salle de conférence pour les présentations et les conférences vidéo

Intégration dans un podium pour le contrôle des présentations en direct

Connectez votre périphérique à un vidéoprojecteur ou à un grand écran et passez automatiquement d'un ordinateur à l'autre ou à un appareil mobile pour communiquer pendant une réunion en salle de conférence

Peut être utilisé dans une salle de conférence ou de classe où un vidéoprojecteur ou un écran peut ne pas comporter les ports de connectivité requis

Dissimule vos câbles et votre boîtier de commutation inesthétiques grâce à une intégration directe à votre table ou podium

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Actif
Passif
Entrée AV VGA
Audio 3,5 mm
HDMI
Mini-DisplayPort
Composite
Nombre de ports 4
Prise en charge audio Oui
Sortie AV HDMI
USB Pass-Through Non
Performance
Longueur max. de câble 15.2 m [50 ft]
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions analogiques max. 1920x1080
Résolutions numériques max. 1920x1080
Résolutions prises en charge 1920x1080 (1080p)
Spécifications audio Son Surround 7.1 (HDMI, Mini DisplayPort)
Stéréo 2 voies (3,5 mm, RCA)
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Femelle Input
1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle Input
1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle Input
1 - Vidéo composite (1 x RCA) Femelle Input
1 - RJ-45 Femelle
1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Femelle Input
1 - Audio stéréo (2 x RCA) Femelle Input
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Mâle Output
1 - RJ-45 Femelle
Notes spéciales / Configuration
Remarque VGA (entrée) vers HDMI (sortie) - le port HDMI est actif
Composite (entrée) vers HDMI (sortie) - le port HDMI est actif
DisplayPort (entrée) vers HDMI (sortie) - le port HDMI est actif
HDMI (entrée) vers HDMI (sortie) - le port HDMI est passif
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Consommation électrique 24
Courant de sortie 2A
Tension de sortie 12 DC
Tension d'entrée 100 ~ 240 AC
Type de prise N
Conditions environnementales
Humidité 10 % à 85 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 100 mm [3.9 in]
Largeur du produit 100 mm [3.9 in]
Longueur du produit 170 mm [6.7 in]
Poids du produit 1.1 kg [2.5 lb]
Informations d'emballage
Poids brut 1.8 kg [3.9 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Commutateur d'accès de table HDMI/VGA/mDP/composite
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / AU)
1 - Contour découpé
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Produits associés

Switch et convertisseur automatique avec plusieurs entrées vers HDMI - 4K
HDVGADP2HD
Switch et convertisseur automatique avec plusieurs entrées vers HDMI - 4K

Commutez entre DisplayPort, VGA ou deux appareils sources HDMI sur un écran, avec la commutation automatique et prioritaire

464,99 € hors TVA
557,99 € incluant TVA
Commutateur HDMI / VGA de 7 ports - Switch vidéo Full HD 1080p - Scaler S-Video, RCA et audio
VS721MULTI
Commutateur HDMI / VGA de 7 ports - Switch vidéo Full HD 1080p - Scaler S-Video, RCA et audio

Partagez un écran HDMI® entre plusieurs sources vidéo analogiques ou numériques (VGA, composant, S-vidéo, composite, HDMI)

572,99 € hors TVA
687,59 € incluant TVA
Switch 2x1 HDMI et VGA vers HDMI avec convertisseur VGA vers HDMI et commutation prioritaire - 1080p
VS221VGA2HD
Switch 2x1 HDMI et VGA vers HDMI avec convertisseur VGA vers HDMI et commutation prioritaire - 1080p

Partagez un écran/vidéoprojecteur HDMI entre une source audio/vidéo VGA et HDMI avec commutation automatique et prioritaire

226,99 € hors TVA
272,39 € incluant TVA
Switch 2x1 VGA et HDMI vers VGA avec convertisseur HDMI vers VGA et commutation prioritaire - 1080p
VS221HD2VGA
Switch 2x1 VGA et HDMI vers VGA avec convertisseur HDMI vers VGA et commutation prioritaire - 1080p

Partagez un écran/vidéoprojecteur VGA entre une source audio/vidéo VGA et HDMI avec commutation prioritaire

243,99 € hors TVA
292,79 € incluant TVA

Accessoires