StarTech.com

Câble adaptateur HDMI vers VGA de 1,8m - Convertisseur actif HDMI vers HD15 - M/M - 1920x1200 / 1080p

Grâce à ce câble adaptateur de 1,8 m, éliminez les adaptateurs en connectant directement votre source HDMI à un moniteur/vidéoprojecteur VGA

Nº de produit : HD2VGAMM6

  • Réduisez l’enchevêtrement grâce à un câble adaptateur court de 1,8 m
  • Évitez l’ajout d’autres adaptateurs ou câbles, grâce à un câble intégré connectant directement une source vidéo HDMI à un écran ou un vidéoprojecteur VGA
  • Économisez sur les coûts de mise à niveau en connectant votre ordinateur HDMI à un écran ou vidéoprojecteur VGA
En voir plus
  • Prise en charge de résolutions vidéo jusqu'à 1920 x 1200/1080p
  • Conversion active HDMI numérique vers VGA analogue
  • Adaptateur et câble à la fois, avec 1 connecteur HDMI mâle et 1 connecteur VGA mâle
  • Installation plug-and-play
48,99 € EUR hors TVA
58,79 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Actif
Entrée AV HDMI
ID du chipset Chrontel - 7101A
Prise en charge audio Non
Sortie AV VGA
Performance
Longueur max. de câble 1828.8 mm [72 in]
Résolutions analogiques max. 1920 x 1200
Résolutions numériques max. PC resolutions up to 1920 x 1200 @ 60 Hz
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Mâle Input
Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle Output
Types de connecteur 1 - USB Micro-B (5 broches) Femelle
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 40 % ~ 85 %
Température de fonctionnement 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 1.5 cm [0.6 in]
Largeur du produit 40 mm [1.6 in]
Longueur de câble 1.8 m [6 ft]
Longueur du produit 1.9 m [6.1 ft]
Poids du produit 112.8 g [4 oz]
Informations d'emballage
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 22.3 cm [8.8 in]
Package Width 19.8 cm [7.8 in]
Poids brut 130 g [4.6 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - HDMI to VGA adapter cable
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Câble adaptateur HDMI vers VGA de 91cm - Convertisseur actif HDMI vers HD15 - M/M - 1920x1200 / 1080p
HD2VGAMM3
Câble adaptateur HDMI vers VGA de 91cm - Convertisseur actif HDMI vers HD15 - M/M - 1920x1200 / 1080p

Grâce à ce câble adaptateur court de 91 cm, éliminez les enchevêtrements de câbles excessifs et les adaptateurs en connectant directement votre source HDMI à un moniteur/vidéoprojecteur VGA

46,99 € hors TVA
56,39 € incluant TVA
Câble adaptateur HDMI vers VGA de 3m - Convertisseur actif HDMI vers HD15 - M/M - 1920x1200 / 1080p
HD2VGAMM10
Câble adaptateur HDMI vers VGA de 3m - Convertisseur actif HDMI vers HD15 - M/M - 1920x1200 / 1080p

Grâce à ce câble adaptateur de 3 m, éliminez les adaptateurs en connectant directement votre source HDMI à un moniteur/vidéoprojecteur VGA

58,99 € hors TVA
70,79 € incluant TVA
Adaptateur HDMI vers VGA pour ordinateur de bureau / ordinateur portable / Ultrabook - 1920x1080
HD2VGAE2
Adaptateur HDMI vers VGA pour ordinateur de bureau / ordinateur portable / Ultrabook - 1920x1080

Connectez un ordinateur portable, de bureau ou ultrabook compatible HDMI® à votre écran ou projecteur VGA

38,99 € hors TVA
46,79 € incluant TVA
Adaptateur Compact HDMI vers VGA - Idéal pour Chromebook, Ultrabook et PC portable - 1920 x 1280 / 1080p
HD2VGAMICRO
Adaptateur Compact HDMI vers VGA - Idéal pour Chromebook, Ultrabook et PC portable - 1920 x 1280 / 1080p

Connectez un appareil/ordinateur HDMI à un écran ou vidéoprojecteur VGA grâce à cet adaptateur Slim, idéal pour les ordinateurs Chromebooks / portables / ultrabooks

35,99 € hors TVA
43,19 € incluant TVA
Câble adaptateur / Convertisseur HDMI vers VGA avec audio - Mâle / Femelle - Noir
HD2VGAA2
Câble adaptateur / Convertisseur HDMI vers VGA avec audio - Mâle / Femelle - Noir

Permet de convertir un signal vidéo HDMI® en VGA, avec sortie audio discrète

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA
Adaptateur vidéo compact HDMI vers VGA avec audio - M/F - 1920x1200 / 1080p
HD2VGAMICRA
Adaptateur vidéo compact HDMI vers VGA avec audio - M/F - 1920x1200 / 1080p

Cet adaptateur extrêmement portable est le compagnon de voyage idéal de votre Chromebook ou de votre Ultrabook

40,99 € hors TVA
49,19 € incluant TVA
Convertisseur HDMI vers VGA avec audio - Adaptateur HDMI - 1920 x 1200
HDMI2VGA
Convertisseur HDMI vers VGA avec audio - Adaptateur HDMI - 1920 x 1200

Permet de connecter des appareils HDMI à un moniteur VGA doté d'une séparation stéréo audio

247,99 € hors TVA
297,59 € incluant TVA
Adaptateur audio / vidéo de voyage - Convertisseur 3-en-1 HDMI vers DisplayPort VGA ou DVI - Noir
HD2DPVGADVI
Adaptateur audio / vidéo de voyage - Convertisseur 3-en-1 HDMI vers DisplayPort VGA ou DVI - Noir

Gardez cet adaptateur compact près de votre ordinateur portable pendant votre voyage pour vous connecter à pratiquement tout écran, télévision ou vidéoprojecteur

108,99 € hors TVA
130,79 € incluant TVA

Accessoires