StarTech.com

Câble adaptateur HDMI vers VGA de 3m - Convertisseur actif HDMI vers HD15 - M/M - 1920x1200 / 1080p

Grâce à ce câble adaptateur de 3 m, éliminez les adaptateurs en connectant directement votre source HDMI à un moniteur/vidéoprojecteur VGA

Nº de produit : HD2VGAMM10

  • Réduisez l'enchevêtrement et branchez votre écran de plus loin grâce à un câble adaptateur de 3 mètres
  • Évitez l’ajout d’autres adaptateurs ou câbles, grâce à un câble intégré connectant directement une source vidéo HDMI à un écran ou un vidéoprojecteur VGA
  • Économisez sur les coûts de mise à niveau en connectant votre ordinateur HDMI à un écran ou vidéoprojecteur VGA
En voir plus
  • Prise en charge de résolutions vidéo jusqu'à 1920 x 1200/1080p
  • Conversion active HDMI numérique vers VGA analogue
  • Adaptateur et câble à la fois, avec 1 connecteur HDMI mâle et 1 connecteur VGA mâle
  • Installation plug-and-play
58,99 € EUR hors TVA
70,79 € EUR incluant TVA

Présentation

Le câble convertisseur de 3 m HDMI® vers VGA HD2VGAMM10 vous permet de connecter votre Chromebook™, ordinateur de bureau ou portable HDMI à un écran ou vidéoprojecteur VGA, sans adaptateurs ni câbles supplémentaires.

Ce câble convertisseur vous évite de devoir combiner un adaptateur HDMI vers VGA à un câble VGA volumineux en offrant une solution de bout en bout permettant de connecter votre ordinateur HDMI numérique à votre vidéoprojecteur ou écran VGA.

Contrairement à la plupart des adaptateurs HDMI vers VGA qui requièrent une prise pour convertir le signal vidéo, le modèle HD2VGAMM10 ne nécessite aucune alimentation externe pour la plupart des installations. Pour fonctionner avec les ordinateurs Mac qui requièrent plus de puissance, le modèle HD2VGAMM10 comporte une source d’alimentation USB intégrée en option (câble USB non inclus), qui facilite la connexion d’un écran à votre bureau ou votre poste de travail lorsqu’une puissance supplémentaire est nécessaire.

Auparavant, il était difficile et coûteux de passer de l’HDMI numérique au VGA analogue. Maintenant, il est possible d’éviter des coûts supplémentaires en connectant votre source vidéo HDMI à votre écran ou vidéoprojecteur VGA existant au moyen du modèle HD2VGAMM10. De plus, étant donné que le câble adaptateur prend en charge des résolutions vidéo jusqu’à 1920 x 1200 ou 1080p, vous pourrez continuer à utiliser votre écran VGA existant tout en conservant une qualité vidéo haute définition.

Le câble convertisseur HD2VGAMM10 offre une connexion de 3 m précise, qui élimine les enchevêtrements dus à la longueur des câbles et assure une installation nette et professionnelle. Pour les installations plus courtes, nous offrons un câble HDMI vers VGA de 91 cm (HD2VGAMM3) et un câble HDMI vers VGA de 1,8 m(HD2VGAMM6), ce qui vous permet de choisir la bonne longueur de câble selon vos installations.

Remarque : Le contenu chiffré numériquement depuis une source vidéo HDMI ne s’affichera pas.

Le HD2VGAMM10 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Réduisez l’enchevêtrement dans votre salle de classe ou à votre poste de travail grâce à un câble de 3 mètres précis allant de votre ordinateur HDMI à votre écran VGA
  • Une installation simple avec un adaptateur de type câble, qui vous permet de connecter directement votre source HDMI à un écran VGA sans ajout de câble vidéo
  • Donnez une nouvelle vie à un écran VGA existant ou de rechange pour qu’il fonctionne avec votre ordinateur HDMI

Applications

Branchez un ordinateur HDMI à votre vidéoprojecteur de salle de classe ou de conférence

Utilisez-le dans votre salle de conférence ou à votre poste de travail, pour les installations nécessitant un câble jusqu’à 3 m

Installez-le à votre poste de travail à la maison, afin que votre ordinateur HDMI soit compatible avec votre écran VGA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Actif
Entrée AV HDMI
ID du chipset Chrontel - 7101A
Prise en charge audio Non
Sortie AV VGA
Performance
Longueur max. de câble 3000 mm [118.1 in]
Résolutions analogiques max. 1920 x 1200
Résolutions numériques max. PC resolutions up to 1920 x 1200 @ 60 Hz
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Mâle Input
Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle Output
Types de connecteur 1 - USB Micro-B (5 broches) Femelle
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 40 % ~ 85 %
Température de fonctionnement 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 15 mm [0.6 in]
Largeur du produit 40 mm [1.6 in]
Longueur de câble 3 m [10 ft]
Longueur du produit 3 m [10 ft]
Poids du produit 171.8 g [6.1 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 190 g [6.7 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - 10ft (3m) HDMI® to VGA Adapter Cable
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Câble adaptateur HDMI vers VGA de 91cm - Convertisseur actif HDMI vers HD15 - M/M - 1920x1200 / 1080p
HD2VGAMM3
Câble adaptateur HDMI vers VGA de 91cm - Convertisseur actif HDMI vers HD15 - M/M - 1920x1200 / 1080p

Grâce à ce câble adaptateur court de 91 cm, éliminez les enchevêtrements de câbles excessifs et les adaptateurs en connectant directement votre source HDMI à un moniteur/vidéoprojecteur VGA

46,99 € hors TVA
56,39 € incluant TVA
Câble adaptateur HDMI vers VGA de 1,8m - Convertisseur actif HDMI vers HD15 - M/M - 1920x1200 / 1080p
HD2VGAMM6
Câble adaptateur HDMI vers VGA de 1,8m - Convertisseur actif HDMI vers HD15 - M/M - 1920x1200 / 1080p

Grâce à ce câble adaptateur de 1,8 m, éliminez les adaptateurs en connectant directement votre source HDMI à un moniteur/vidéoprojecteur VGA

48,99 € hors TVA
58,79 € incluant TVA

Accessoires