StarTech.com

Câble adaptateur HDMI vers VGA de 91cm - Convertisseur actif HDMI vers HD15 - M/M - 1920x1200 / 1080p

Grâce à ce câble adaptateur court de 91 cm, éliminez les enchevêtrements de câbles excessifs et les adaptateurs en connectant directement votre source HDMI à un moniteur/vidéoprojecteur VGA

Nº de produit : HD2VGAMM3

  • Réduisez l’enchevêtrement grâce à un câble adaptateur court de 91 cm
  • Évitez l’ajout d’autres adaptateurs ou câbles, grâce à un câble intégré connectant directement une source vidéo HDMI à un écran ou un vidéoprojecteur VGA
  • Économisez sur les coûts de mise à niveau en connectant directement votre ordinateur HDMI à un écran ou vidéoprojecteur VGA
En voir plus
  • Prise en charge de résolutions vidéo jusqu'à 1920 x 1200/1080p
  • Adaptateur et câble à la fois, avec 1 connecteur HDMI mâle et 1 connecteur VGA mâle
  • Installation plug-and-play
46,99 € EUR hors TVA
56,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Actif
Entrée AV HDMI
ID du chipset Chrontel - 7101A
Prise en charge audio Non
Sortie AV VGA
Type adaptateur Câbles adaptateurs
Performance
Longueur max. de câble 900 mm [35.4 in]
Résolutions analogiques max. 1920 x 1200
Résolutions numériques max. PC resolutions up to 1920 x 1200 @ 60 Hz
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Mâle Input
Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle Output
Types de connecteur 1 - USB Micro-B (5 broches) Femelle
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 40 % ~ 85 %
Température de fonctionnement 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 1 cm [0.4 in]
Largeur du produit 33 mm [1.3 in]
Longueur de câble 900 mm [35.4 in]
Longueur du produit 90 cm [35.4 in]
Poids du produit 68.7 g [2.4 oz]
Informations d'emballage
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 21.8 cm [8.6 in]
Package Width 19.6 cm [7.7 in]
Poids brut 88 g [3.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - 3ft (0.9m) HDMI® to VGA Adapter Cable
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Câble adaptateur HDMI vers VGA de 1,8m - Convertisseur actif HDMI vers HD15 - M/M - 1920x1200 / 1080p
HD2VGAMM6
Câble adaptateur HDMI vers VGA de 1,8m - Convertisseur actif HDMI vers HD15 - M/M - 1920x1200 / 1080p

Grâce à ce câble adaptateur de 1,8 m, éliminez les adaptateurs en connectant directement votre source HDMI à un moniteur/vidéoprojecteur VGA

48,99 € hors TVA
58,79 € incluant TVA
Câble adaptateur HDMI vers VGA de 3m - Convertisseur actif HDMI vers HD15 - M/M - 1920x1200 / 1080p
HD2VGAMM10
Câble adaptateur HDMI vers VGA de 3m - Convertisseur actif HDMI vers HD15 - M/M - 1920x1200 / 1080p

Grâce à ce câble adaptateur de 3 m, éliminez les adaptateurs en connectant directement votre source HDMI à un moniteur/vidéoprojecteur VGA

58,99 € hors TVA
70,79 € incluant TVA

Accessoires