StarTech.com

Câble adaptateur USB-C, HDMI ou Mini DisplayPort vers HDMI de 2 m

Connectez votre ordinateur portable USB Type-C, HDMI ou Mini DisplayPort à un écran ou un vidéoprojecteur HDMI

Nº de produit : CMDPHD2HD

  • Évitez le tracas d’utiliser plusieurs adaptateurs dans la salle de conférence ou de classe
  • Soyez prêts, quelles que soient les présentations et les exigences des utilisateurs
  • Qualité vidéo remarquable avec prise en charge des résolutions jusqu'à 4K à 30 Hz
144,99 € EUR hors TVA
173,99 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Présentation

Ce câble adaptateur vous permet de connecter pratiquement tout ordinateur portable ou de bureau à un écran ou un vidéoprojecteur HDMI®. Il prend en charge la sortie USB-C™, HDMI ou Mini DisplayPort™ de votre ordinateur et propose des résolutions vidéo pouvant atteindre l'Ultra HD 4K.

Cet adaptateur est également compatible avec un ordinateur DP alt mode. Le DP alt mode signifie que votre ordinateur peut transmettre un signal vidéo DisplayPort via le port USB-C.

Configuration simple en salle de conférence

Ce câble adaptateur est idéal pour le vidéoprojecteur ou l'écran HDMI d'une salle de conférence. Grâce à un seul câble adaptateur prenant en charge un vaste panel de signaux, vous pouvez éviter les tables de salles de conférence encombrées de nombreux adaptateurs.

Un seul adaptateur pour plusieurs utilisateurs

Le câble adaptateur prend en charge plusieurs types de signaux d'entrée, ce qui vous permet de répondre aux besoins de différents utilisateurs. Vos employés et visiteurs n'ont qu'à brancher leurs ordinateurs portables USB Type-C™, HDMI ou Mini DP pour réaliser leurs présentations sur l'écran HDMI de votre salle de conférence sans avoir à apporter leurs propres adaptateurs.

Qualité d'image remarquable

Ce câble adaptateur permet de conserver une qualité d'image remarquable, équivalente à quatre fois la résolution 1080p. Cet adaptateur est rétrocompatible avec des sources vidéo et des écrans de résolution plus faible. Avec la prise en charge des résolutions haute définition de 1080p et 720p, vous assurez la pérennité de votre configuration actuelle pour la vidéo 4K.

Alimentation par USB

L'adaptateur peut être alimenté par le câble Micro USB, en raccordant simplement le câble de l'adaptateur au port USB de votre ordinateur portable ou de l'écran HDMI. Pour partager des présentations, connectez simplement votre ordinateur portable à l'une des entrées du câble adaptateur.

Le modèle CMDPHD2HD bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Remarque : Votre appareil compatible USB-C doit prendre en charge la vidéo pour fonctionner avec cet adaptateur.

Applications

Connectez un ordinateur USB-C, HDMI ou Mini DisplayPort à un vidéoprojecteur ou un écran HDMI

Remplacez plusieurs adaptateurs de la salle de conférence par un seul adaptateur qui prend en charge trois entrées vidéo

Utilisez ce convertisseur dans une salle de classe pour permettre à plusieurs professeurs et élèves de partager des informations depuis différents types d'ordinateurs portables

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Passif
Entrée AV USB Type-C
Mini-DisplayPort
HDMI
Prise en charge audio Oui
Sortie AV HDMI
Type adaptateur Câbles adaptateurs
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Mâle
1 - HDMI (19 broches) Mâle
1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode Mâle
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Mâle
Types de connecteur 1 - USB Micro-B (5 broches) Femelle
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter.
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5 % ~ 90 %
Température de fonctionnement 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 15 mm [0.6 in]
Largeur du produit 60 mm [2.4 in]
Longueur de câble 2 m [6.6 ft]
Longueur du produit 2 m [6.6 ft]
Poids du produit 222 g [7.8 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 478 g [16.9 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble convertisseur USB-C, HDMI ou Mini DP vers HDMI de 2 m
1 - Câble USB A vers Micro B - 2m
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Produits associés

Câble adaptateur HDMI, DisplayPort ou Mini DisplayPort vers HDMI de 2 m - Noir
DPMDPHD2HD
Câble adaptateur HDMI, DisplayPort ou Mini DisplayPort vers HDMI de 2 m - Noir

Connectez votre ordinateur portable HDMI, DisplayPort ou Mini DisplayPort à un écran ou un vidéoprojecteur HDMI

154,99 € hors TVA
185,99 € incluant TVA

Accessoires