StarTech.com

Carte d'acquisition vidéo HD PCI Express - HDMI / DVI / VGA / Composante - 1080p 60 FPS

Capturez une source audio/vidéo 1080p HDMI, DVI, VGA ou composante à 60 images par seconde avec un slot PCI Express pleine hauteur ou faible encombrement

Nº de produit : PEXHDCAP60L

  • Qualité d'image homogène avec acquisition vidéo 1080p à 60 images/seconde
  • La prise en charge de sources d'entrée HDMI, DVI, VGA et composante vous permet d'enregistrer depuis pratiquement n'importe quel appareil
  • L'encodage H.264 garantit une grande compatibilité des appareils avec des fichiers vidéo exportés
En voir plus
  • Compatible avec des logiciels DirectShow tiers
  • Prise en charge des systèmes NTSC et PAL
  • Prise en charge du format d’image 16:9 et 4:3
  • Prend en charge l'audio stéréo 2 voies (HDMI ou RCA)
362,99 € EUR hors TVA
435,59 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Présentation

Cette carte d'acquisition vidéo PCI express tout-en-un permet l'enregistrement vidéo et audio stéréo haute définition 1080p sur votre système informatique. Dotée de multiples sorties vidéo (dont HDMI, DVI, VGA et composante), elle est capable d'enregistrer les contenus originaux de sources aussi variées que des ordinateurs, des caméscopes, des systèmes de sécurité, des terminaux POS et des serveurs. Avec sa fréquence d'image de 60 images/seconde et sa capacité d'encodage H.264, voici la solution parfaite pour l'acquisition de vidéos haute définition en vue de leur édition, de leur compilation ou de leur archivage.

La carte s'installe sur n'importe quel slot PCI-E de faible encombrement ou pleine hauteur, ce qui en fait la solution parfaite pour les postes de travail fixes comme les serveurs montés sur racks à 2 ou 4 unités ou les médiathèques. L'installation interne du dispositif d'acquisition par PCI-E constitue une solution sure et fiable pour l'acquisition vidéo.

Qualité d’image homogène à une vitesse de 60 images par seconde

Cette carte d'acquisition vidéo permet d'enregistrer des vidéos à 60 images/seconde sans en perdre une seule, contrairement aux appareils de 30 images/seconde qui ne captent que la moitié de l'action. Sa fréquence de 60 images/seconde est identique à la fréquence de sortie de la plupart des cartes vidéos d'ordinateurs, ce qui est parfait pour enregistrer les données de sortie de votre PC, de votre serveur, ou de votre POS dans le but de créer une vidéo de formation sur un logiciel ou de tutoriel.

Encodage H.264 favorisant une grande compatibilité avec divers appareils 

Le logiciel compris code au format H.264, qui est le codec vidéo le plus courant au monde. Vos fichiers vidéo seront donc compatibles avec la plupart des plateformes (PC, Mac®, iOS® et Android™) sans qu'il soit nécessaire de les éditer ni de les convertir. De plus, l'encodage H.264 est largement pris en charge par la plupart des logiciels, y compris Adobe Premiere® et Windows Media® Encoder. Non seulement le logiciel vous permet de capturer et d'exporter des vidéos, mais il a également une fonction de capture d'écrans, d'enregistrement de programmes et de diffusion continue et instantanée de votre source vidéo sur Internet au moyen de services en ligne comme Twitch.

Cette carte est capable de capturer des vidéos brutes sans perte, ce qui la rend compatible avec Microsoft® DirectShow. La fonction d'acquisition vidéo brute vous permet d'enregistrer des vidéos à l'aide de votre logiciel tiers DirectShow favori, comme Open Broadcaster Software (OBS). 

Solutions d’entrée souples pour une compatibilité pratique

Les multiples options d’entrée audio-vidéo vous permettent de capturer des vidéos à partir d’une vaste gamme de sources (HDMI, DVI, VGA et composante). Vous pouvez aussi utiliser cette carte d'acquisition vidéo avec des adaptateurs audio-vidéo pour enregistrer d'autres sources vidéo, comme SDI, à l'aide de notre convertisseur SDI vers HDMI (SDI2HD). La prise en charge de divers dispositifs audio-vidéo est formidable pour archiver des vidéos analogiques dans une base de données numériques.

Cet appareil inclut également un logiciel facile à utiliser, compatible avec les systèmes NTSC et PAL, ce qui en fait un plus pour les applications d’archivage vidéo pour professionnels, où les sources média peuvent changer d’un projet à l’autre.

Le modèle PEXHDCAP60L bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Notes :

  • N'enregistre pas les contenus chiffrés de manière numérique.

Configuration du système informatique :

  • Système d'exploitation : Microsoft® Windows® Vista / 7 / 8 / 8.1 (32/64 bits)
  • Unité centrale : Dual Core i3 2,8 GHz ou supérieur
  • Mémoire : 2 Go
  • Slot PCI Express libre

Points forts de StarTech.com

  • Capturez chaque image de la sortie vidéo de votre PC avec une prise en charge vidéo de 1080p à 60 images/seconde
  • Grâce à l'encodage H.264, vos enregistrements fonctionneront sur toutes les plateformes (PC, Mac, iOS et Android)
  • Enregistrez sur différents appareils sources, grâce à une grande variété de ports de sortie vidéo, dont HDMI, DVI, VGA et composante

Applications

Enregistrez des vidéos de formation et tutorielles à partir de diverses technologies de sortie vidéo

Diffusez des signaux vidéo en direct en ligne avec services de transmission continue comme Twitch.tv

Capturez des jeux vidéo HD à une vitesse de 60 images par seconde tout en jouant sur un écran différent, tout ça à l'aide du répartiteur HDMI ST122HDMILE

Convertissez des vidéos analogiques au format numérique avec des applications d’archivage vidéo pour professionnels

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Entrée AV HDMI
DVI
Composante YCbCr
VGA
ID du chipset Mstar - MST3367CMK-IF-170
Normes de l’industrie NTSC, PAL-M, PAL-60, PAL
Encodage vidéo : MPEG4/H.264
Compatible DirectShow
Prise en charge audio Oui
Performance
MTBF 1 780 641 heures
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions analogiques max. 1920x1080 (1080p/30/50/60)
Résolutions numériques max. Video input: 1920x1080 (1080p/30/50/60)
Video output: 1920x1080 (1080p/60)
Résolutions prises en charge 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p
Spécifications audio Stéréo HDMI ou RCA composant
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - PCI Express x1 Mâle
Connecteur B 1 - DVI-I (29 broches) Femelle
1 - HDMI (19 broches) Femelle
1 - Vidéo composante (3 x RCA) Femelle
1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
1 - S-Vidéo (4 broches , Mini-DIN) Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64) / Windows 7 (32/64) / Vista (32/64) / XP (32/64)
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 20 ~ 80 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -5°C to 40°C (23°F to 104°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 18 mm [0.7 in]
Largeur du produit 120 mm [4.7 in]
Longueur du produit 141 mm [5.6 in]
Poids du produit 71 g [2.5 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 315 g [11.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte d'acquisition PCI Express
1 - Adaptateur HDMI vers DVI
1 - Adaptateur VGA vers DVI
1 - Câble de dérivation composante
1 - Câble de dérivation S-Video
1 - Support pleine hauteur (installé)
1 - Support faible encombrement
1 - Disque d'installation du logiciel
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64) / Windows 7 (32/64) / Vista (32/64) / XP (32/64)

Certifications

Produits associés

Carte d'Acquisition ExpressCard 34 mm vers 1 Port HDMI - Adaptateur de Capture Audio Video 1080p
ECHDCAP
Carte d'Acquisition ExpressCard 34 mm vers 1 Port HDMI - Adaptateur de Capture Audio Video 1080p

Capturez et convertissez l'audio/vidéo d'une source HDMI®, DVI ou composant (YPbPr) par le biais d'une fente ExpressCard de 34 mm

256,99 € hors TVA
308,39 € incluant TVA
Câble d’acquisition S-Vidéo et audio/vidéo composite USB avec prise en charge TWAIN
SVID2USB23
Câble d’acquisition S-Vidéo et audio/vidéo composite USB avec prise en charge TWAIN

Capturez et convertissez une vidéo S-Vidéo ou composite sur votre PC ou Mac® en tant que média numérique

52,99 € hors TVA
63,59 € incluant TVA
Boîtier d'acquisition vidéo HD USB 3.0 - Enregistreur vidéo HDMI / DVI / VGA / Composant - 1080p - 60fps
USB3HDCAP
Boîtier d'acquisition vidéo HD USB 3.0 - Enregistreur vidéo HDMI / DVI / VGA / Composant - 1080p - 60fps

Procédez à l'acquisition vidéo d'une source HDMI, DVI, VGA ou composante haute définition sur votre PC

283,99 € hors TVA
340,79 € incluant TVA
Boîtier d'acquisition et de diffusion vidéo USB 2.0 autonome - HDMI ou composante - 1080p
USB2HDCAPS
Boîtier d'acquisition et de diffusion vidéo USB 2.0 autonome - HDMI ou composante - 1080p

Capturez de la vidéo haute définition vers un PC ou une carte SD sans ordinateur, et diffusez en continu de la vidéo sur Internet en temps réel

235,99 € hors TVA
283,19 € incluant TVA

Accessoires