StarTech.com

Adaptateur Mini DisplayPort 1.2 vers VGA - Convertisseur Mini DP vers VGA 1920 x 1200 - Noir

Raccordez un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort 1.2 à un moniteur ou vidéoprojecteur VGA

Nº de produit : MDP2VGA2

  • Prise en charge de résolutions d'écran pouvant atteindre 1920 x 1200/1080p
  • Compatible avec des dispositifs Intel® Thunderbolt™ capables de fournir un signal DisplayPort
  • Installation plug-and-play
  • Compatibilité avec la norme DisplayPort 1.2
26,99 € EUR hors TVA
32,39 € EUR incluant TVA

Présentation

Le convertisseur Mini DisplayPort vers VGA MDP2VGA2 vous permet de connecter votre source vidéo Mini DisplayPort (ordinateur portable, Macbook®, Ultrabook, etc.) à un moniteur ou vidéoprojecteur VGA, économisant les coûts engendrés par l'achat d'un écran compatible Mini DisplayPort.  L'adaptateur Mini DP est l'accessoire idéal pour votre Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2 ou Surface Book.

Avec un encombrement réduit et aucun adaptateur d'alimentation externe, cet adaptateur Mini DP vers VGA garantit une portabilité maximale pour un accessoire parfaitement adapté aux ordinateurs portables.

Compatible avec Intel® Thunderbolt™, lorsqu'il est directement connecté à un port E/S DisplayPort sur Thunderbolt™, cet adaptateur prend en charge des résolutions d'écran pouvant atteindre 1920 x 1200 (WUXGA).

Le MDP2VGA2 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Économisez sur les coûts de mise à jour en connectant votre ordinateur doté d'un Mini DisplayPort à un moniteur VGA ou un vidéoprojecteur
  • Portabilité maximale avec encombrement réduit et aucun adaptateur d'alimentation externe

Applications

Utilisez-le avec des sorties vidéo Mini DisplayPort monomodes qui ne permettant pas la sortie de signaux DP++ multimodes, comme les cartes vidéo ATI® Eyefinity

Idéal pour l'utilisation de votre moniteur VGA comme écran

Connectez directement votre écran VGA (moniteur, vidéoprojecteur) à un périphérique de sortie Mini DisplayPort 1.2

Connectez votre Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3 ou Surface Pro 2 à un écran VGA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Actif
Entrée AV DisplayPort
ID du chipset Analogix - ANX9833
Prise en charge audio Non
Sortie AV VGA
Type adaptateur Adaptateurs
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions analogiques max. 1920x1200 / 1080p (output)
Résolutions numériques max. 1920x1200 / 1080p (input)
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Mâle
Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 10 % ~ 85 %
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 8 mm [0.3 in]
Largeur du produit 35 mm [1.4 in]
Longueur de câble 180 mm [7.1 in]
Longueur du produit 220 mm [8.7 in]
Poids du produit 27 g [1 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 0 kg [0.1 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur Mini DisplayPort 1.2 vers VGA

Certifications

Produits associés

Adaptateur / Convertisseur vidéo Mini DisplayPort vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p
MDP2VGA
Adaptateur / Convertisseur vidéo Mini DisplayPort vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p

Permet de connecter votre moniteur VGA à un ordinateur doté de Mini DisplayPort.

35,99 € hors TVA
43,19 € incluant TVA
Adaptateur / Convertisseur vidéo Mini DisplayPort vers VGA - M/F - 1920x1200 - Blanc
MDP2VGAW
Adaptateur / Convertisseur vidéo Mini DisplayPort vers VGA - M/F - 1920x1200 - Blanc

Branchez un écran VGA à un PC ou Mac® équipé de Mini DisplayPort®

26,99 € hors TVA
32,39 € incluant TVA
Adaptateur vidéo Mini DisplayPort vers VGA avec audio - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir
MDP2VGAA
Adaptateur vidéo Mini DisplayPort vers VGA avec audio - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir

Branchez votre Mac ou votre PC à un écran VGA et à une sortie audio 3,5 mm discrète

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA
Câble Mini DisplayPort vers VGA 1,8 m - M/M
MDP2VGAMM6
Câble Mini DisplayPort vers VGA 1,8 m - M/M

Connectez votre moniteur VGA à un ordinateur doté d'un Mini DisplayPort à l’aide d’un seul câble

46,99 € hors TVA
56,39 € incluant TVA
Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 91cm
MDP2VGAMM3B
Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 91cm

Raccordez un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur/vidéoprojecteur VGA à proximité, à l'aide d'un câble noir court de 91 cm

33,99 € hors TVA
40,79 € incluant TVA
Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 1,8m
MDP2VGAMM6B
Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 1,8m

Raccordez un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur/vidéoprojecteur VGA, à l'aide d'un câble noir de 1,8 m

36,99 € hors TVA
44,39 € incluant TVA
Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 3m
MDP2VGAMM10B
Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 3m

Raccordez un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur/vidéoprojecteur VGA, à l'aide d'un câble noir de 3 m de long

39,99 € hors TVA
47,99 € incluant TVA
Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 4,5m
MDP2VGAMM15B
Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 4,5m

Raccordez un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur/vidéoprojecteur VGA, à l'aide d'un câble noir de 4,5 m de long

43,99 € hors TVA
52,79 € incluant TVA
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers VGA de 2 m avec audio - M/M - 1920x1200 / 1080p
MDP2VGAAMM2M
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers VGA de 2 m avec audio - M/M - 1920x1200 / 1080p

Branchez directement l'audio et la vidéo de votre Mac ou votre PC Mini DisplayPort à un écran

40,99 € hors TVA
49,19 € incluant TVA
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers VGA de 3 m avec audio - M/M - 1920x1200 / 1080p
MDP2VGAAMM3M
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers VGA de 3 m avec audio - M/M - 1920x1200 / 1080p

Branchez directement l'audio et la vidéo de votre Mac ou PC à un écran

50,99 € hors TVA
61,19 € incluant TVA
Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Blanc 91cm
MDP2VGAMM3W
Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Blanc 91cm

Raccordez un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur/vidéoprojecteur VGA à proximité, à l'aide d'un câble blanc court de 91 cm

33,99 € hors TVA
40,79 € incluant TVA
Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Blanc 1,8m
MDP2VGAMM6W
Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Blanc 1,8m

Raccordez un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur/vidéoprojecteur VGA, à l'aide d'un câble blanc de 1,8 m

36,99 € hors TVA
44,39 € incluant TVA
Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Blanc 3m
MDP2VGAMM10W
Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Blanc 3m

Raccordez un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur/vidéoprojecteur VGA, à l'aide d'un câble blanc de 3 m de long

39,99 € hors TVA
47,99 € incluant TVA
Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Blanc 4,5m
MDP2VGAMM15W
Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Blanc 4,5m

Raccordez un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur/vidéoprojecteur VGA, à l'aide d'un câble blanc de 4,5 m de long

43,99 € hors TVA
52,79 € incluant TVA

Accessoires