StarTech.com

Adaptateur de voyage Mini DisplayPort vers VGA / DVI / HDMI - Convertisseur vidéo 3-en-1

Raccordez un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur HDMI, VGA ou DVI

Nº de produit : MDP2VGDVHD

  • Adaptateur trois en un - Mini DP vers VGA, Mini DP vers HDMI et Mini DP vers DVI
  • Prise en charge des résolutions vidéo jusqu'à 1920 x 1200/1080p
  • Installation plug-and-play
En voir plus
  • Compatible avec des dispositifs Intel® Thunderbolt™ capables de fournir un signal DisplayPort
  • Conception compacte
  • Conception légère
61,99 € EUR hors TVA
74,39 € EUR incluant TVA
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
Où acheter ?

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Assistance

Présentation

Cet adaptateur de voyage vous permet de connecter votre ordinateur portable ou votre Ultrabook™ compatible Mini DP à n’importe quel écran VGA ou HDMI®. 

Bénéficiant des test rigoureux pour garantir la compatibilité, l'adaptateur Mini DisplayPort 3 en 1 est l'accessoire idéal pour votre Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2 ou Surface Book.

Compatible avec Surface

Connectez-vous à n’importe quel écran HDMI ou VGA

Pourquoi transporter plusieurs adaptateurs lorsqu’un seul suffirait ? Plus besoin de garder trois adaptateurs différents à portée de main ! L’adaptateur de voyage Mini DP a des sorties VGA, DVI et HDMI, ce qui vous permet de connecter la sortie Mini DP de votre ordinateur portable à tout écran moderne de salle de conférence ou de classe. Une solution plug-and-play idéale pour les applications de bureau BYOD (apportez votre propre appareil). 

De plus, le convertisseur prend en charge des résolutions pouvant atteindre 1920 x 1200 ou 1080p. Vous pouvez donc convertir une source vidéo Mini DisplayPort en HDMI, VGA ou DVI sans compromettre la qualité vidéo.

Compatible avec la plupart des écrans, téléviseurs ou vidéoprojecteurs

Tirez le maximum de la portabilité

L’adaptateur de voyage audio-vidéo maximise la portabilité grâce à sa conception compacte et légère. Sa conception pratique rend cet adaptateur aussi transportable que votre ordinateur portable. Il peut être facilement rangé dans votre sacoche ou votre étui de transport et évite de devoir emporter plus d’un adaptateur. Avec cet adaptateur, vous pouvez virtuellement vous rendre dans n’importe quelle salle de conférence et faire une excellente première impression par votre préparation. Vous n’aurez pas à vous sentir gêné de devoir fouiller dans votre sac à la recherche de la bonne connectique.

Tirez le maximum de la portabilité

Ce convertisseur 3 en 1 est compatible avec le port Intel Thunderbolt de votre ordinateur et peut être facilement installé sans logiciel ni pilote.

Le modèle MDP2VGDVHD bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

 

Points forts de StarTech.com

  • Bénéficiez d'une compatibilité garantie avec presque tous les écrans grâce à cet adaptateur trois-en-un qui convertit le Mini DisplayPort en VGA, HDMI ou DVI
  • Optimisez la portabilité lors des voyages ou au bureau avec une conception compacte et légère

Applications

Emmenez cet adaptateur lors de voyage pour vous connecter à presque tous les écrans que vous rencontrerez

Connectez votre ordinateur portable/Ultrabook AVEC à un écran HDMI, DVI ou VGA au travail

Connectez un écran DVI, VGA ou HDMI à votre ordinateur portable Mini DisplayPort pour l'utiliser comme moniteur secondaire

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Actif
Passif
Prise en charge audio Oui
Signal de sortie DVI-D (DVI numérique)
HDMI
VGA
Type adaptateur Adaptateurs
Type de covertisseur Travel A/V Adapters
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions analogiques max. 1920x1200/1080p
Résolutions numériques max. 1920x1200/1080p
Spécifications audio Son surround 5.1 (dépendant de la source et de la destination vidéo)
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Mâle
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Femelle
1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
1 - DVI-D (25 broches) Femelle
Notes spéciales / Configuration
Remarque L'adaptateur vidéo ne prend en charge qu'une seule sortie vidéo à la fois. Si plusieurs connexions sont effectuées, seule une des sorties fonctionnera.
Le port HDMI est un port passif.
Le port DVI-D est un port passif.
Le port VGA est un port actif.
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 10~85 %
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 15 mm [0.6 in]
Largeur du produit 45 mm [1.8 in]
Longueur de câble 150 mm [5.9 in]
Longueur du produit 270 mm [10.6 in]
Poids du produit 51 g [1.8 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 67 g [2.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI/VGA/DVI
1 - Guide d'installation

Certifications

Produits associés

Adaptateur de voyage audio/vidéo 3 en 1 - Mini DisplayPort vers VGA, DVI ou HDMI - 4K - Aluminium
MDPVGDVHD4K
Adaptateur de voyage audio/vidéo 3 en 1 - Mini DisplayPort vers VGA, DVI ou HDMI - 4K - Aluminium

Gardez cet adaptateur compact près de votre ordinateur portable pendant votre voyage pour vous connecter à pratiquement tout écran, télévision ou vidéoprojecteur

82,99 € hors TVA
99,59 € incluant TVA
Adaptateur audio / vidéo de voyage - Convertisseur 2-en-1 Mini DisplayPort vers HDMI ou VGA
MDP2HDVGA
Adaptateur audio / vidéo de voyage - Convertisseur 2-en-1 Mini DisplayPort vers HDMI ou VGA

Raccordez un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur HDMI ou VGA

35,99 € hors TVA
43,19 € incluant TVA
Adaptateur audio / vidéo de voyage - Convertisseur 2-en-1 Mini DisplayPort vers HDMI ou VGA - Blanc
MDP2HDVGAW
Adaptateur audio / vidéo de voyage - Convertisseur 2-en-1 Mini DisplayPort vers HDMI ou VGA - Blanc

Branchez votre PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur HDMI ou VGA

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA
Adaptateur de voyage Mini DisplayPort vers DVI / DisplayPort / HDMI - Convertisseur vidéo 3-en-1
MDP2DPDVHD
Adaptateur de voyage Mini DisplayPort vers DVI / DisplayPort / HDMI - Convertisseur vidéo 3-en-1

Connectez votre appareil Mini DisplayPort® à un écran DisplayPort®, HDMI® ou DVI grâce à cet adaptateur tout-en-un compact

35,99 € hors TVA
43,19 € incluant TVA
Adaptateur de voyage Mini DisplayPort vers VGA / DVI / HDMI - Convertisseur vidéo 3-en-1 - Blanc
MDP2VGDVHDW
Adaptateur de voyage Mini DisplayPort vers VGA / DVI / HDMI - Convertisseur vidéo 3-en-1 - Blanc

Raccordez un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur HDMI, VGA ou DVI

61,99 € hors TVA
74,39 € incluant TVA
Adaptateur de voyage DisplayPort vers VGA / DVI / HDMI - Covertisseur vidéo 3-en-1
DP2VGDVHD
Adaptateur de voyage DisplayPort vers VGA / DVI / HDMI - Covertisseur vidéo 3-en-1

Raccordez un PC ou Mac® compatible DisplayPort à un moniteur HDMI, VGA ou DVI

61,99 € hors TVA
74,39 € incluant TVA
Adaptateur audio / vidéo de voyage - Convertisseur 2-en-1 DisplayPort vers HDMI ou VGA - Noir
DP2HDVGA
Adaptateur audio / vidéo de voyage - Convertisseur 2-en-1 DisplayPort vers HDMI ou VGA - Noir

Branchez votre système informatique avec DisplayPort à un écran HDMI ou VGA

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA
Adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI avec audio USB
MDP2HDMIUSBA
Adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI avec audio USB

Connectez un écran HDMI à une source Mini DisplayPort avec audio

92,99 € hors TVA
111,59 € incluant TVA
Convertisseur vidéo Mini DisplayPort vers HDMI - Blanc
MDP2HDW
Convertisseur vidéo Mini DisplayPort vers HDMI - Blanc

Branchez un écran HDMI® à un PC ou Mac® équipé de Mini DisplayPort®

15,99 € hors TVA
19,19 € incluant TVA
Adaptateur / Convertisseur vidéo Mini DisplayPort vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p
MDP2VGA
Adaptateur / Convertisseur vidéo Mini DisplayPort vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p

Permet de connecter votre moniteur VGA à un ordinateur doté de Mini DisplayPort.

35,99 € hors TVA
43,19 € incluant TVA
Adaptateur / Convertisseur vidéo Mini DisplayPort vers VGA - M/F - 1920x1200 - Blanc
MDP2VGAW
Adaptateur / Convertisseur vidéo Mini DisplayPort vers VGA - M/F - 1920x1200 - Blanc

Branchez un écran VGA à un PC ou Mac® équipé de Mini DisplayPort®

26,99 € hors TVA
32,39 € incluant TVA

Accessoires

Support produit

Foire aux questions

Avant d’acheter

Digital Video Interface (DVI) est une interface vidéo numérique pouvant contenir plusieurs types de signaux selon l'application utilisée. Les câbles et ports DVI sont créés à partir de plusieurs types de connecteurs afin d'identifier l'application cible. Les types de connecteurs se différencient par le nombre de broches présentes sur le connecteur DVI. Le DVI comprend les cinq types de connecteurs suivants : 

DVI Single et Dual Link indiquent les capacités de résolution maximale de la source vidéo ou de la destination vidéo. Les résolutions maximales sont 1920 x 1080 @ 60 Hz pour le Single Link et 2560 x 1600 @ 60 Hz pour le Dual Link.

Remarque : La résolution maximale de votre source vidéo et de votre destination vidéo sont déterminées par les spécifications techniques des appareils. Le type de connecteur n'est pas un indicateur absolu de la résolution maximale.

Le DVI-A transmet uniquement un signal analogique (par exemple, VGA) sans composant numérique. Le DVI-D transmet uniquement un flux vidéo numérique (par exemple, HDMI) sans composant analogique. Le DVI-I combine les connexions DVI-A et DVI-D pour inclure les composants analogiques et numériques. Vous pouvez utiliser un port DVI-I avec votre source vidéo ou votre écran, ce sont cependant les spécifications techniques de l'appareil qui déterminent la présence des sources analogiques et numériques.