StarTech.com

Adaptateur Slimport vers HDMI pour Nexus 4 - Convertiseur Mobility DisplayPort (MyDP) vers HDMI

Connectez votre appareil mobile SlimPort ou MyDP à un téléviseur HDTV, un écran ou un projecteur utilisant la norme HDMI

Nº de produit : SLMPT2HD

  • Sortie vidéo HD 1080p
  • Chargement simultané de l'appareil mobile lorsque le câble de charge Micro USB est branché
  • Prise en charge audio numérique
  • Télécommande TV sur votre appareil mobile avec téléviseurs HDTV avec prise en charge CEC
30,99 € EUR hors TVA
37,19 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Actif
Entrée AV Micro USB (Slimport/MyDP)
ID du chipset Analogix - ANX7730
Prise en charge audio Oui
Sortie AV HDMI
Performance
Longueur max. de câble 15.2 m [50 ft]
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 1080p
Spécifications audio Son surround 7,1 voies
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Slimport®/MyDP (5 broches , USB Micro B) Mâle
1 - USB Micro-B (5 broches) Femelle
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Femelle
Conditions environnementales
Humidité 20%-80%
Température de fonctionnement 5°C to 95°C (41°F to 113°F)
Température de stockage 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 12 mm [0.5 in]
Largeur du produit 26 mm [1 in]
Longueur de câble 100 mm [3.9 in]
Longueur du produit 124 mm [4.9 in]
Poids du produit 20 g [0.7 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 0 kg [0 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur SlimPort®/MyDP vers HDMI®

Accessoires