Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comConvertisseur vidéo Slimport / MyDP vers VGA - Adaptateur Micro USB vers VGA pour HP Chromebook 11 - 1080p
Connectez votre appareil SlimPort à un écran VGA ou vidéoprojecteur ; parfait pour les ordinateurs Chromebook qui prennent en charge SlimPort
Nº de produit : SLMPT2VGA
- Prend en charge les résolutions vidéo jusqu'à 1920x1200 à 60 images par seconde
- Chargement simultané de l'appareil mobile lorsque le câble de charge Micro USB est branché
- Design compact et léger
- Prend en charge le HP Chromebook 11 ainsi que les smartphones LG Optimus G Pro et LG G2
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
L'adaptateur Micro USB (SlimPort) vers VGA SLMPT2VGA vous permet de connecter votre ordinateur portable ou votre smartphone SlimPort/MyDP à une télévision, un écran ou un vidéoprojecteur VGA. Idéal pour étendre votre espace de travail ou afficher du contenu sur votre ordinateur portable HP Chromebook 11, sur votre smartphone LG Optimus G Pro ou G2 sur un plus grand écran, cet adaptateur offre un moyen simple d'augmenter votre productivité ou de partager votre écran lors de visionnage en groupe.
L'adaptateur SlimPort vers VGA prend en charge les résolutions vidéo jusqu'à 1920x1200 à 60 images par seconde, assurant un contenu vidéo haute résolution sur votre écran sans sacrifier la qualité vidéo des jeux ou des films. Vous pouvez également utiliser la prise audio jack de 3,5 mm de votre appareil source pour connecter vos haut-parleurs ; branchez simplement un câble audio de 3,5 mm entre votre appareil source et votre écran ou système de haut-parleurs.
De plus, cet adaptateur compact et léger comporte un port Micro USB latéral, qui vous permet de simultanément charger votre appareil mobile tandis que vous l'utilisez pour afficher du contenu sur un autre écran, ce qui constitue un accessoire pratique et ultra portable, permettant de brancher votre appareil SlimPort/MyDP à un écran plus grand, même lors de vos déplacements.
L'adaptateur SlimPort est conçu pour afficher du contenu créé par l'utilisateur, comme des présentations, des documents et des tableurs, sur un vidéoprojecteur ou un écran VGA. Le contenu encrypté HDCP ne s'affiche pas, et certains appareils utilisent le protocole HDCP pour tout le contenu ; par défaut, ces appareils ne fonctionneront pas avec cet adaptateur.
Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.
Points forts de StarTech.com
- Augmentez votre productivité en ajoutant à votre bureau un écran VGA pour créer un espace de travail supplémentaire ou en partageant votre appareil SlimPort avec un écran plus grand lors de visionnage en groupe
- Jouez à des jeux et visionnez des vidéos sans manquer un écran grâce à la prise en charge d'un contenu vidéo de 60 écrans par seconde
- Maintenez votre appareil mobile complètement chargé tandis qu'il est branché à l'adaptateur en connectant une source d'alimentation USB avec support de chargement simultané
- Maximisez la portabilité grâce à un adaptateur compact et léger, qui se laisse facilement transporter avec votre smartphone ou votre tablette
Applications
Connectez un appareil SlimPort/MyDP, comme un HP Chromebook ou LG Optimus G Pro et LG G2, à une télévision, un écran ou un vidéoprojecteur via VGA
Affichez du contenu vidéo, comme une présentation de votre smartphone ou ordinateur SlimPort, vers un vidéoprojecteur VGA
Partagez des photos ou des vidéos entre votre appareil SlimPort et votre système de home cinéma VGA
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro France | V933221 | |
Tech Data - France | 4428776 | |
UPC Code | 065030858533 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Matériel | ||
Active or Passive Adapter | Actif | |
ID du chipset | Analogix - 7732 | |
Prise en charge audio | Non | |
Type de covertisseur | Convertisseur mobile | |
Performance | ||
Longueur max. de câble | 0.5 m [1.6 ft] | |
Prise en charge grand écran | Oui | |
Résolutions analogiques max. | 1920 x 1200 | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - Slimport®/MyDP (5 broches , USB Micro B) Mâle | |
Connecteur B | 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle | |
Types de connecteur | 1 - USB Micro-B (5 broches) Femelle | |
Notes spéciales / Configuration | ||
Remarque | Le contenu encrypté HDCP ne s'affichera pas | |
Conditions environnementales | ||
Température de fonctionnement | 0°C to 60°C (32°F to 140°F) | |
Température de stockage | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Noir | |
Hauteur du produit | 10 mm [0.4 in] | |
Largeur du produit | 26 mm [1 in] | |
Longueur du produit | 40 mm [1.6 in] | |
Poids du produit | 18 g [0.6 oz] | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 40 g [1.4 oz] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Adaptateur SlimPort vers VGA |
Accessoires
Câble Adaptateur USB A 2.0 vers USB Micro-B - 91 cm
Câble pour recharger et synchroniser les périphériques micro USB.
Support produit
Pilotes et téléchargements
Manuel :
-
SLMPT2VGA.pdf
English
Certification(s):
Fiche technique
- SLMPT2VGA_Datasheet-FR.pdf
Français
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis