Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Adaptateur vidéo Mini DisplayPort vers DVI Dual Link - Mini DP - 1920 x 1200

Nº de produit : MDP2DVID

Connectez votre source vidéo Mini DisplayPort à un écran DVI-D

Spécifications techniques
  • Prise en charge de résolutions pouvant atteindre 2560 x 1600 avec le format DVI Dual-Link

  • Prise en charge de la résolution 1920 x 1080 avec les écrans Single-Link

  • Prise en charge de tous les écrans DVI-D, dont les télévisions et les home cinéma HD d’Apple

Plus de Caractéristiques . . .
  • Alimentation par un port USB 2.0 unique

  • Installation plug-and-play simple, aucun logiciel requis

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR MATFR AMAZFR INMCFR BECHT MISCFR COMFFR LAFIFR LDLCFR LDPOFR RUEFR TOPAFR
INGFR
Disponible en
182,99 € EUR hors TVA
219,59 € incluant TVA

Nº: MDP2DVID

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

L’adaptateur Mini DisplayPort vers DVI-D Dual-Link MDP2DVID vous permet de connecter votre source vidéo Mini DisplayPort (Macbook, Macbook Pro, Macbook Air, etc.) sur tous les écrans DVI-D, dont les télévisions et les home cinéma HD d’Apple, éliminant ainsi les coûts engendrés par l'achat d’un écran compatible Mini DisplayPort. L’adaptateur Mini DisplayPort offre une conversion active, alimentée par un port USB unique, et permet de prendre en charge des résolutions Dual-Link (jusqu'à 2560 x 1600). Utilisez-le pour refléter votre écran sur un autre moniteur ou étendre votre bureau afin d'augmenter votre espace de travail. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l’assistance technique à vie gratuite.
Points forts de StarTech.com
  • La conversion active permet une totale résolution DVI Dual-Link (2560 x 1600)
  • Son alimentation par USB signifie qu'aucune prise murale ni aucun adaptateur d'alimentation externe encombrant ne sont requis
Questions courantes des clients

Consultez les FAQ...

Applications
  • Idéal pour les écrans des home cinéma, des bureaux, des salles de conférence et des salons commerciaux
  • Conservez votre écran DVI existant et utilisez-le avec un nouveau périphérique Mini DisplayPort
  • Parfait pour les écrans de grand format qui utilisent les hautes résolutions DVI avec la connectivité Dual-Link
  • Idéal pour utiliser votre moniteur DVI en tant qu'écran secondaire
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Actif
Normes de l’industrie DisplayPort 1.1a
Prise en charge audio Non
Type adaptateur Adapter
Type de covertisseur Convertisseur de format
Performance
Résolutions numériques max. Dual Link: 2560x1600
Single Link: 1920x1200
Résolutions prises en charge 2560x1600 @ 60Hz
1920x1200 @ 120Hz
1920x1080 @ 120Hz
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Mâle
1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - DVI-D (25 broches) Femelle
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 10 à 85 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 12 mm [0.5 in]
Largeur du produit 160 mm [6.3 in]
Longueur de câble 610 mm [24 in]
Longueur du produit 208 mm [8.2 in]
Poids du produit 119 g [4.2 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 0.1 kg [0.3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur Mini-Displayport vers DVI
1 - Manuel d'instruction
Adaptateur Vidéo Mini DisplayPort vers DVI - Convertisseur Mini DP vers DVI - 1920x1200
MDP2DVI

Adaptateur Vidéo Mini DisplayPort vers DVI - Convertisseur Mini DP vers DVI - 1920x1200

Utilisez votre ordinateur DisplayPort avec votre moniteur ou votre projecteur DVI existant

16,99 € hors TVA
20,39 € incluant TVA

DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM10

Câble adaptateur DisplayPort vers DVI de 3m - Mâle / Mâle - 1920x1200

Permet de connecter votre moniteur DVI à un ordinateur doté de DisplayPort, à l’aide d’un seul câble.

47,99 € hors TVA
57,59 € incluant TVA

DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM6

Câble Adaptateur DisplayPort vers DVI de 1,8m - Mâle / Mâle - 1920x1200

Permet de connecter votre moniteur DVI à un ordinateur doté de DisplayPort, à l’aide d’un seul câble.

38,99 € hors TVA
46,79 € incluant TVA

Adaptateur Vidéo DisplayPort vers HDMI - Convertisseur DP - 1920x1200
DP2HDMI

Adaptateur Vidéo DisplayPort vers HDMI - Convertisseur DP - 1920x1200

Permet de connecter votre moniteur HDMI ou TVHD sur un ordinateur doté d’un DisplayPort.

28,99 € hors TVA
34,79 € incluant TVA

Adaptateur / Convertisseur vidéo actif DisplayPort vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p
DP2VGA2

Adaptateur / Convertisseur vidéo actif DisplayPort vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p

Permet de connecter un moniteur VGA à un PC équipé de DisplayPort

28,99 € hors TVA
34,79 € incluant TVA

Adaptateur vidéo DisplayPort vers DVI - Convertisseur DP vers DVI-D - M/F - 1920x1200 / 1080p
DP2DVI2

Adaptateur vidéo DisplayPort vers DVI - Convertisseur DP vers DVI-D - M/F - 1920x1200 / 1080p

Permet de connecter votre moniteur DVI à un ordinateur doté de DisplayPort

15,99 € hors TVA
19,19 € incluant TVA

DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM6

Câble DVI-D Dual Link de 1,8m - Cordon DVI vers DVI pour écran numérique - M/M - 2560x1600

Assure une connexion haute vitesse d'une qualité remarquable vers vos périphériques numériques DVI

10,99 € hors TVA
13,19 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis