StarTech.com

Adaptateur vidéo Mini DisplayPort vers DVI - Convertisseur Mini DP DVI - 1920 x 1200

Connectez un écran DVI à une source vidéo Mini DisplayPort

Nº de produit : MDP2DVI3

  • Adaptateur de style câble facile à utiliser, sans logiciel
  • Prise en charge des résolutions jusqu'à 1920 x 1200 (WUXGA) et HDTV jusqu'à 1080p
  • Compatible avec des dispositifs Intel® Thunderbolt™ capables de fournir un signal DisplayPort
16,99 € EUR hors TVA
20,39 € EUR incluant TVA

Présentation

L’adaptateur Mini DisplayPort® vers DVI MDP2DVI3 vous permet de connecter votre source vidéo Mini DisplayPort (PC de bureau, ordinateur portable, etc.) à un moniteur, un projecteur ou un écran DVI, et d'éliminer ainsi les coûts engendrés par l'achat d’un écran compatible Mini DisplayPort.

Compatible avec des sorties Intel® Thunderbolt™, lorsqu'il est directement branché à un port E/S DisplayPort sur Thunderbolt™, cet adaptateur prend en charge des résolutions d'écran ou de projecteur jusqu'à 1920 x 1200 (WUXGA) et respecte les normes HDCP.

Le MDP2DVI3 est un adaptateur passif qui nécessite un port DP++ (DisplayPort++), ce qui signifie que les signaux DVI et HDMI® peuvent également être transmis via le port.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Simple à utiliser, ce convertisseur rend la sortie Mini DisplayPort rétrocompatible avec votre écran ou votre projecteur DVI actuel.
  • Gagnez du temps en utilisant une solution simple prête-à-l'emploi, sans logiciel ni pilote à installer

Applications

Branchez votre écran DVI à une sortie Mini DisplayPort

Idéal dans un cadre d'utilisation avec votre moniteur DVI en tant qu'écran secondaire.

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Passif
Entrée AV DisplayPort
Prise en charge audio Non
Sortie AV DVI
Type adaptateur Adaptateurs
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 1920x1200 / 1080p
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Mâle
Connecteur B 1 - DVI-I (29 broches) Femelle
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Carte vidéo ou source vidéo avec Port DP++ (DisplayPort++) nécessaire pour la transmission des signaux DVI et HDMI®
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 40 % ~ 85 %
Température de fonctionnement 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 15 mm [0.6 in]
Largeur du produit 40 mm [1.6 in]
Longueur du produit 170 mm [6.7 in]
Poids du produit 26.5 g [0.9 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 51 g [1.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur Mini DisplayPort® vers DVI

Certifications

Produits associés

Adaptateur Vidéo Mini DisplayPort vers DVI - Convertisseur Mini DP vers DVI - 1920x1200
MDP2DVI
Adaptateur Vidéo Mini DisplayPort vers DVI - Convertisseur Mini DP vers DVI - 1920x1200

Utilisez votre ordinateur DisplayPort avec votre moniteur ou votre projecteur DVI existant

16,99 € hors TVA
20,39 € incluant TVA
Adaptateur Vidéo Mini DisplayPort vers DVI Single Link - Convertisseur Mini DP vers DVI
MDP2DVIS
Adaptateur Vidéo Mini DisplayPort vers DVI Single Link - Convertisseur Mini DP vers DVI

Connectez votre moniteur DVI à un ordinateur doté d'une sortie DisplayPort monomode

40,99 € hors TVA
49,19 € incluant TVA
Adaptateur vidéo Mini DisplayPort vers DVI - Blanc
MDP2DVIW
Adaptateur vidéo Mini DisplayPort vers DVI - Blanc

Branchez un écran DVI à un PC ou Mac® équipé de Mini DisplayPort®

16,99 € hors TVA
20,39 € incluant TVA
Câble adapteur Mini DisplayPort vers DVI de 1.8 m - Convertisseur Mini DP - 1920 x 1200
MDP2DVIMM6
Câble adapteur Mini DisplayPort vers DVI de 1.8 m - Convertisseur Mini DP - 1920 x 1200

Connectez votre moniteur DVI à un ordinateur doté de Mini DisplayPort, à l’aide d’un seul câble

33,99 € hors TVA
40,79 € incluant TVA
Adaptateur vidéo Mini DisplayPort vers DVI Dual Link - Mini DP - 2560 x 1600
MDP2DVID
Adaptateur vidéo Mini DisplayPort vers DVI Dual Link - Mini DP - 2560 x 1600

Connectez votre source vidéo Mini DisplayPort à un écran DVI-D

154,99 € hors TVA
185,99 € incluant TVA
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DVI-D actif 1,8 m - 1920 x 1200 - Noir
MDP2DVIMM6BS
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DVI-D actif 1,8 m - 1920 x 1200 - Noir

Raccordez un PC ou MAC compatible Mini DisplayPort à un écran DVI avec un câble actif de 1,8 m

50,99 € hors TVA
61,19 € incluant TVA
Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI - Câble Mini DP / DVI-D 1080p / 1920x1200 - 1,8 m
MDP2DVIMM6B
Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI - Câble Mini DP / DVI-D 1080p / 1920x1200 - 1,8 m

Connectez un écran DVI à un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort sur une distance de 1,8 m – Noir

25,99 € hors TVA
31,19 € incluant TVA
Câble Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI-D Actif 91 cm - 1920 x 1200 - Noir
MDP2DVIMM3BS
Câble Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI-D Actif 91 cm - 1920 x 1200 - Noir

Eliminez les enchevêtrements de câbles inutiles grâce à cet adaptateur actif Mini DisplayPort vers DVI court, de 91 cm

43,99 € hors TVA
52,79 € incluant TVA
Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI - Câble Mini DP / DVI-D 1080p / 1920x1200 - 91cm
MDP2DVIMM3B
Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI - Câble Mini DP / DVI-D 1080p / 1920x1200 - 91cm

Connectez un écran DVI à un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort sur une distance de 1 m par le biais d'une installation nette – Noir

21,99 € hors TVA
26,39 € incluant TVA
Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI - Câble Mini DP / DVI-D 1080p / 1920x1200 - 3 m
MDP2DVIMM10B
Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI - Câble Mini DP / DVI-D 1080p / 1920x1200 - 3 m

Connectez un écran DVI à un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort sur une distance de 3 m – Noir

36,99 € hors TVA
44,39 € incluant TVA
Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI - Câble Mini DP / DVI-D 1080p / 1920x1200 - Blanc 3 m
MDP2DVIMM10W
Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI - Câble Mini DP / DVI-D 1080p / 1920x1200 - Blanc 3 m

Connectez un écran DVI à un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort sur une distance de 3 m – Blanc

41,99 € hors TVA
50,39 € incluant TVA
Câble Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI-D Actif 1,8 m - 1920 x 1200 - Blanc
MDP2DVIMM6WS
Câble Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI-D Actif 1,8 m - 1920 x 1200 - Blanc

Raccordez un PC ou MAC compatible Mini DisplayPort à un écran DVI avec un câble actif de 1,8 m

50,99 € hors TVA
61,19 € incluant TVA
Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI - Câble Mini DP / DVI-D 1080p / 1920x1200 - Blanc 1,8 m
MDP2DVIMM6W
Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI - Câble Mini DP / DVI-D 1080p / 1920x1200 - Blanc 1,8 m

Connectez un écran DVI à un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort sur une distance de 1,8 m – Blanc

25,99 € hors TVA
31,19 € incluant TVA
Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI - Câble Mini DP / DVI-D 1080p / 1920 x 1200 - Blanc 91 cm
MDP2DVIMM3W
Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI - Câble Mini DP / DVI-D 1080p / 1920 x 1200 - Blanc 91 cm

Connectez un écran DVI à un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort sur une distance de 1 m par le biais d'une installation nette – Blanc

21,99 € hors TVA
26,39 € incluant TVA
Câble Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI-D Actif 91 cm - 1920 x 1200 - Blanc
MDP2DVIMM3WS
Câble Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI-D Actif 91 cm - 1920 x 1200 - Blanc

Éliminez les enchevêtrements de câbles inutiles grâce à cet adaptateur actif Mini DisplayPort vers DVI court, de 91 cm

43,99 € hors TVA
52,79 € incluant TVA
Kit de connectiques Mini DisplayPort vers DVI - Convertisseur actif Mini DP vers HDMI avec câble HDMI vers DVI de 1,8 m
MDPHDDVIKIT
Kit de connectiques Mini DisplayPort vers DVI - Convertisseur actif Mini DP vers HDMI avec câble HDMI vers DVI de 1,8 m

Branchez directement votre ordinateur Mini DP à un écran DVI à l'aide de ce kit de deux pièces

42,99 € hors TVA
51,59 € incluant TVA

Accessoires