StarTech.com

Adaptateur de voyage Mini DisplayPort vers DVI / DisplayPort / HDMI - Convertisseur vidéo 3-en-1

Connectez votre appareil Mini DisplayPort® à un écran DisplayPort®, HDMI® ou DVI grâce à cet adaptateur tout-en-un compact

Nº de produit : MDP2DPDVHD

  • Adaptez le Mini DisplayPort en DisplayPort, HDMI ou DVI
  • Prise en charge de résolutions pouvant atteindre 2560x1600 avec DisplayPort, 1920x1200 avec HDMI/DVI
  • Aucun logiciel/pilote requis
En voir plus
  • Design compact
  • Compatible avec Intel® Thunderbolt™
35,99 € EUR hors TVA
43,19 € EUR incluant TVA

Présentation

L'adaptateur multifonction Mini DisplayPort® vers DisplayPort®, DVI ou HDMI® MDP2DPDVHD convertit une entrée Mini DisplayPort (mDP®) en signaux de sortie DisplayPort, DVI ou HDMI. Tout cela en un seul adaptateur compact.

Cet adaptateur multifonction a la capacité unique de connecter presque tout type d'écran à votre PC ou Mac Mini DisplayPort, offrant la solution idéale pour les environnements professionnels dotés de divers écrans et évitant les frais liés à l'achat de nouveaux écrans pour garantir la compatibilité. Solution d'installation plug-and-play qui ne requiert aucun logiciel ni pilote, cet adaptateur Mini DisplayPort polyvalent permet une connexion rapide et facile pour une praticité maximale.

Connect to any HDMI or VGA Display

Compatible avec Intel® Thunderbolt™, lorsqu'il est directement connecté à un port E/S compatible DisplayPort sur Thunderbolt™.

Maximize portability

Cet adaptateur permet la transmission audio si la source vidéo le permet. Veuillez consulter le manuel de la source vidéo pour en vérifier la prise en charge.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • L'adaptation du Mini DisplayPort en 3 signaux de sortie différents grâce à un seul adaptateur offre une polyvalence maximale pour une connexion à presque tout type d'écran
  • Son format compact offre une bonne mobilité et encombre au minimum l'espace de travail

Applications

Idéal pour les écrans des home cinéma, des bureaux, des salles de conférence et des salons commerciaux

Utilisez vos écrans DVI, HDMI® ou DisplayPort® existants avec un appareil Mini DisplayPort® récent

Parfait pour les professionnels des TI recherchant une solution pour la connexion d'écrans divers à des ordinateurs DisplayPort

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Passif
Entrée AV Mini-DisplayPort
Prise en charge audio Oui
Sortie AV DisplayPort
DVI
HDMI
Type adaptateur Adaptateurs
Performance
Résolutions numériques max. DisplayPort: 2560x1600
DVI/HDMI; 1920x1200
Spécifications audio Son surround 5.1
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Mâle
Connecteur B 1 - DisplayPort (20 broches) Femelle
1 - DVI-D (25 broches) Femelle
1 - HDMI (19 broches) Femelle
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 10~85 %
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 15 mm [0.6 in]
Largeur du produit 45 mm [1.8 in]
Longueur de câble 150 mm [5.9 in]
Longueur du produit 240 mm [9.4 in]
Poids du produit 47 g [1.7 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 56 g [2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur MDP vers DP/DVI/HDMI

Certifications

Produits associés

Adaptateur de voyage audio/vidéo 3 en 1 - Mini DisplayPort vers VGA, DVI ou HDMI - 4K - Aluminium
MDPVGDVHD4K
Adaptateur de voyage audio/vidéo 3 en 1 - Mini DisplayPort vers VGA, DVI ou HDMI - 4K - Aluminium

Gardez cet adaptateur compact près de votre ordinateur portable pendant votre voyage pour vous connecter à pratiquement tout écran, télévision ou vidéoprojecteur

82,99 € hors TVA
99,59 € incluant TVA
Adaptateur audio / vidéo de voyage - Convertisseur 2-en-1 Mini DisplayPort vers HDMI ou VGA
MDP2HDVGA
Adaptateur audio / vidéo de voyage - Convertisseur 2-en-1 Mini DisplayPort vers HDMI ou VGA

Raccordez un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur HDMI ou VGA

35,99 € hors TVA
43,19 € incluant TVA
Adaptateur audio / vidéo de voyage - Convertisseur 2-en-1 Mini DisplayPort vers HDMI ou VGA - Blanc
MDP2HDVGAW
Adaptateur audio / vidéo de voyage - Convertisseur 2-en-1 Mini DisplayPort vers HDMI ou VGA - Blanc

Branchez votre PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur HDMI ou VGA

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA
Adaptateur de voyage Mini DisplayPort vers DVI / DisplayPort / HDMI - Convertisseur vidéo 3-en-1
MDP2DPDVHD
Adaptateur de voyage Mini DisplayPort vers DVI / DisplayPort / HDMI - Convertisseur vidéo 3-en-1

Connectez votre appareil Mini DisplayPort® à un écran DisplayPort®, HDMI® ou DVI grâce à cet adaptateur tout-en-un compact

35,99 € hors TVA
43,19 € incluant TVA
Adaptateur de voyage Mini DisplayPort vers VGA / DVI / HDMI - Convertisseur vidéo 3-en-1 - Blanc
MDP2VGDVHDW
Adaptateur de voyage Mini DisplayPort vers VGA / DVI / HDMI - Convertisseur vidéo 3-en-1 - Blanc

Raccordez un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur HDMI, VGA ou DVI

61,99 € hors TVA
74,39 € incluant TVA
Adaptateur de voyage DisplayPort vers VGA / DVI / HDMI - Convertisseur vidéo 3-en-1
DP2VGDVHD
Adaptateur de voyage DisplayPort vers VGA / DVI / HDMI - Convertisseur vidéo 3-en-1

Raccordez un PC ou Mac® compatible DisplayPort à un moniteur HDMI, VGA ou DVI

61,99 € hors TVA
74,39 € incluant TVA
Adaptateur audio / vidéo de voyage - Convertisseur 2-en-1 DisplayPort vers HDMI ou VGA - Noir
DP2HDVGA
Adaptateur audio / vidéo de voyage - Convertisseur 2-en-1 DisplayPort vers HDMI ou VGA - Noir

Branchez votre système informatique avec DisplayPort à un écran HDMI ou VGA

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA

Accessoires