Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comAdaptateur Mini DisplayPort vers DVI - Câble Mini DP / DVI-D 1080p / 1920x1200 - Blanc 3 m
Connectez un écran DVI à un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort sur une distance de 3 m – Blanc
Nº de produit : MDP2DVIMM10W
- 1 connecteur Mini DisplayPort mâle, 1 connecteur DVI mâle
- Prise en charge des résolutions jusqu'à 1920 x 1200 (WUXGA) et HDTV jusqu'à 1080p
- Compatible avec des dispositifs Intel® Thunderbolt™ capables de fournir un signal DisplayPort
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
Le câble adaptateur Mini DisplayPort vers DVI MDP2DVIMM10W vous permet de connecter votre source vidéo Mini DisplayPort (PC de bureau, ordinateur portable, Ultrabook, etc.) à un écran ou vidéoprojecteur DVI, et d'éliminer ainsi les coûts engendrés par l'achat d’un écran compatible Mini DisplayPort.
Le câble adaptateur mesure 3 m de long, et comporte des connecteurs mâle/mâle, vous permettant de connecter directement votre source Mini DisplayPort à un écran DVI sans qu'un câble additionnel ne soit requis.
Compatible avec Intel® Thunderbolt™, lorsqu'il est directement connecté à un port E/S DisplayPort sur Thunderbolt, cet adaptateur prend en charge des résolutions d'écran pouvant atteindre 1920 x 1200 (WUXGA).
Le MDP2DVIMM10W est un adaptateur passif qui requiert un port DisplayPort multimode (DisplayPort++), ce qui signifie que les signaux DVI et HDMI peuvent également être transmis via le port.
Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.
Points forts de StarTech.com
- Connectez directement une source Mini DisplayPort à un écran ou vidéoprojecteur DVI à l'aide d'un seul câble mâle-mâle
Applications
Connectez votre écran DVI existant (écran, vidéoprojecteur) à un périphérique de sortie Mini DisplayPort
Idéal dans un cadre d'utilisation avec votre moniteur DVI en tant qu'écran secondaire.
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro France | V932830 | |
Tech Data - France | 4672721 | |
UPC Code | 065030851510 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Matériel | ||
Active or Passive Adapter | Passif | |
ID du chipset | NXP - 3361 | |
Prise en charge audio | Non | |
Signal de sortie | DVI-D (DVI numérique) | |
Type adaptateur | Cable Adapter | |
Type de covertisseur | Câbles adaptateurs | |
Performance | ||
Longueur max. de câble | 3 m [10 ft] | |
Prise en charge grand écran | Oui | |
Résolutions numériques max. | 1920x1200 / 1080p | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Mâle | |
Connecteur B | 1 - DVI-D (25 broches) Mâle | |
Notes spéciales / Configuration | ||
Configurations du système et du câblage | Carte vidéo ou source vidéo avec Port DP++ (DisplayPort++) nécessaire pour la transmission des signaux DVI et HDMI® | |
Conditions environnementales | ||
Humidité | Humidité relative de 40 % ~ 85 % | |
Température de fonctionnement | 0°C to 60°C (32°F to 140°F) | |
Température de stockage | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Blanc | |
Hauteur du produit | 15 mm [0.6 in] | |
Largeur du produit | 37 mm [1.5 in] | |
Longueur de câble | 3 m [10 ft] | |
Longueur du produit | 3050 mm [120.1 in] | |
Poids du produit | 154 g [5.4 oz] | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 0.2 kg [0.4 lb] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Adaptateur Mini DisplayPort® vers DVI |
Produits associés
Câble adaptateur DisplayPort vers DVI de 3m - Mâle / Mâle - 1920x1200
Permet de connecter votre moniteur DVI à un ordinateur doté de DisplayPort, à l’aide d’un seul câble.
Câble Adaptateur DisplayPort vers DVI de 1,8m - Mâle / Mâle - 1920x1200
Permet de connecter votre moniteur DVI à un ordinateur doté de DisplayPort, à l’aide d’un seul câble.
Adaptateur vidéo DisplayPort vers DVI - Convertisseur DP vers DVI-D - M/F - 1920x1200 / 1080p
Permet de connecter votre moniteur DVI à un ordinateur doté de DisplayPort
Adaptateur / Convertisseur vidéo actif DisplayPort vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p
Permet de connecter un moniteur VGA à un PC équipé de DisplayPort
Adaptateur Vidéo DisplayPort vers HDMI - Convertisseur DP - 1920x1200
Permet de connecter votre moniteur HDMI ou TVHD sur un ordinateur doté d’un DisplayPort.
Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI - Câble Mini DP / DVI-D 1080p / 1920x1200 - 91cm
Connectez un écran DVI à un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort sur une distance de 1 m par le biais d'une installation nette – Noir
Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI - Câble Mini DP / DVI-D 1080p / 1920x1200 - 3 m
Connectez un écran DVI à un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort sur une distance de 3 m – Noir
Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI - Câble Mini DP / DVI-D 1080p / 1920 x 1200 - Blanc 91 cm
Connectez un écran DVI à un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort sur une distance de 1 m par le biais d'une installation nette – Blanc
Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI - Câble Mini DP / DVI-D 1080p / 1920x1200 - 1,8 m
Connectez un écran DVI à un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort sur une distance de 1,8 m – Noir
Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI - Câble Mini DP / DVI-D 1080p / 1920x1200 - Blanc 1,8 m
Connectez un écran DVI à un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort sur une distance de 1,8 m – Blanc
Support produit
Pilotes et téléchargements
Certification(s):
Fiche technique
- MDP2DVIMM10W_Datasheet-FR.pdf
Français
Foire aux questions
Avant d’acheter
Digital Video Interface (DVI) est une interface vidéo numérique pouvant contenir plusieurs types de signaux selon l'application utilisée. Les câbles et ports DVI sont créés à partir de plusieurs types de connecteurs afin d'identifier l'application cible. Les types de connecteurs se différencient par le nombre de broches présentes sur le connecteur DVI. Le DVI comprend les cinq types de connecteurs suivants :
- DVI-A (17 broches).
- DVI-D Single Link (19 broches).
- DVI-D Dual Link (25 broches).
- DVI-I Single Link (23 broches).
- DVI-I Dual Link (29 broches).
DVI Single et Dual Link indiquent les capacités de résolution maximale de la source vidéo ou de la destination vidéo. Les résolutions maximales sont 1920 x 1080 @ 60 Hz pour le Single Link et 2560 x 1600 @ 60 Hz pour le Dual Link.
Remarque : La résolution maximale de votre source vidéo et de votre destination vidéo sont déterminées par les spécifications techniques des appareils. Le type de connecteur n'est pas un indicateur absolu de la résolution maximale.
Le DVI-A transmet uniquement un signal analogique (par exemple, VGA) sans composant numérique. Le DVI-D transmet uniquement un flux vidéo numérique (par exemple, HDMI) sans composant analogique. Le DVI-I combine les connexions DVI-A et DVI-D pour inclure les composants analogiques et numériques. Vous pouvez utiliser un port DVI-I avec votre source vidéo ou votre écran, ce sont cependant les spécifications techniques de l'appareil qui déterminent la présence des sources analogiques et numériques.
Copy Link
Ces informations vous ont-elles été utiles? Oui Non
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis