Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCâble Mini DisplayPort vers VGA 1,8 m - M/M
Connectez votre moniteur VGA à un ordinateur doté d'un Mini DisplayPort à l’aide d’un seul câble
Nº de produit : MDP2VGAMM6
- Câble tout-en-un
- Prise en charge des résolutions jusqu'à 1920 x 1200 et HDTV jusqu'à 1080p.
- Aucun logiciel ou autre pilote nécessaire
- Compatible avec Intel® Thunderbolt™
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
Points forts de StarTech.com
- Câble tout-en-un qui facilite l'utilisation et la gestion optimale des câbles
- Résolution jusqu'à 1920 x 1200 et résolution HDTV jusqu'à 1080p pour une image optimale
- Aucun logiciel ni aucun autre pilote nécessaire, pour un branchement facile et sans souci de votre écran VGA
Applications
Permet de conserver votre écran VGA existant grâce aux câbles convertisseurs vidéo Mini DisplayPort vers VGA.
Permet d'utiliser un écran VGA sur un ordinateur MacBook® ou iMac® avec DisplayPort, par le biais de la sortie vidéo Mini DisplayPort
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro France | V931186 | |
UPC Code | 065030840286 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Matériel | ||
Active or Passive Adapter | Actif | |
Prise en charge audio | Non | |
Type adaptateur | Cable Adapter | |
Type de covertisseur | Câbles adaptateurs | |
Performance | ||
Longueur max. de câble | 1.8 m [6 ft] | |
Résolutions analogiques max. | 1920x1200 / 1080p | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Mâle | |
Connecteur B | 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle | |
Conditions environnementales | ||
Humidité | Humidité relative de 20~80 % | |
Température de fonctionnement | 5°C to 35°C (41°F to 95°F) | |
Température de stockage | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Noir | |
Longueur de câble | 1.8 m [6 ft] | |
Longueur du produit | 1828.8 mm [72 in] | |
Poids du produit | 90 g [3.2 oz] | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 90 g [3.2 oz] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Câble Mini DisplayPort vers VGA 1,8 m - M/M |
Produits associés
Adaptateur Vidéo DisplayPort vers VGA - Convertisseur DP - 1920x1200
Permet de connecter votre moniteur VGA à un ordinateur doté de DisplayPort.
Adaptateur / Convertisseur vidéo DisplayPort vers DVI - M/F - 1920x1200 / 1080p
Permet de connecter votre moniteur DVI à un ordinateur doté de DisplayPort.
Adaptateur Vidéo DisplayPort vers HDMI - Convertisseur DP - 1920x1200
Permet de connecter votre moniteur HDMI ou TVHD sur un ordinateur doté d’un DisplayPort.
Adaptateur / Convertisseur vidéo Mini DisplayPort vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p
Permet de connecter votre moniteur VGA à un ordinateur doté de Mini DisplayPort.
Adaptateur Vidéo Mini DisplayPort vers DVI - Convertisseur Mini DP vers DVI - 1920x1200
Utilisez votre ordinateur DisplayPort avec votre moniteur ou votre projecteur DVI existant
Support produit
Pilotes et téléchargements
Certification(s):
Fiche technique
- MDP2VGAMM6_Datasheet-FR.pdf
Français
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis