StarTech.com

Adaptateur DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 1,8m

Raccordez un PC compatible DisplayPort à un moniteur/vidéoprojecteur VGA, à l'aide d'un câble de 1,8 m

Nº de produit : DP2VGAMM6B

  • Convertisseur DisplayPort actif vers VGA
  • Installation plug-and-play
  • Prise en charge des résolutions jusqu'à 1920 x 1200 (WUXGA) et HDTV jusqu'à 1080p
36,99 € EUR hors TVA
44,39 € EUR incluant TVA

Présentation

Le câble convertisseur actif DisplayPort vers VGA DP2VGAMM6B de 1,8 m vous permet de connecter votre ordinateur de bureau ou portable doté d'un DisplayPort directement à un moniteur VGA ou un vidéoprojecteur sans adaptateur ni câble supplémentaire - une solution économique permettant d'utiliser votre nouvel ordinateur doté de DisplayPort avec un moniteur VGA ou un projecteur.

De plus, étant donné que le câble convertisseur prend en charge la résolution 1920x1200, vous pouvez convertir une source vidéo DisplayPort vers VGA sans compromis sur la qualité vidéo.

Le câble DP2VGAMM6B bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Raccordez une source DisplayPort directement à un moniteur VGA ou un vidéoprojecteur sans adaptateur ou ni câble supplémentaire
  • Économisez sur les coûts de mise à niveau en connectant votre ordinateur doté d'un DisplayPort à un moniteur VGA ou un vidéoprojecteur

Applications

Connectez votre écran VGA existant (écran, vidéoprojecteur) à un périphérique de sortie DisplayPort (ordinateur de bureau, ordinateur portable)

Utilisez votre moniteur VGA comme écran secondaire connecté à un port de sortie DisplayPort

Connectez un ordinateur doté d'un DisplayPort à un vidéoprojecteur VGA pour les présentations ou pour des réunions en salle

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Actif
Entrée AV DisplayPort
ID du chipset Analogix - 9832
Prise en charge audio Non
Sortie AV VGA
Type adaptateur Câbles adaptateurs
Performance
Longueur max. de câble 1.8 m [6 ft]
Résolutions analogiques max. 1920x1200 / 1080p (Output)
Résolutions numériques max. 1920x1200 / 1080p (Input)
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DisplayPort (20 broches) A verrouillage Mâle
Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 40 % ~ 85 %
Température de fonctionnement 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 15 mm [0.6 in]
Largeur du produit 35 mm [1.4 in]
Longueur de câble 1.8 m [6 ft]
Longueur du produit 1840 mm [72.4 in]
Poids du produit 103.7 g [3.7 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 128 g [4.5 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble adaptateur DisplayPort™ vers VGA

Certifications

Produits associés

Adaptateur DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 91cm
DP2VGAMM3B
Adaptateur DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 91cm

Raccordez un PC compatible DisplayPort à un moniteur/vidéoprojecteur VGA à proximité, à l'aide d'un câble court de 91 cm

33,99 € hors TVA
40,79 € incluant TVA
Câble adaptateur DisplayPort 1.2 vers VGA - Convertisseur DP 1.2 vers VGA - M/F - 1920 x 1200
DP2VGA3
Câble adaptateur DisplayPort 1.2 vers VGA - Convertisseur DP 1.2 vers VGA - M/F - 1920 x 1200

Connectez un ordinateur DisplayPort 1.2 à un écran ou vidéoprojecteur VGA

28,99 € hors TVA
34,79 € incluant TVA
Adaptateur vidéo DisplayPort vers VGA avec audio - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir
DP2VGAA
Adaptateur vidéo DisplayPort vers VGA avec audio - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir

Branchez votre PC à un écran VGA et à une sortie audio 3,5 mm discrète

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA
Adaptateur / Convertisseur vidéo actif DisplayPort vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p
DP2VGA2
Adaptateur / Convertisseur vidéo actif DisplayPort vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p

Permet de connecter un moniteur VGA à un PC équipé de DisplayPort

28,99 € hors TVA
34,79 € incluant TVA
Adaptateur Vidéo DisplayPort vers VGA - Convertisseur DP - 1920x1200
DP2VGA
Adaptateur Vidéo DisplayPort vers VGA - Convertisseur DP - 1920x1200

Permet de connecter votre moniteur VGA à un ordinateur doté de DisplayPort.

41,99 € hors TVA
50,39 € incluant TVA
Câble adaptateur DisplayPort vers VGA de 1,8m - Mâle / Mâle - 1920x1200
DP2VGAMM6
Câble adaptateur DisplayPort vers VGA de 1,8m - Mâle / Mâle - 1920x1200

Connectez votre moniteur VGA à un ordinateur doté de DisplayPort, à l’aide d’un seul câble

46,99 € hors TVA
56,39 € incluant TVA
Adaptateur DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 3m
DP2VGAMM10B
Adaptateur DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 3m

Raccordez un ordinateur DisplayPort à un moniteur/vidéoprojecteur VGA, à l'aide d'un câble de 3 m de long

39,99 € hors TVA
47,99 € incluant TVA
Adaptateur DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 4,5m
DP2VGAMM15B
Adaptateur DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 4,5m

Raccordez un PC compatible DisplayPort à un moniteur/vidéoprojecteur VGA, à l'aide d'un câble de 4,5 m de long

50,99 € hors TVA
61,19 € incluant TVA
Câble adaptateur DisplayPort vers VGA de 2 m avec audio - M/M - 1920x1200 / 1080p
DP2VGAAMM2M
Câble adaptateur DisplayPort vers VGA de 2 m avec audio - M/M - 1920x1200 / 1080p

Branchez directement l'audio et la vidéo de votre PC DisplayPort à un écran

46,99 € hors TVA
56,39 € incluant TVA
Câble adaptateur DisplayPort vers VGA de 3 m avec audio - M/M - 1920x1200 / 1080p
DP2VGAAMM3M
Câble adaptateur DisplayPort vers VGA de 3 m avec audio - M/M - 1920x1200 / 1080p

Branchez directement l'audio et la vidéo de votre PC DisplayPort à un écran

50,99 € hors TVA
61,19 € incluant TVA
Convertisseur vidéo Slimport / MyDP vers VGA - Adaptateur Micro USB vers VGA pour HP Chromebook 11 - 1080p
SLMPT2VGA
Convertisseur vidéo Slimport / MyDP vers VGA - Adaptateur Micro USB vers VGA pour HP Chromebook 11 - 1080p

Connectez votre appareil SlimPort à un écran VGA ou vidéoprojecteur ; parfait pour les ordinateurs Chromebook qui prennent en charge SlimPort

29,99 € hors TVA
35,99 € incluant TVA

Accessoires