StarTech.com

Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Blanc 1,8m

Raccordez un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur/vidéoprojecteur VGA, à l'aide d'un câble blanc de 1,8 m

Nº de produit : MDP2VGAMM6W

  • Convertisseurs Mini DisplayPort actifs vers VGA
  • Installation plug-and-play
  • Prise en charge des résolutions jusqu'à 1920 x 1200 (WUXGA) et HDTV jusqu'à 1080p
  • Compatible avec des dispositifs Intel® Thunderbolt™ capables de fournir un signal DisplayPort
36,99 € EUR hors TVA
44,39 € EUR incluant TVA
Assistance

Présentation

Le câble convertisseur actif Mini DisplayPort vers VGA MDP2VGAMM6W de 1,8 m vous permet de connecter votre appareil doté d'un Mini DisplayPort (ordinateur de bureau, Mac®, ordinateur portable, Ultrabook™, etc.) directement à un moniteur VGA ou un vidéoprojecteur sans adaptateur ni câble supplémentaire - une solution économique permettant d'utiliser votre ordinateur doté de Mini DisplayPort avec un moniteur VGA ou un projecteur. Le câble affiche un design élégant de couleur blanche et convient au branchement des ordinateurs Mac®.

Le câble adaptateur est compatible avec Intel® Thunderbolt™ lorsqu'il est connecté directement à un DisplayPort sur port d'entrée/sortie Thunderbolt. De plus, étant donné que le câble convertisseur prend en charge la résolution 1920x1200, vous pouvez convertir une source vidéo DisplayPort à VGA sans compromis sur la qualité vidéo.

Le câble MDP2VGAMM6W bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Raccordez une source Mini DisplayPort directement à un moniteur VGA ou un vidéoprojecteur sans adaptateur ou ni câble supplémentaire
  • Économisez sur les coûts de mise à niveau en connectant votre ordinateur doté d'un Mini DisplayPort à un moniteur VGA ou un vidéoprojecteur
  • Convient aux ordinateurs Mac®, avec design élégant tout en blanc

Applications

Utilisez votre moniteur VGA comme écran secondaire connecté à un port de sortie Mini DisplayPort

Connectez un ordinateur doté d'un Mini DisplayPort à un vidéoprojecteur VGA pour les présentations ou pour des réunions en salle

Connectez votre écran VGA existant (écran, vidéoprojecteur) à un périphérique de sortie DisplayPort (PC, ordinateur portable, Mac, Ultrabook)

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Actif
Entrée AV Mini-DisplayPort
ID du chipset Analogix - 9832
Prise en charge audio Non
Sortie AV VGA
Type adaptateur Câbles adaptateurs
Performance
Longueur max. de câble 1.8 m [6 ft]
Résolutions analogiques max. 1920x1200 / 1080p (Output)
Résolutions numériques max. 1920x1200 / 1080p (Input)
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Mâle
Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 40 % ~ 85 %
Température de fonctionnement 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Blanc
Hauteur du produit 15 mm [0.6 in]
Largeur du produit 40 mm [1.6 in]
Longueur de câble 1.8 m [6 ft]
Longueur du produit 915 mm [36 in]
Poids du produit 90 g [3.2 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 120 g [4.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble adaptateur Mini DisplayPort vers VGA

Certifications

Produits associés

Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Blanc 91cm
MDP2VGAMM3W
Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Blanc 91cm

Raccordez un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur/vidéoprojecteur VGA à proximité, à l'aide d'un câble blanc court de 91 cm

33,99 € hors TVA
40,79 € incluant TVA
Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Blanc 3m
MDP2VGAMM10W
Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Blanc 3m

Raccordez un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur/vidéoprojecteur VGA, à l'aide d'un câble blanc de 3 m de long

39,99 € hors TVA
47,99 € incluant TVA
Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Blanc 4,5m
MDP2VGAMM15W
Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Blanc 4,5m

Raccordez un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur/vidéoprojecteur VGA, à l'aide d'un câble blanc de 4,5 m de long

43,99 € hors TVA
52,79 € incluant TVA
Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 91cm
MDP2VGAMM3B
Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 91cm

Raccordez un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur/vidéoprojecteur VGA à proximité, à l'aide d'un câble noir court de 91 cm

33,99 € hors TVA
40,79 € incluant TVA
Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 1,8m
MDP2VGAMM6B
Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 1,8m

Raccordez un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur/vidéoprojecteur VGA, à l'aide d'un câble noir de 1,8 m

36,99 € hors TVA
44,39 € incluant TVA
Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 3m
MDP2VGAMM10B
Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 3m

Raccordez un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur/vidéoprojecteur VGA, à l'aide d'un câble noir de 3 m de long

39,99 € hors TVA
47,99 € incluant TVA
Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 4,5m
MDP2VGAMM15B
Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 4,5m

Raccordez un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur/vidéoprojecteur VGA, à l'aide d'un câble noir de 4,5 m de long

43,99 € hors TVA
52,79 € incluant TVA
Adaptateur DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 91cm
DP2VGAMM3B
Adaptateur DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 91cm

Raccordez un PC compatible DisplayPort à un moniteur/vidéoprojecteur VGA à proximité, à l'aide d'un câble court de 91 cm

33,99 € hors TVA
40,79 € incluant TVA
Adaptateur DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 1,8m
DP2VGAMM6B
Adaptateur DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 1,8m

Raccordez un PC compatible DisplayPort à un moniteur/vidéoprojecteur VGA, à l'aide d'un câble de 1,8 m

36,99 € hors TVA
44,39 € incluant TVA
Adaptateur DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 3m
DP2VGAMM10B
Adaptateur DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 3m

Raccordez un ordinateur DisplayPort à un moniteur/vidéoprojecteur VGA, à l'aide d'un câble de 3 m de long

39,99 € hors TVA
47,99 € incluant TVA
Adaptateur DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 4,5m
DP2VGAMM15B
Adaptateur DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 4,5m

Raccordez un PC compatible DisplayPort à un moniteur/vidéoprojecteur VGA, à l'aide d'un câble de 4,5 m de long

50,99 € hors TVA
61,19 € incluant TVA