Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comAdaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 4,5m
Raccordez un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur/vidéoprojecteur VGA, à l'aide d'un câble noir de 4,5 m de long
Nº de produit : MDP2VGAMM15B
- Convertisseurs Mini DisplayPort actifs vers VGA
- Installation plug-and-play
- Prise en charge des résolutions jusqu'à 1920 x 1200 (WUXGA) et HDTV jusqu'à 1080p
- Compatible avec des dispositifs Intel® Thunderbolt™ capables de fournir un signal DisplayPort
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
Le câble convertisseur actif Mini DisplayPort vers VGA MDP2VGAMM15B vous permet de connecter votre ordinateur de bureau ou portable doté d'un DisplayPort directement à un moniteur VGA ou un vidéoprojecteur à une distance supérieure à un câble de longueur standard, tout en évitant de devoir acheter des adaptateurs supplémentaires.
Le câble adaptateur est compatible avec Intel® Thunderbolt™ lorsqu'il est connecté directement à un DisplayPort sur port d'entrée/sortie Thunderbolt. De plus, étant donné que le câble convertisseur prend en charge la résolution 1920x1200, vous pouvez convertir une source vidéo DisplayPort à VGA sans compromis sur la qualité vidéo.
Le câble MDP2VGAMM15B bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.
Points forts de StarTech.com
- Raccordez une source Mini DisplayPort directement à un moniteur VGA ou un vidéoprojecteur sans adaptateur ou ni câble supplémentaire
- Économisez sur les coûts de mise à niveau en connectant votre ordinateur doté d'un Mini DisplayPort à un moniteur VGA ou un vidéoprojecteur
- Pour une distance de connexion accrue grâce à un câble de 4,5 m
Applications
Utilisez votre moniteur VGA comme écran secondaire connecté à un port de sortie Mini DisplayPort
Connectez un ordinateur doté d'un Mini DisplayPort à un vidéoprojecteur VGA pour les présentations ou pour des réunions en salle
Connectez votre écran VGA existant (écran, vidéoprojecteur) à un périphérique de sortie DisplayPort (PC, ordinateur portable, Mac, Ultrabook)
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro France | V932877 | |
UPC Code | 065030852432 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Matériel | ||
Active or Passive Adapter | Actif | |
ID du chipset | Analogix - 9832 | |
Prise en charge audio | Non | |
Type adaptateur | Cable Adapter | |
Type de covertisseur | Câbles adaptateurs | |
Performance | ||
Longueur max. de câble | 4.6 m [15 ft] | |
Résolutions analogiques max. | 1920x1200 / 1080p (Output) | |
Résolutions numériques max. | 1920x1200 / 1080p (Input) | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Mâle | |
Connecteur B | 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle | |
Conditions environnementales | ||
Humidité | Humidité relative de 40 % ~ 85 % | |
Température de fonctionnement | 0°C to 60°C (32°F to 140°F) | |
Température de stockage | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Noir | |
Hauteur du produit | 15 mm [0.6 in] | |
Largeur du produit | 40 mm [1.6 in] | |
Longueur de câble | 4.6 m [15 ft] | |
Longueur du produit | 4572 mm [180 in] | |
Poids du produit | 90 g [3.2 oz] | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 0.2 kg [0.4 lb] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Câble adaptateur Mini DisplayPort vers VGA |
Produits associés
Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 91cm
Raccordez un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur/vidéoprojecteur VGA à proximité, à l'aide d'un câble noir court de 91 cm
Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 1,8m
Raccordez un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur/vidéoprojecteur VGA, à l'aide d'un câble noir de 1,8 m
Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 3m
Raccordez un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur/vidéoprojecteur VGA, à l'aide d'un câble noir de 3 m de long
Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Blanc 91cm
Raccordez un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur/vidéoprojecteur VGA à proximité, à l'aide d'un câble blanc court de 91 cm
Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Blanc 1,8m
Raccordez un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur/vidéoprojecteur VGA, à l'aide d'un câble blanc de 1,8 m
Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Blanc 3m
Raccordez un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur/vidéoprojecteur VGA, à l'aide d'un câble blanc de 3 m de long
Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Blanc 4,5m
Raccordez un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur/vidéoprojecteur VGA, à l'aide d'un câble blanc de 4,5 m de long
Adaptateur DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 91cm
Raccordez un PC compatible DisplayPort à un moniteur/vidéoprojecteur VGA à proximité, à l'aide d'un câble court de 91 cm
Adaptateur DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 1,8m
Raccordez un PC compatible DisplayPort à un moniteur/vidéoprojecteur VGA, à l'aide d'un câble de 1,8 m
Adaptateur DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 3m
Raccordez un ordinateur DisplayPort à un moniteur/vidéoprojecteur VGA, à l'aide d'un câble de 3 m de long
Adaptateur DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 4,5m
Raccordez un PC compatible DisplayPort à un moniteur/vidéoprojecteur VGA, à l'aide d'un câble de 4,5 m de long
Support produit
Pilotes et téléchargements
Certification(s):
Fiche technique
- MDP2VGAMM15B_Datasheet-FR.pdf
Français
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis