Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Câble adaptateur DisplayPort vers DVI actif de 91 cm - Convertisseur DP vers DVI-D - 1920x1200 - Noir

Nº de produit : DP2DVIMM3BS

Eliminez les enchevêtrements de câbles inutiles grâce à cet adaptateur actif DisplayPort vers DVI court, de 91 cm

Spécifications techniques
  • Convertisseur actif DisplayPort vers DVI

  • 1 connecteur DisplayPort mâle, 1 connecteur DVI mâle

  • Prend en charge des résolutions jusqu'à 1920 x 1200

  • Installation plug-and-play

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR MATFR AMAZFR INMCFR BECHT MISCFR COMFFR LAFIFR LDLCFR LDPOFR
INGFR TEDAFR
Disponible en
43,99 € EUR hors TVA
52,79 € incluant TVA

Nº: DP2DVIMM3BS

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le câble convertisseur actif DisplayPort vers DVI DP2DVIMM3BS de 91 cm permet de connecter directement votre ordinateur de bureau ou portable compatible DisplayPort à un moniteur ou vidéoprojecteur DVI, vous évitant ainsi d'avoir à utiliser des adaptateurs supplémentaires, tout en éliminant les enchevêtrements de câbles.

Pour une compatibilité garantie avec presque toute sortie DisplayPort, l'adaptateur actif DisplayPort vers DVI prend en charge les signaux DisplayPort multimode (DP++) et monomode. Ainsi, contrairement aux adaptateurs passifs, le DP2DVIMM3BS peut même être utilisé avec les cartes graphiques qui ne peuvent pas fournir des signaux de sortie DP++ multimodes, comme les cartes ATI® Eyefinity.

De plus, car le câble convertisseur prend en charge des résolutions vidéo jusqu'à 1920x1200, vous pouvez convertir une source vidéo DisplayPort en DVI sans compromettre la qualité vidéo.

Le DP2DVIMM3BS bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Remarque :

Cet adaptateur n’est pas compatible avec l’écran Apple Cinema Display.

Points forts de StarTech.com
  • Installation simple avec un adaptateur de type câble qui vous permet de connecter directement votre source DisplayPort à un écran DVI sans ajout de câble vidéo
  • Economisez sur les coûts de mise à niveau en connectant votre ordinateur compatible DisplayPort à un moniteur ou vidéoprojecteur DVI
  • Réduisez l'encombrement en optant pour des câbles plus courts
Questions courantes des clients

Consultez les FAQ...

Applications
  • Utilisez-le avec des sorties vidéo DisplayPort monomodes qui ne permettant pas la sortie de signaux DP++ multimodes, comme les cartes vidéo ATI® Eyefinity
  • Connectez directement votre écran DVI (moniteur, vidéoprojecteur) à un périphérique de sortie DisplayPort
  • Idéal pour l'utilisation de votre moniteur DVI comme écran secondaire
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Actif
ID du chipset Parade - PS171
Prise en charge audio Non
Type adaptateur Cable Adapter
Type de covertisseur Câbles adaptateurs
Performance
Longueur max. de câble 0.9 m [3 ft]
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 1920 x 1200
Résolutions prises en charge 1024 x 768
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1200
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DisplayPort (20 broches) Mâle
Connecteur B 1 - DVI-D (25 broches) Mâle
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014 may have limited resolutions support when used with this adapter.
This adapter is not compatible for use with the Apple Cinema Display.
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 40 % ~ 85 %
Température de fonctionnement 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 15 mm [0.6 in]
Largeur du produit 40 mm [1.6 in]
Longueur de câble 0.9 m [3 ft]
Longueur du produit 0.9 m [3 ft]
Poids du produit 80.6 g [2.8 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 91.6 g [3.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur actif DisplayPort vers DVI
Câble Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI-D Actif 91 cm - 1920 x 1200 - Noir
MDP2DVIMM3BS

Câble Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI-D Actif 91 cm - 1920 x 1200 - Noir

Eliminez les enchevêtrements de câbles inutiles grâce à cet adaptateur actif Mini DisplayPort vers DVI court, de 91 cm

43,99 € hors TVA
52,79 € incluant TVA

Câble Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI-D Actif 1,8 m - 1920 x 1200 - Noir
MDP2DVIMM6BS

Câble Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI-D Actif 1,8 m - 1920 x 1200 - Noir

Raccordez un PC ou MAC compatible Mini DisplayPort à un écran DVI avec un câble actif de 1,8 m

50,99 € hors TVA
61,19 € incluant TVA

Câble Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI-D Actif 91 cm - 1920 x 1200 - Blanc
MDP2DVIMM3WS

Câble Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI-D Actif 91 cm - 1920 x 1200 - Blanc

Éliminez les enchevêtrements de câbles inutiles grâce à cet adaptateur actif Mini DisplayPort vers DVI court, de 91 cm

43,99 € hors TVA
52,79 € incluant TVA

Câble Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI-D Actif 1,8 m - 1920 x 1200 - Blanc
MDP2DVIMM6WS

Câble Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI-D Actif 1,8 m - 1920 x 1200 - Blanc

Raccordez un PC ou MAC compatible Mini DisplayPort à un écran DVI avec un câble actif de 1,8 m

50,99 € hors TVA
61,19 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis