StarTech.com

Câble Adaptateur DisplayPort vers DVI de 1,8m - Mâle / Mâle - 1920x1200

Permet de connecter votre moniteur DVI à un ordinateur doté de DisplayPort, à l’aide d’un seul câble.

Nº de produit : DP2DVIMM6

  • Prise en charge des résolutions PC d’au plus 1920x1200 et TVHD d’au plus 1080p.
  • Adaptateur facile à utiliser, aucun logiciel n’est requis.
38,99 € EUR hors TVA
46,79 € EUR incluant TVA
Assistance

Présentation

Le câble de convertisseur vidéo DP2DVIMM6 DisplayPort vers DVI (M-M) vous permet de connecter un écran compatible DVI à une carte vidéo/source DisplayPort, à l’aide d’un seul câble. Le câble fournit une distance de connexion d’1,80 mètre et est doté d’un connecteur DVI mâle et d’un connecteur DisplayPort mâle. Le câble convertisseur vidéo DisplayPort/DVI prend en charge des transmissions vidéo à large bande passante, fournissant aisément des résolutions de moniteur d’au plus 1920x1200 ou des résolutions HDTV d’au plus 1080p. Vous pouvez ainsi profiter pleinement de votre écran DVI tout en utilisant une source vidéo DisplayPort ultra-performante. Le DP2DVIMM6 est un câble adaptateur passif qui requiert un port DP++ (DisplayPort++), ce qui signifie que les signaux DVI et HDMI peuvent également être transmis via le port.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l’assistance technique gratuite à vie.

Points forts de StarTech.com

  • Ce convertisseur prêt-à-l’emploi rend votre source DisplayPort rétrocompatible avec votre écran DVI-D.
  • Facilité d’utilisation, aucun logiciel ou pilote n’est requis.
  • La conception de câble unique offre une solution directe source vers écran.

Applications

L’adaptateur DisplayPort vers DVI permet une connexion facile et sans effort à tout écran DVI-D (numérique).

Permet de conserver votre écran DVI existant grâce aux câbles convertisseur vidéo DisplayPort vers DVI.

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Passif
Placage du connecteur Nickel
Prise en charge audio Non
Type adaptateur Câbles adaptateurs
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Longueur max. de câble 1.8 m [6 ft]
Résolutions numériques max. 1920x1200 / 1080p
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DisplayPort (20 broches) Mâle
Connecteur B 1 - DVI-D (25 broches) Mâle
Notes spéciales / Configuration
Remarque Requiert une carte ou source vidéo avec port DP++ (DisplayPort++).
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Longueur de câble 1.8 m [6 ft]
Longueur du produit 1828 mm [72 in]
Poids du produit 158 g [5.6 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 0.2 kg [0.3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble DisplayPort vers DVI

Certifications

Produits associés

Adaptateur / Convertisseur vidéo DisplayPort vers DVI - M/F - 1920x1200 / 1080p
DP2DVI
Adaptateur / Convertisseur vidéo DisplayPort vers DVI - M/F - 1920x1200 / 1080p

Permet de connecter votre moniteur DVI à un ordinateur doté de DisplayPort.

21,99 € hors TVA
26,39 € incluant TVA
Adaptateur / Convertisseur vidéo actif DisplayPort vers DVI - M/F - 1920x1200
DP2DVIS
Adaptateur / Convertisseur vidéo actif DisplayPort vers DVI - M/F - 1920x1200

Connectez votre moniteur DVI à un ordinateur doté d'une sortie DisplayPort monomode

40,99 € hors TVA
49,19 € incluant TVA
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM10
Câble adaptateur DisplayPort vers DVI de 3m - Mâle / Mâle - 1920x1200

Permet de connecter votre moniteur DVI à un ordinateur doté de DisplayPort, à l’aide d’un seul câble.

47,99 € hors TVA
57,59 € incluant TVA
Câble adaptateur DisplayPort vers DVI-D de 91 cm - M/M - 1920x1200 / 1080p
DP2DVI2MM3
Câble adaptateur DisplayPort vers DVI-D de 91 cm - M/M - 1920x1200 / 1080p

Éliminez l'enchevêtrement de câbles en branchant directement votre PC à un écran grâce à ce petit câble adaptateur

27,99 € hors TVA
33,59 € incluant TVA
Adaptateur vidéo DisplayPort vers DVI - Convertisseur DP vers DVI-D - M/F - 1920x1200 / 1080p
DP2DVI2
Adaptateur vidéo DisplayPort vers DVI - Convertisseur DP vers DVI-D - M/F - 1920x1200 / 1080p

Permet de connecter votre moniteur DVI à un ordinateur doté de DisplayPort

15,99 € hors TVA
19,19 € incluant TVA
Adaptateur Actif DisplayPort vers DVI-D Dual Link - Convertisseur DP DVI Actif
DP2DVID2
Adaptateur Actif DisplayPort vers DVI-D Dual Link - Convertisseur DP DVI Actif

Connectez votre écran DVI Dual Link à une source vidéo DisplayPort® pour des applications en haute résolution

177,99 € hors TVA
213,59 € incluant TVA
Adaptateur vidéo monobloc DisplayPort vers DVI - Convertisseur DP - 1920 x 1200
DP2DVIADAP
Adaptateur vidéo monobloc DisplayPort vers DVI - Convertisseur DP - 1920 x 1200

Connectez votre moniteur DVI à un ordinateur DisplayPort

24,99 € hors TVA
29,99 € incluant TVA
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM6
Câble Adaptateur DisplayPort vers DVI de 1,8m - Mâle / Mâle - 1920x1200

Permet de connecter votre moniteur DVI à un ordinateur doté de DisplayPort, à l’aide d’un seul câble.

38,99 € hors TVA
46,79 € incluant TVA
Câble adaptateur DisplayPort vers DVI actif de 91 cm - Convertisseur DP vers DVI-D - 1920x1200 - Noir
DP2DVIMM3BS
Câble adaptateur DisplayPort vers DVI actif de 91 cm - Convertisseur DP vers DVI-D - 1920x1200 - Noir

Eliminez les enchevêtrements de câbles inutiles grâce à cet adaptateur actif DisplayPort vers DVI court, de 91 cm

43,99 € hors TVA
52,79 € incluant TVA
Câble adaptateur DisplayPort vers DVI actif de 1,8 m - Convertisseur DP vers DVI-D - 1920x1200 - Noir
DP2DVIMM6BS
Câble adaptateur DisplayPort vers DVI actif de 1,8 m - Convertisseur DP vers DVI-D - 1920x1200 - Noir

Raccordez un PC compatible DisplayPort à un écran DVI avec un câble actif de 1,8 m

50,99 € hors TVA
61,19 € incluant TVA

Accessoires

Support produit

Foire aux questions

Avant d’acheter

Digital Video Interface (DVI) est une interface vidéo numérique pouvant contenir plusieurs types de signaux selon l'application utilisée. Les câbles et ports DVI sont créés à partir de plusieurs types de connecteurs afin d'identifier l'application cible. Les types de connecteurs se différencient par le nombre de broches présentes sur le connecteur DVI. Le DVI comprend les cinq types de connecteurs suivants : 

DVI Single et Dual Link indiquent les capacités de résolution maximale de la source vidéo ou de la destination vidéo. Les résolutions maximales sont 1920 x 1080 @ 60 Hz pour le Single Link et 2560 x 1600 @ 60 Hz pour le Dual Link.

Remarque : La résolution maximale de votre source vidéo et de votre destination vidéo sont déterminées par les spécifications techniques des appareils. Le type de connecteur n'est pas un indicateur absolu de la résolution maximale.

Le DVI-A transmet uniquement un signal analogique (par exemple, VGA) sans composant numérique. Le DVI-D transmet uniquement un flux vidéo numérique (par exemple, HDMI) sans composant analogique. Le DVI-I combine les connexions DVI-A et DVI-D pour inclure les composants analogiques et numériques. Vous pouvez utiliser un port DVI-I avec votre source vidéo ou votre écran, ce sont cependant les spécifications techniques de l'appareil qui déterminent la présence des sources analogiques et numériques.