StarTech.com

Adaptateur actif Mini DisplayPort 1.2 vers HDMI 4K pour MacBook Pro / MacBook Air compatible Mini DP - M/F - Blanc

Connectez un écran HDMI à une source vidéo monomode Mini DisplayPort

Nº de produit : MDP2HD4KSW

  • Prend en charge des résolutions vidéo pouvant atteindre 4K
  • Entièrement conforme aux normes DisplayPort révision 1.2
  • Prend en charge la norme HDMI 4K @ 30 Hz
En voir plus
  • Compatible avec des dispositifs Intel® Thunderbolt™ capables de fournir un signal DisplayPort
  • Design compact et léger
  • Installation plug-and-play
  • Pas d’adaptateur d’alimentation requis
  • Conversion Mini DisplayPort active
36,99 € EUR hors TVA
44,39 € EUR incluant TVA

Présentation

L'adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI MDP2HD4KSW vous permet de connecter un ordinateur équipé d'un connecteur Mini DP, comme les MacBook® Pro et MacBook® Air, à un écran HDMI. Cet adaptateur est compatible avec le Mini DisplayPort 1.2 et HDMI 4K à 30 Hz et, par conséquent, peut prendre en charge les résolutions vidéo Ultra HD (4K), ainsi que l'accompagnement audio numérique jusqu'au son surround à 7.1 canaux.

Prenant en charge des résolutions Ultra HD (4K), l'adaptateur Mini DP vers HDMI vous permet de convertir le Mini DisplayPort en HDMI tout en conservant une qualité d'image remarquable, quatre fois supérieure à la résolution haute définition 1080p. Cet adaptateur est également rétrocompatible avec les normes plus anciennes DisplayPort 1.0/1.1 pour lesquelles il prend en charge les résolutions pouvant atteindre jusqu'à 1080p.

L'adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI permet une installation plug-and-play sans logiciel ni pilote supplémentaire, pour une configuration aisée. De plus, il est compact et léger, pour une meilleure portabilité.

Par ailleurs, l'adaptateur Mini DP offre une conversion active garantissant la compatibilité avec toute sortie Mini DisplayPort. Il convient de procéder à une conversion vidéo active pour conserver les résolutions 4K lors de la conversion du Mini DisplayPort vers HDMI. Un adaptateur Mini DP actif est également idéal pour prendre en charge les résolutions 1080p, car il garantit la compatibilité avec les cartes graphiques qui ne peuvent pas émettre de signaux DP++ multimode (ATI Eyefinity, p. ex.).

Pour garantir la prise en charge de votre Mac®, le convertisseur HDMI est compatible avec les appareils Intel® Thunderbolt™ qui produisent un signal vidéo DisplayPort.

Avec sa conception homogène et attrayante et sa couleur blanche, le modèle MDP2HD4KSW met en valeur votre Mac® et bénéficie de la garantie StarTech de 2 ans ainsi que de l'assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Préparez-vous pour la prochaine génération d'écrans prenant en charge la vidéo Ultra HD 4K
  • Maximisez la compatibilité en prenant en charge la norme DisplayPort révisions 1.2/1.1/1.0
  • Accessoire d'ordinateur portable compact et facile à transporter, sans adaptateur d'alimentation externe

Applications

Branchez votre écran HDMI 4K à un port de sortie Mini DisplayPort

Transportez-le avec votre ordinateur portable pour les applications de bureau BYOD (apportez votre propre appareil)

Utilisez un écran HDMI comme moniteur secondaire pour votre ordinateur Mini DisplayPort

Utilisez votre port Thunderbolt pour brancher votre MacBook Pro/MacBook Air à un écran HDMI

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Actif
Entrée AV Mini-DisplayPort
Nombre de ports 1
Normes de l’industrie DPCP (DisplayPort Content Protection)
HDCP (High Definition Content Protection)
DisplayPort 1.2
HDMI 1.4
Prise en charge audio Oui
Sortie AV HDMI
Type adaptateur Adaptateurs
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 4K x 2K @ 30 Hz
Résolutions prises en charge 4k x 2K (Ultra HD)
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Spécifications audio Son surround 7.1
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Mâle
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Femelle
Conditions environnementales
Humidité 10 % à 85 %
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Blanc
Longueur de câble 150 mm [5.9 in]
Poids du produit 16 g [0.6 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 22 g [0.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur actif Mini DisplayPort vers HDMI

Certifications

Produits associés

Adaptateur actif DisplayPort 1.2 vers HDMI 4K pour ordinateur de bureau / PC portable compatible DP - M/F
36,99 € hors TVA
44,39 € incluant TVA