Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comKit de connectiques Mini DisplayPort vers DVI - Convertisseur actif Mini DP vers HDMI avec câble HDMI vers DVI de 1,8 m
Branchez directement votre ordinateur Mini DP à un écran DVI à l'aide de ce kit de deux pièces
Nº de produit : MDPHDDVIKIT
- Une gestion de câbles polyvalente, avec une solution pratique, en deux parties
- Une façon facile et sans souci de connecter votre ordinateur Mini DP à un écran DVI sans logiciel ni pilote requis
- Ce kit inclut :
1 x convertisseur actif Mini DP vers HDMI (MDP2HD4KS)
1 x câble HDMI vers DVI de 1,8 m (HDMIDVIMM6)
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
Ce kit de connectivité Mini DisplayPort contient tout ce qu'il vous faut pour brancher votre ordinateur Mini DisplayPort (Mini DP) à votre moniteur DVI, jusqu'à une distance de 1,8 m.
Ce kit en deux parties inclut un convertisseur actif Mini DP vers HDMI® (MDP2HD4KS) ainsi qu'un câble adaptateur HDMI vers DVI de 1,8 m (HDMIDVIMM6), que vous pouvez utiliser ensemble pour créer une connexion continue Mini DP vers DVI.
Une conversion active, une compatibilité plus large
Au contraire des adaptateurs vidéo passifs, le convertisseur Mini DisplayPort vers HDMI compris dans ce kit offre une conversion active, que vous pouvez utiliser avec n'importe quelle sortie Mini DisplayPort. Il convient aux appareils qui requièrent des adaptateurs actifs, comme la station d'accueil Microsoft® Surface™ Pro, car elle permet une connexion active Mini DP vers DVI.
Une installation facile, une connectivité pratique
Ce kit en deux parties vous permet de facilement connecter vos appareils Mini DP à un moniteur DVI, sans devoir installer de pilote, et vous donne la possibilité de brancher plutôt un écran HDMI au moyen d'un câble HDMI (vendu séparément).
Le convertisseur Mini DP vers HDMI inclus est également compatible avec les appareils Thunderbolt™ d'Intel®, qui émettent un signal vidéo DisplayPort.
Le modèle MDPHDDVIKIT bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.
Applications
Créez un bureau partagé à votre bureau en connectant votre Surface Pro, Ultrabook™ ou MacBook Mini DP à un écran DVI
Transportez votre adaptateur actif Mini DP vers HDMI avec votre ordinateur portable pour les applications de bureau BYOD (apportez votre propre appareil)
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro France | V933688 | |
UPC Code | 065030865692 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Matériel | ||
Active or Passive Adapter | Actif | |
Prise en charge audio | Oui | |
Type de covertisseur | Convertisseur de format | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Mâle Input | |
1 - HDMI (19 broches) Mâle Output | ||
Connecteur B | 1 - HDMI (19 broches) Femelle Input | |
1 - DVI-D (19 broches) Mâle Output | ||
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Noir | |
Hauteur du produit | 15 mm [0.6 in] | |
Largeur du produit | 40 mm [1.6 in] | |
Longueur de câble | 1979.3 mm [77.9 in] | |
Longueur du produit | 1979.3 mm [77.9 in] | |
Poids du produit | 255 g [9 oz] | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 255 g [9 oz] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Adaptateur Mini DP vers HDMI | |
1 - Câble HDMI vers DVI de 1,8 m |
Certifications
Support produit
Pilotes et téléchargements
Certification(s):
Fiche technique
- MDPHDDVIKIT_Datasheet-FR.pdf
Français
Foire aux questions
Avant d’acheter
Digital Video Interface (DVI) est une interface vidéo numérique pouvant contenir plusieurs types de signaux selon l'application utilisée. Les câbles et ports DVI sont créés à partir de plusieurs types de connecteurs afin d'identifier l'application cible. Les types de connecteurs se différencient par le nombre de broches présentes sur le connecteur DVI. Le DVI comprend les cinq types de connecteurs suivants :
- DVI-A (17 broches).
- DVI-D Single Link (19 broches).
- DVI-D Dual Link (25 broches).
- DVI-I Single Link (23 broches).
- DVI-I Dual Link (29 broches).
DVI Single et Dual Link indiquent les capacités de résolution maximale de la source vidéo ou de la destination vidéo. Les résolutions maximales sont 1920 x 1080 @ 60 Hz pour le Single Link et 2560 x 1600 @ 60 Hz pour le Dual Link.
Remarque : La résolution maximale de votre source vidéo et de votre destination vidéo sont déterminées par les spécifications techniques des appareils. Le type de connecteur n'est pas un indicateur absolu de la résolution maximale.
Le DVI-A transmet uniquement un signal analogique (par exemple, VGA) sans composant numérique. Le DVI-D transmet uniquement un flux vidéo numérique (par exemple, HDMI) sans composant analogique. Le DVI-I combine les connexions DVI-A et DVI-D pour inclure les composants analogiques et numériques. Vous pouvez utiliser un port DVI-I avec votre source vidéo ou votre écran, ce sont cependant les spécifications techniques de l'appareil qui déterminent la présence des sources analogiques et numériques.
Copy Link
Ces informations vous ont-elles été utiles? Oui Non
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis