Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Adaptateur vidéo Mini DisplayPort vers VGA avec audio - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir

Nº de produit : MDP2VGAA

Branchez votre Mac ou votre PC à un écran VGA et à une sortie audio 3,5 mm discrète

Spécifications techniques
  • Regroupez vos ports VGA et audio pour y accéder plus facilement lorsque vous en avez besoin

  • Remplacez un port audio abîmé ou bloqué en obtenant l'audio directement par l'adaptateur

  • Assurez une qualité d'image exceptionnelle avec la prise en charge de résolutions vidéo haute définition jusqu’à 1920 x 1200 ou 1080p

  • Conception compacte et légère qui optimise la portabilité

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

AMAZFR INMCFR BECHT MISCFR COMFFR LAFIFR LDLCFR LDPOFR
INGFR TEDAFR
Disponible en
32,99 € EUR hors TVA
39,59 € incluant TVA

Nº: MDP2VGAA

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Unique, cet adaptateur Mini DisplayPort™ vers VGA est doté d'un port audio intégré permettant de brancher des périphériques Mini DisplayPort, comme une tablette Microsoft Surface™ Pro 3 ou un ordinateur portable MacBook Air, à un écran ou un vidéoprojecteur VGA avec audio.

Diffusez vos présentations et vos vidéos

Parce qu'il n'existe pas deux salles de conférences identiques, les câbles qui y sont disponibles n'ont pas tous la même longueur. De plus, les ports Mini DisplayPort (mDP) et audio ne sont pas tous du même côté sur les ordinateurs portables, ce qui peut vous compliquer la vie lorsque vous essayez de donner des présentations. Il peut arriver que certains d'entre eux ne soient tout simplement pas accessibles, lors d'une réunion, par exemple.

Cet adaptateur pratique ramène vos ports vidéo et audio sur le même côté de votre ordinateur portable, afin de les rendre accessibles quand vous en avez besoin.

Un remplacement pour un port audio abîmé

Si le port audio de votre appareil mobile est abîmé ou bloqué par d'autres branchements, grâce à cet adaptateur, vous disposerez toujours de tous les ports nécessaires à chaque présentation. Et comme il permet à votre ordinateur portable d'avoir du son, vous voilà prêt à toutes les éventualités.

Pour utiliser la fonction audio de l'adaptateur, branchez-le à un port USB de votre ordinateur portable ou à un port de charge d'un œillet USB. Il suffit de connecter un câble Micro USB entre l'adaptateur et le port USB pour disposer du son lors de votre présentation.

Créez un monde sans enchevêtrement de câbles

Vous pouvez aussi vous servir de cet adaptateur pour brancher votre ordinateur portable ou de bureau à votre écran et à vos haut-parleurs. Placez-le de manière ordonnée au dos de l'écran en même temps que les câbles afin de créer une installation impeccable reliant tous vos périphériques.

Soyez préparé, où que vous alliez

Extrêmement portable, cet adaptateur Mini DisplayPort vers VGA se distingue par son format léger et peu encombrant. Voici le compagnon de voyage parfait pour vos appareils mobiles. Il ne vous reste plus qu'à le glisser dans votre sac d'ordinateur portable ou votre étui de transport ! Son format ultraportable en fait la solution idéale pour les applications de bureau BYOD (apportez votre propre appareil).

Vous aurez tout ce qu'il vous faut pour donner une présentation à un client potentiel, enseigner à l'extérieur ou visiter votre clientèle.

Compatible avec Intel® Thunderbolt™ lorsqu'il est directement connecté à un port E/S DisplayPort sur Thunderbolt™, cet adaptateur prend en charge des résolutions d'écran pouvant atteindre 1920 x 1200 (WUXGA).

Le modèle MDP2VGAA bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Applications
  • Branchez un écran ou un vidéoprojecteur VGA à un périphérique Mini DisplayPort, tout en assurant le volet audio de vos présentations vidéo
  • Branchez un écran VGA à votre ordinateur portable Mini DisplayPort pour l’utiliser comme écran secondaire
  • Emportez cet adaptateur lors de vos déplacements afin de vous connecter à n'importe quel écran ou vidéoprojecteur VGA
  • Emportez votre ordinateur portable ou votre tablette Mini DisplayPort pour effectuer des présentations dans n'importe quelle salle de conférence
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Actif
Prise en charge audio Oui
Type adaptateur Adaptateurs
Type de covertisseur Actif
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions analogiques max. 1920x1200 / 1080p (output)
Résolutions numériques max. 1920x1200 / 1080p (input)
Spécifications audio Stéréo 2 voies (3,5 mm)
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Mâle Input
Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle Output
1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle Output
Types de connecteur 1 - USB Micro-B (5 broches) Femelle Input
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 40%~50%
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 16 mm [0.6 in]
Largeur du produit 44 mm [1.7 in]
Longueur du produit 305 mm [12 in]
Poids du produit 40 g [1.4 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 58 g [2 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA
1 - Câble Micro USB de 25 cm
Adaptateur / Convertisseur vidéo Mini DisplayPort vers VGA - M/F - 1920x1200 - Blanc
MDP2VGAW

Adaptateur / Convertisseur vidéo Mini DisplayPort vers VGA - M/F - 1920x1200 - Blanc

Branchez un écran VGA à un PC ou Mac® équipé de Mini DisplayPort®

26,99 € hors TVA
32,39 € incluant TVA

Convertisseur vidéo Mini DisplayPort vers DVI - Blanc
MDP2DVIW

Convertisseur vidéo Mini DisplayPort vers DVI - Blanc

Branchez un écran DVI à un PC ou Mac® équipé de Mini DisplayPort®

16,99 € hors TVA
20,39 € incluant TVA

Convertisseur vidéo Mini DisplayPort vers HDMI - Blanc
MDP2HDW

Convertisseur vidéo Mini DisplayPort vers HDMI - Blanc

Branchez un écran HDMI® à un PC ou Mac® équipé de Mini DisplayPort®

15,99 € hors TVA
19,19 € incluant TVA

Adaptateur / Convertisseur vidéo actif DisplayPort vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p
DP2VGA2

Adaptateur / Convertisseur vidéo actif DisplayPort vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p

Permet de connecter un moniteur VGA à un PC équipé de DisplayPort

28,99 € hors TVA
34,79 € incluant TVA

Câbles Micro USB (1)

Câble Adaptateur USB A 2.0 vers USB Micro-B - 91 cm
UUSBHAUB3

Câble Adaptateur USB A 2.0 vers USB Micro-B - 91 cm

Câble pour recharger et synchroniser les périphériques micro USB.

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA

Câbles audio (1)

Câble audio stéréo de 1 m - Mâle 3,5 mm vers mâle 2 x RCA
MU3MMRCA

Câble audio stéréo de 1 m - Mâle 3,5 mm vers mâle 2 x RCA

Connectez votre ordinateur ou lecteur audio à un appareil audio RCA

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis