StarTech.com
Disponible Bientôt

Adaptateur USB 3.0 vers double DisplayPort 4K 60 Hz

Connectez deux écrans 4K 60 Hz supplémentaires à votre Mac ou PC via un seul port USB 3.0

Nº de produit : USB32DP24K60

  • Augmentez votre productivité en connectant deux écrans indépendants via un seul port USB 3.0
  • Qualité d'image remarquable avec prise en charge de résolutions jusqu'à 4096 x 2160p (60 Hz)
  • Compatible avec Mac et Windows
En voir plus
  • Certifié Plug-and-Display 4K DisplayLink™ - Installation automatique du pilote et des mises à jour
  • Alimentation par USB, aucune autre source d’alimentation requise
161,99 € EUR hors TVA
194,39 € EUR incluant TVA
Assistance

Présentation

Cet adaptateur USB vers double DisplayPort vous permet d'ajouter deux écrans DisplayPort 4K 60 Hz supplémentaires à votre ordinateur Mac ou Windows®.

Créez un poste de travail double 4K 60 Hz

Cet adaptateur vous permet d'utiliser un port USB 3.0 unique sur votre ordinateur portable pour obtenir une résolution 4K à 60 Hz sur deux écrans indépendants. Il vous suffit de brancher l'adaptateur dans un port USB 3.0 (5 Gb/s) sur votre système Mac ou Windows et de connecter vos écrans DisplayPort à l'adaptateur.

L'adaptateur vous permet de profiter de la qualité d'image de la vidéo Ultra HD sur plusieurs écrans, même si votre système ne prend pas en charge la sortie vidéo 4K de façon native.

Maximisez la qualité de vos affichages

Avec deux écrans 4K UHD, vous pouvez travailler plus efficacement et accomplir plus de tâches dans le même laps de temps. La performance 4K de chaque écran vous permet de bénéficier d'un espace d'écran quatre fois plus grand par rapport à une résolution 1080p.

Grâce à l'affichage multiple, vous pouvez diffuser des contenus différents sur chacun de vos écrans à des résolutions allant jusqu'à 4096 x 2160p (60 Hz). L'adaptateur double DisplayPort est idéal pour les applications professionnelles impliquant notamment l'utilisation de feuilles de calcul, de traitement de texte et de navigateurs Web. Vous pouvez effectuer plusieurs tâches et afficher différents points de données à partir de chaque écran. Par exemple, vous pouvez calculer des données sur le premier écran, écrire un rapport sur le deuxième et naviguer sur Internet sur celui de votre ordinateur portable.

Le modèle USB32DP24K60 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

Connectez deux écrans 4K à votre ordinateur

Affichez de grandes feuilles de calcul ou différents documents sur plusieurs écrans

Permet d’augmenter la productivité en exécutant plusieurs applications sur différents écrans, vérifier votre messagerie électronique sur un écran tout en éditant un document sur l’autre

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset DisplayLink - DL-6950
Mémoire Type: DDR3(L) SDRAM
Memory capacity: 8Gb
Nombre de ports 2
Prise en charge audio Oui
Signal de sortie DisplayPort
USB Pass-Through Non
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. Dual monitor: 4K @ 60 Hz
Résolutions prises en charge Widescreen(16/32 bit):
4096x2160 , 3840×2160, 2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640X480
Spécifications audio Stéréo 2 voies
Spécifications générales Cet adaptateur vidéo USB est équipé d'un chipset de la gamme DisplayLink. Si vous le connectez à un ordinateur en même temps que des adaptateurs vidéo USB supplémentaires ou des stations d'accueil, évitez les appareils avec un chipset de la gamme Trigger ou Fresco.
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Mâle
Connecteur B 2 - DisplayPort (20 broches) Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
MacOS® 10.6 to 10.13
Ubuntu 14.04, 16.04
Chrome OS v55+
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~90 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 16 mm [0.6 in]
Largeur du produit 60 mm [2.4 in]
Longueur de câble 338 mm [13.3 in]
Longueur du produit 80 mm [3.1 in]
Poids du produit 70 g [2.5 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 0.1 kg [0.2 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur vidéo USB
1 - Guide de démarrage rapide

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
MacOS® 10.6 to 10.13
Ubuntu 14.04, 16.04
Chrome OS v55+

Certifications

Produits associés

Adaptateur vidéo multi-écrans USB 3.0 vers DisplayPort 4K - Carte graphique externe certifié DisplayLink - Ultra HD 4K
USB32DP4K
Adaptateur vidéo multi-écrans USB 3.0 vers DisplayPort 4K - Carte graphique externe certifié DisplayLink - Ultra HD 4K

Connectez un écran DisplayPort supplémentaire à votre PC grâce à une technologie USB 3.0 permettant la lecture à 4K

126,99 € hors TVA
152,39 € incluant TVA
Adaptateur vidéo multi-écrans USB 3.0 vers DisplayPort - Carte graphique externe - M/F - 2560x1600
USB32DPPRO
Adaptateur vidéo multi-écrans USB 3.0 vers DisplayPort - Carte graphique externe - M/F - 2560x1600

Connectez un écran DisplayPort® via USB 3.0 pour une solution multi-écrans externe HD

123,99 € hors TVA
148,79 € incluant TVA
Adaptateur vidéo multi-écrans USB 3.0 vers HDMI pour Mac / PC - Carte graphique externe certifié DisplayLink - HD 1080p
USB32HDPRO
Adaptateur vidéo multi-écrans USB 3.0 vers HDMI pour Mac / PC - Carte graphique externe certifié DisplayLink - HD 1080p

Connectez un écran HDMI supplémentaire à votre Mac® ou PC grâce à une technologie USB 3.0 permettant la lecture vidéo à 1080p

97,99 € hors TVA
117,59 € incluant TVA
Adaptateur vidéo multi-écrans USB 3.0 vers HDMI - Carte graphique externe certifié DisplayLink - Ultra HD 4k
USB32HD4K
Adaptateur vidéo multi-écrans USB 3.0 vers HDMI - Carte graphique externe certifié DisplayLink - Ultra HD 4k

Connectez un écran HDMI supplémentaire à votre PC grâce à la technologie USB 3.0 permettant la lecture à 4K

126,99 € hors TVA
152,39 € incluant TVA
Adaptateur vidéo multi-écrans USB 3.0 vers HDMI et DVI - Carte graphique externe - 2048x1152
USB32HDDVII
Adaptateur vidéo multi-écrans USB 3.0 vers HDMI et DVI - Carte graphique externe - 2048x1152

Connectez un écran HDMI® et DVI-I par le biais d'un port USB 3.0, pour une solution multi-écrans externe HD 1080p

133,99 € hors TVA
160,79 € incluant TVA
Adaptateur vidéo slim multi-écrans USB 3.0 vers HDMI – Carte graphique externe – 1920x1200 / 1080p
USB32HDES
Adaptateur vidéo slim multi-écrans USB 3.0 vers HDMI – Carte graphique externe – 1920x1200 / 1080p

Connectez un écran HDMI grâce à cet adaptateur Slim USB 3.0 pour une solution multi-écrans idéale pour votre Ultrabook® ou ordinateur portable

83,99 € hors TVA
100,79 € incluant TVA
Adaptateur vidéo carte graphique externe USB 3.0 vers HDMI- avec hub USB  - 1920 x 1200
USB32HDEH
Adaptateur vidéo carte graphique externe USB 3.0 vers HDMI- avec hub USB - 1920 x 1200

Connecter un écran compatible HDMI via USB 3.0, tout en gardant le port USB 3.0 disponible

90,99 € hors TVA
109,19 € incluant TVA
Adaptateur USB vers double HDMI - 4K
USB32HD2
Adaptateur USB vers double HDMI - 4K

Connectez deux écrans HDMI sur un seul port USB

111,99 € hors TVA
134,39 € incluant TVA

Accessoires