StarTech.com

Câble Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI-D Actif 1,8 m - 1920 x 1200 - Blanc

Raccordez un PC ou MAC compatible Mini DisplayPort à un écran DVI avec un câble actif de 1,8 m

Nº de produit : MDP2DVIMM6WS

  • Convertisseur actif Mini DisplayPort vers DVI
  • 1 connecteur DisplayPort mâle, 1 connecteur DVI mâle
  • Compatible avec des dispositifs Intel® Thunderbolt™ capables de fournir un signal DisplayPort
En voir plus
  • Prise en charge des résolutions jusqu'à 1920 x 1200 et HDTV jusqu'à 1080p
  • Installation plug-and-play
50,99 € EUR hors TVA
61,19 € EUR incluant TVA

Présentation

Le câble adaptateur actif Mini DisplayPort vers DVI MDP2DVIMM6WS de 1,8 m permet de connecter directement votre source vidéo Mini DisplayPort (ordinateur portable, Macbook®, Ultrabook™, etc.) à un écran ou vidéoprojecteur DVI, ce qui vous évite d'acheter des adaptateurs supplémentaires. Il affiche un design élégant tout en blanc et convient à merveille aux ordinateurs Mac®.

Pour une compatibilité garantie avec presque toute sortie Mini DisplayPort, l'adaptateur actif Mini DisplayPort vers DVI prend en charge les signaux DisplayPort multimode (DP++) et monomode. Ainsi, contrairement aux adaptateurs passifs, le modèle MDP2DVIMM6WS peut même être utilisé avec les cartes graphiques qui ne peuvent pas fournir des signaux de sortie DP++ multimodes, comme les cartes ATI® Eyefinity.

Compatible avec Intel® Thunderbolt™, lorsqu'il est directement connecté à un port E/S DisplayPort sur Thunderbolt™, cet adaptateur prend en charge des résolutions d'écran pouvant atteindre 1920 x 1200.

Le modèle MDP2DVIMM6WS bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Remarque :

Cet adaptateur n’est pas compatible avec l’écran Apple Cinema Display.

Points forts de StarTech.com

  • Installation simple avec un adaptateur de type câble qui vous permet de connecter directement votre source Mini DisplayPort à un écran DVI sans ajout de câble vidéo
  • Economisez sur les coûts de mise à niveau en connectant votre ordinateur compatible Mini DisplayPort à un écran ou vidéoprojecteur DVI
  • Convient aux ordinateurs Mac®, avec design élégant tout en blanc

Applications

Utilisez-le avec des sorties vidéo Mini DisplayPort monomodes qui ne permettant pas la sortie de signaux DP++ multimodes, comme les cartes vidéo ATI® Eyefinity

Connectez directement votre écran DVI (écran, vidéoprojecteur) à un périphérique de sortie Mini DisplayPort

Idéal pour l'utilisation de votre moniteur DVI comme écran secondaire

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Actif
Entrée AV DisplayPort
ID du chipset Parade - PS171
Prise en charge audio Non
Sortie AV DVI
Type adaptateur Câbles adaptateurs
Performance
Longueur max. de câble 1.8 m [6 ft]
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 1024 x 768
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1200
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Mâle
Connecteur B 1 - DVI-D (25 broches) Mâle
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014 may have limited resolutions support when used with this adapter.
This adapter is not compatible for use with the Apple Cinema Display.
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 40 % ~ 85 %
Température de fonctionnement 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Blanc
Hauteur du produit 15 mm [0.6 in]
Largeur du produit 40 mm [1.6 in]
Longueur de câble 1.8 m [6 ft]
Longueur du produit 1.8 m [6 ft]
Poids du produit 129.3 g [4.6 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 123 g [4.3 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur actif DisplayPort vers DVI

Certifications

Produits associés

Câble adaptateur DisplayPort vers DVI actif de 91 cm - Convertisseur DP vers DVI-D - 1920x1200 - Noir
DP2DVIMM3BS
Câble adaptateur DisplayPort vers DVI actif de 91 cm - Convertisseur DP vers DVI-D - 1920x1200 - Noir

Eliminez les enchevêtrements de câbles inutiles grâce à cet adaptateur actif DisplayPort vers DVI court, de 91 cm

43,99 € hors TVA
52,79 € incluant TVA
Câble Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI-D Actif 91 cm - 1920 x 1200 - Blanc
MDP2DVIMM3WS
Câble Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI-D Actif 91 cm - 1920 x 1200 - Blanc

Éliminez les enchevêtrements de câbles inutiles grâce à cet adaptateur actif Mini DisplayPort vers DVI court, de 91 cm

43,99 € hors TVA
52,79 € incluant TVA
Câble adaptateur DisplayPort vers DVI actif de 1,8 m - Convertisseur DP vers DVI-D - 1920x1200 - Noir
DP2DVIMM6BS
Câble adaptateur DisplayPort vers DVI actif de 1,8 m - Convertisseur DP vers DVI-D - 1920x1200 - Noir

Raccordez un PC compatible DisplayPort à un écran DVI avec un câble actif de 1,8 m

50,99 € hors TVA
61,19 € incluant TVA
Câble Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI-D Actif 1,8 m - 1920 x 1200 - Blanc
MDP2DVIMM6WS
Câble Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI-D Actif 1,8 m - 1920 x 1200 - Blanc

Raccordez un PC ou MAC compatible Mini DisplayPort à un écran DVI avec un câble actif de 1,8 m

50,99 € hors TVA
61,19 € incluant TVA
Câble Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI-D Actif 91 cm - 1920 x 1200 - Noir
MDP2DVIMM3BS
Câble Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI-D Actif 91 cm - 1920 x 1200 - Noir

Eliminez les enchevêtrements de câbles inutiles grâce à cet adaptateur actif Mini DisplayPort vers DVI court, de 91 cm

43,99 € hors TVA
52,79 € incluant TVA