StarTech.com

Câble adaptateur DisplayPort vers HDMI de 2 m - M/M - 4K - Noir

Supprimez les câbles enchevêtrés en branchant directement votre PC à un écran HDMI

Nº de produit : DP2HDMM2MB

  • Une qualité d'image étonnante avec la prise en charge de résolutions vidéo jusqu'à 4K à 30 Hz
  • Réduisez l’enchevêtrement grâce à un câble adaptateur de 2 m
  • Oubliez les convertisseurs et leur suite de câbles et d'adaptateurs d'alimentation supplémentaires et optez plutôt pour cet câble adaptateur plug-and-play
En voir plus
  • Prend en charge la norme HDMI 4K à 30 Hz
  • Installation plug-and-play
  • Aucun adaptateur d’alimentation requis
30,99 € EUR hors TVA
37,19 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Présentation

Ce câble adaptateur DisplayPort™ vers HDMI® de 2 m vous permet de brancher votre ordinateur portable, de bureau ou Ultrabook™ compatible DisplayPort à un écran ou un projecteur HDMI, sans autre adaptateur ni câble. L'adaptateur passif prend en charge des résolutions jusqu'à Ultra HD 4K.

Une qualité d’image étonnante

Avec ce câble adaptateur, vous pourrez obtenir une qualité d'image remarquable quatre fois supérieure à la résolution 1080p lors de la conversion de DisplayPort en HDMI. Cet adaptateur est également rétrocompatible avec les écrans et les sources vidéo de résolution inférieure. Grâce à la prise en charge de résolutions haute définition de 1080p et 720p, préparez votre installation existante à la vidéo 4K du futur.

Installation pratique

En se branchant directement de la source vidéo DisplayPort au port HDMI de votre écran, cet adaptateur DP vers HDMI favorise l'installation la plus simple et discrète qui soit. Pas besoin de source d'alimentation, contrairement à certains convertisseurs au format dongle qui nécessitent également un câblage vidéo distinct encombrant.

Installation sans enchevêtrement de câbles

D'une longueur de 2 m, ce câble adaptateur permet une connexion compacte qui élimine tout superflu, pour une installation nette et professionnelle. Si vous avez besoin de moins de longueur, nous proposons également le câble DP vers HDMI de 1 m (DP2HDMM1MB), qui vous permet de sélectionner la dimension convenant à votre installation personnalisée.

Le modèle DP2HDMM2MB bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Obtenez une qualité d'image remarquable avec la prise en charge de résolution 4K à 30 Hz
  • Évitez d'encombrer encore votre espace avec d'autres adaptateurs ou câbles en utilisant un câble adaptateur tout-en-un qui se branche directement à votre écran
  • Oubliez les adaptateurs d'alimentation avec ce câble adaptateur plug-and-play qui fonctionne sans alimentation externe

Applications

Connectez un ordinateur DisplayPort à un écran HDMI du bureau de votre salle de classe ou de votre poste de travail

Utilisez-le dans votre salle de conférence ou à votre poste de travail pour les installations nécessitant un câble jusqu’à 2 m

Installez-le à votre poste de travail à la maison, afin que votre ordinateur DisplayPort soit compatible avec votre écran HDMI

Branchez une source vidéo DP à un écran HDMI 4K

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Passif
Entrée AV DisplayPort
Nombre de ports 1
Normes de l’industrie DPCP (DisplayPort Content Protection)
HDCP (High Definition Content Protection)
DisplayPort 1.2
HDMI 1.4
Prise en charge audio Oui
Sortie AV HDMI
Type adaptateur Adaptateurs
Performance
Longueur max. de câble 2000 mm [78.7 in]
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 3840x2160 @ 30 Hz
Résolutions prises en charge 3840x2160 (UHD 4K x 2K)
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Spécifications audio Son surround 7.1
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DisplayPort (20 broches) Mâle Input
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Mâle Output
Conditions environnementales
Humidité 10 % à 85 %
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 12 mm [0.5 in]
Largeur du produit 21 mm [0.8 in]
Longueur de câble 2000 mm [78.7 in]
Longueur du produit 2000 mm [78.7 in]
Poids du produit 82.4 g [2.9 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 96 g [3.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble adaptateur DP vers HDMI

Certifications

Produits associés

Câble adaptateur DisplayPort vers HDMI de 1 m - M/M - 4K - Noir
DP2HDMM1MB
Câble adaptateur DisplayPort vers HDMI de 1 m - M/M - 4K - Noir

Supprimez les câbles enchevêtrés en branchant directement votre PC à un écran HDMI à l'aide de ce câble court

29,99 € hors TVA
35,99 € incluant TVA
Adaptateur DisplayPort vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K 60 Hz - Noir
DP2HD4K60S
Adaptateur DisplayPort vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K 60 Hz - Noir

Connectez votre ordinateur DP à un écran HDMI à l'aide de ce convertisseur, qui prend en charge des résolutions UHD maximales de 4K à 60 Hz

45,99 € hors TVA
55,19 € incluant TVA
Adaptateur passif DisplayPort vers HDMI - Convertisseur DP vers HDMI - 4K
DP2HD4KADAP
Adaptateur passif DisplayPort vers HDMI - Convertisseur DP vers HDMI - 4K

Branchez votre écran HDMI 4K à une source vidéo DP avec cet adaptateur passif compact

24,99 € hors TVA
29,99 € incluant TVA
Adaptateur actif DisplayPort 1.2 vers HDMI 4K pour ordinateur de bureau / PC portable compatible DP - M/F
36,99 € hors TVA
44,39 € incluant TVA
Câble adaptateur DisplayPort vers HDMI de 3 m - M/M - 4K 30 Hz - Noir
DP2HDMM3MB
Câble adaptateur DisplayPort vers HDMI de 3 m - M/M - 4K 30 Hz - Noir

Éliminez l'encombrement en connectant votre ordinateur DisplayPort directement à un écran HDMI à l'aide de ce câble de 3 m

37,99 € hors TVA
45,59 € incluant TVA
Câble adaptateur DisplayPort vers HDMI de 5 m - M/M - 4K 30 Hz - Noir
DP2HDMM5MB
Câble adaptateur DisplayPort vers HDMI de 5 m - M/M - 4K 30 Hz - Noir

Éliminez l'encombrement en connectant votre ordinateur DisplayPort directement à un écran HDMI à l'aide de ce câble de 5 m

38,99 € hors TVA
46,79 € incluant TVA
Adaptateur Vidéo DisplayPort vers HDMI - Convertisseur DP - 1920x1200
DP2HDMI
Adaptateur Vidéo DisplayPort vers HDMI - Convertisseur DP - 1920x1200

Permet de connecter votre moniteur HDMI ou TVHD sur un ordinateur doté d’un DisplayPort.

28,99 € hors TVA
34,79 € incluant TVA
DisplayPort to HDMI Video Adapter Converter - M/F
DP2HDMIADAP
DisplayPort to HDMI Video Adapter Converter - M/F

Permet de connecter votre moniteur HDMI ou TVHD sur un ordinateur doté d’un DisplayPort.

17,99 € hors TVA
21,59 € incluant TVA
Adaptateur / Convertisseur vidéo DisplayPort vers HDMI - M/F - 1920x1200 / 1080p
DP2HDMI2
Adaptateur / Convertisseur vidéo DisplayPort vers HDMI - M/F - 1920x1200 / 1080p

Permet de connecter votre moniteur HDMI ou TVHD sur un ordinateur doté d’un DisplayPort.

17,99 € hors TVA
21,59 € incluant TVA
Adaptateur DisplayPort vers HDMI avec audio USB
DP2HDMIUSBA
Adaptateur DisplayPort vers HDMI avec audio USB

Connectez un écran HDMI à une source DisplayPort avec audio

87,99 € hors TVA
105,59 € incluant TVA
Adaptateur Slimport  vers HDMI pour Nexus 4 - Convertiseur Mobility DisplayPort (MyDP) vers HDMI
SLMPT2HD
Adaptateur Slimport vers HDMI pour Nexus 4 - Convertiseur Mobility DisplayPort (MyDP) vers HDMI

Connectez votre appareil mobile SlimPort ou MyDP à un téléviseur HDTV, un écran ou un projecteur utilisant la norme HDMI

30,99 € hors TVA
37,19 € incluant TVA

Accessoires