Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Câble adaptateur DisplayPort vers HDMI de 3 m - M/M - 4K 30 Hz - Noir

Nº de produit : DP2HDMM3MB

Éliminez l'encombrement en connectant votre ordinateur DisplayPort directement à un écran HDMI à l'aide de ce câble de 3 m

Spécifications techniques
  • Qualité de vidéo remarquable avec prise en charge des résolutions jusqu'à 4K à 30 Hz

  • Réduisez l'encombrement avec un câble adaptateur compact de 3 m

  • Oubliez les convertisseurs et leur suite de câbles et d'adaptateurs d'alimentation supplémentaires et optez plutôt pour cet câble adaptateur plug-and-play

Plus de Caractéristiques . . .
  • Prend en charge la norme HDMI 4K à 30 Hz

  • Installation plug-and-play

  • Aucun adaptateur d’alimentation requis

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

ISTFR MATFR AMAZFR INMCFR BECHT MISCFR COMFFR LDLCFR LDPOFR
INGFR TEDAFR
Disponible en
37,99 € EUR hors TVA
45,59 € incluant TVA

Nº: DP2HDMM3MB

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Ce câble DisplayPort vers HDMI® de 3 mètres vous permet de connecter votre Ultrabook™, votre ordinateur portable ou votre ordinateur de bureau équipé de DisplayPort à une télévision, un écran ou un projecteur HDMI, sans adaptateur ni câble supplémentaire. L'adaptateur passif prend en charge des résolutions vidéo jusqu'à Ultra HD 4K, ce qui assure la prise en charge des applications haute résolution.

Qualité d'image remarquable

Ce câble adaptateur vous permet de maintenir une qualité d'image 4K remarquable, équivalente à quatre fois la résolution 1080p, lors de la conversion DisplayPort vers HDMI. Cet adaptateur est rétrocompatible avec des sources vidéo et des écrans de résolution plus faible. Avec la prise en charge des résolutions haute définition de 1080p et 720p, vous assurez la pérennité de votre configuration actuelle pour la vidéo 4K.

Configuration simplifiée

Pour une installation simplifiée et tout en discrétion, cet adaptateur DisplayPort vers HDMI se connecte directement à partir de votre source vidéo DisplayPort vers le port HDMI de votre écran. Aucune source d'alimentation n'est requise, contrairement à certains dongles convertisseurs qui nécessitent une alimentation active et un câblage vidéo dédié encombrant.

Une installation sans encombrement

Avec un adaptateur DisplayPort vers HDMI intégré, ce câble de 3 m fournit une connexion directe qui élimine le besoin d'adaptateurs supplémentaires pour garantir une installation soignée et professionnelle. De plus, ce câble de 3 m de long est idéal pour connecter votre ordinateur à un écran plus éloigné, par rapport à un câble standard de 2 m. 

Pour des installations plus courtes ou plus longues, nous proposons également un Câble DisplayPort vers HDMI de1 m (DP2HDMM1MB), un Câble DisplayPort vers HDMI de 2 m (DP2HDMM2MB) et un {Câble DisplayPort vers HDMI de 5 m (DP2HDMM5MB), ce qui vous permet de choisir la longueur de câble adaptée à vos besoins d'installation personnalisée.

Le modèle DP2HDMM3MB bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications
  • Connectez un ordinateur DisplayPort à un écran HDMI du bureau de votre salle de classe ou de votre poste de travail
  • Utilisez-le dans vos salles de conférence ou pour vos postes de travail dont les installations nécessitent 3 m de câble
  • Installez-le à votre poste de travail à la maison, afin que votre ordinateur DisplayPort soit compatible avec votre écran HDMI
  • Branchez une source vidéo DP à un écran HDMI 4K
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Passif
Nombre de ports 1
Normes de l’industrie DPCP (DisplayPort Content Protection)
HDCP (High Definition Content Protection)
DisplayPort 1.2
HDMI 1.4
Prise en charge audio Oui
Type adaptateur Adapter
Type de covertisseur Câbles adaptateurs
Performance
Longueur max. de câble 3000 mm [118.1 in]
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 4K x 2K @ 30 Hz
Résolutions prises en charge 4k x 2K (Ultra HD)
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Spécifications audio Son surround 7.1
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DisplayPort (20 broches) Mâle Input
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Mâle Output
Conditions environnementales
Humidité 10 % à 85 %
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 9 mm [0.4 in]
Largeur du produit 20 mm [0.8 in]
Longueur de câble 3 m [9.8 ft]
Longueur du produit 3020 mm [118.9 in]
Poids du produit 124 g [4.4 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 0.1 kg [0.3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble DisplayPort vers HDMI
Câble adaptateur DisplayPort vers HDMI de 1 m - M/M - 4K - Noir
DP2HDMM1MB

Câble adaptateur DisplayPort vers HDMI de 1 m - M/M - 4K - Noir

Supprimez les câbles enchevêtrés en branchant directement votre PC à un écran HDMI à l'aide de ce câble court

29,99 € hors TVA
35,99 € incluant TVA

Câble adaptateur DisplayPort vers HDMI de 2 m - M/M - 4K - Noir
DP2HDMM2MB

Câble adaptateur DisplayPort vers HDMI de 2 m - M/M - 4K - Noir

Supprimez les câbles enchevêtrés en branchant directement votre PC à un écran HDMI

30,99 € hors TVA
37,19 € incluant TVA

Câble adaptateur DisplayPort vers HDMI de 3 m - M/M - 4K 30 Hz - Noir
DP2HDMM3MB

Câble adaptateur DisplayPort vers HDMI de 3 m - M/M - 4K 30 Hz - Noir

Éliminez l'encombrement en connectant votre ordinateur DisplayPort directement à un écran HDMI à l'aide de ce câble de 3 m

37,99 € hors TVA
45,59 € incluant TVA

Câble adaptateur DisplayPort vers HDMI de 5 m - M/M - 4K 30 Hz - Noir
DP2HDMM5MB

Câble adaptateur DisplayPort vers HDMI de 5 m - M/M - 4K 30 Hz - Noir

Éliminez l'encombrement en connectant votre ordinateur DisplayPort directement à un écran HDMI à l'aide de ce câble de 5 m

38,99 € hors TVA
46,79 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis