Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Câble adaptateur DisplayPort vers VGA de 2 m avec audio - M/M - 1920x1200 / 1080p

Nº de produit : DP2VGAAMM2M

Branchez directement l'audio et la vidéo de votre PC DisplayPort à un écran

Spécifications techniques
  • Créez un milieu de travail sans enchevêtrement en organisant proprement vos câbles audio et vidéo derrière votre moniteur

  • Remplacez un port audio abîmé ou bloqué en connectant vos haut-parleurs à votre ordinateur directement par l'adaptateur

  • Assurez une qualité d'image exceptionnelle avec la prise en charge de résolutions vidéo haute définition jusqu’à 1920 x 1200 ou 1080p

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

AMAZFR INMCFR BECHT MISCFR COMFFR LAFIFR LDLCFR LDPOFR
INGFR
Disponible en
46,99 € EUR hors TVA
56,39 € incluant TVA

Nº: DP2VGAAMM2M

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Vous pouvez désormais organiser votre espace de travail sans le désordre qui l'accompagne généralement.

Cet unique câble adaptateur DisplayPort™ vers VGA de 2 m est doté d'un port audio intégré grâce auquel vous pourrez brancher un écran VGA et des haut-parleurs à votre ordinateur avec DisplayPort (DP).

Configuration du poste de travail en utilisant le câble adaptateur

Créez un monde sans enchevêtrement de câbles

Fini les câbles enchevêtrés ! Grâce au port audio intégré, plus besoin d'installer un câble audio distinct entre votre écran ou vos haut-parleurs et votre ordinateur portable ou de bureau. Il suffit désormais de brancher le câble audio entre les haut-parleurs et le câble adaptateur. Voilà une solution simple et nette ! 

Pour utiliser l'adaptateur en mode audio, il faut l'alimenter par USB. Branchez un câble Micro-USB dans l'adaptateur depuis votre ordinateur, votre écran ou votre œillet USB et le tour est joué !

Un remplacement pour un port audio abîmé

Grâce à cet adaptateur, vous disposerez toujours des connexions dont vous avez besoin. Le port audio de votre ordinateur est abîmé ou bloqué ? Avec ce câble adaptateur, vous aurez quand même du son pour regarder des présentations vidéos, écouter de la musique en travaillant ou discuter sur Skype™ avec vos collègues.

L'appareil DP2VGAAMM2M bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Applications
  • Branchez vos haut-parleurs et un écran VGA à votre ordinateur DisplayPort tout en dissimulant complètement les câbles
  • Utilisez-le dans votre salle de conférence ou à votre poste de travail pour les installations nécessitant un câble jusqu’à 2 m
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Actif
Prise en charge audio Oui
Type adaptateur Câbles adaptateurs
Type de covertisseur Câbles adaptateurs
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions analogiques max. 1920x1200 / 1080p (output)
Résolutions numériques max. 1920x1200 / 1080p (input)
Spécifications audio Stéréo 2 voies (3,5 mm)
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DisplayPort (20 broches) A verrouillage Mâle
Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
Types de connecteur 1 - USB Micro-B (5 broches) Femelle
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 40%~50%
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Longueur de câble 2 m [6.6 ft]
Longueur du produit 2 m [6.6 ft]
Poids du produit 135.6 g [4.8 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 135.6 g [4.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble adaptateur DisplayPort vers VGA avec audio de 2 m
1 - Câble Micro-USB de 0,5 m
Câble adaptateur DisplayPort vers VGA de 3 m avec audio - M/M - 1920x1200 / 1080p
DP2VGAAMM3M

Câble adaptateur DisplayPort vers VGA de 3 m avec audio - M/M - 1920x1200 / 1080p

Branchez directement l'audio et la vidéo de votre PC DisplayPort à un écran

50,99 € hors TVA
61,19 € incluant TVA

Câble adaptateur Mini DisplayPort vers VGA de 2 m avec audio - M/M - 1920x1200 / 1080p
MDP2VGAAMM2M

Câble adaptateur Mini DisplayPort vers VGA de 2 m avec audio - M/M - 1920x1200 / 1080p

Branchez directement l'audio et la vidéo de votre Mac ou votre PC Mini DisplayPort à un écran

40,99 € hors TVA
49,19 € incluant TVA

Câble adaptateur Mini DisplayPort vers VGA de 3 m avec audio - M/M - 1920x1200 / 1080p
MDP2VGAAMM3M

Câble adaptateur Mini DisplayPort vers VGA de 3 m avec audio - M/M - 1920x1200 / 1080p

Branchez directement l'audio et la vidéo de votre Mac ou PC à un écran

50,99 € hors TVA
61,19 € incluant TVA

Adaptateur vidéo DisplayPort vers VGA avec audio - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir
DP2VGAA

Adaptateur vidéo DisplayPort vers VGA avec audio - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir

Branchez votre PC à un écran VGA et à une sortie audio 3,5 mm discrète

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA

Adaptateur vidéo Mini DisplayPort vers VGA avec audio - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir
MDP2VGAA

Adaptateur vidéo Mini DisplayPort vers VGA avec audio - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir

Branchez votre Mac ou votre PC à un écran VGA et à une sortie audio 3,5 mm discrète

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA

Câbles Micro USB (1)

Câble Adaptateur USB A 2.0 vers USB Micro-B - 91 cm
UUSBHAUB3

Câble Adaptateur USB A 2.0 vers USB Micro-B - 91 cm

Câble pour recharger et synchroniser les périphériques micro USB.

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA

Câbles audio (1)

Câble audio stéréo de 1 m - Mâle 3,5 mm vers mâle 2 x RCA
MU3MMRCA

Câble audio stéréo de 1 m - Mâle 3,5 mm vers mâle 2 x RCA

Connectez votre ordinateur ou lecteur audio à un appareil audio RCA

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis