Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Câble adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI de 3 m - 4K 30 Hz - Noir

Nº de produit : MDP2HDMM3MB

Éliminez l'encombrement en connectant votre ordinateur Mini DP directement à un écran HDMI à l'aide de ce câble de 3 m

Spécifications techniques
  • Une qualité d'image étonnante avec la prise en charge de résolutions vidéo jusqu'à 4K à 30 Hz

  • Réduisez l'encombrement avec un câble adaptateur de 3 m

  • Oubliez les convertisseurs et leur suite de câbles et d'adaptateurs d'alimentation supplémentaires et optez plutôt pour cet câble adaptateur plug-and-play

Plus de Caractéristiques . . .
  • Prend en charge la norme HDMI 4K à 30 Hz

  • Installation plug-and-play

  • Aucun adaptateur d’alimentation requis

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

ISTFR MATFR AMAZFR INMCFR BECHT MISCFR COMFFR LDLCFR LDPOFR
INGFR TEDAFR
Disponible en
25,99 € EUR hors TVA
31,19 € incluant TVA

Nº: MDP2HDMM3MB

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Ce câble adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI® de 3 m permet la connexion via un seul câble entre votre ordinateur portable MacBook ou Ultrabook™ équipé d'un port Mini DP vers un écran ou un projecteur HDMI. Cet adaptateur passif prend en charge les résolutions vidéo jusqu'à la norme Ultra HD 4K. Il est également compatible Thunderbolt™ lorsqu'il est connecté à un port E/S DisplayPort via Thunderbolt.

Qualité d'image remarquable

Ce câble adaptateur HDMI 4K s'adapte à votre écran et à votre source vidéo afin de garantir le maintien d'une qualité d'image exceptionnelle équivalente à quatre fois la résolution 1080p lors de la conversion Mini DisplayPort vers HDMI. 

Cet adaptateur est rétrocompatible avec des sources vidéo et des écrans de résolution plus faible. Avec la prise en charge des résolutions haute définition de 1080p et 720p, vous assurez la pérennité de votre configuration actuelle pour la vidéo 4K.

Installation simplifiée

Pour une installation simplifiée et discrète, cet adaptateur Mini DP vers HDMI se connecte directement à partir de votre source vidéo Mini DisplayPort vers le port HDMI de votre écran. Aucune source d'alimentation n'est requise, contrairement à certains dongles convertisseurs qui nécessitent une alimentation active et un câblage vidéo dédié.

Une installation discrète

Avec ses 3 m de longueur, ce câble adaptateur fournit une connexion directe qui élimine le câblage superflu pour garantir une installation soignée et professionnelle. Pour des installations plus courtes ou plus longues, nous proposons également un câble Mini DP vers HDMI 1 mètre (MDP2HDMM1MB), un câble Mini DP vers HDMI 2 mètres (MDP2HDMM2MB), et un câble Mini DP vers HDMI 5 mètres (MDP2HDMM5MB), ce qui vous permet de choisir la longueur de câble adaptée à vos besoins d'installation.

Le modèle MDP2HDMM3MB bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications
  • Connectez un ordinateur Mini DisplayPort à un écran HDMI du bureau de votre salle de classe ou de votre poste de travail
  • Utilisez-le dans vos salles de conférence ou pour vos postes de travail dont les installations nécessitent 3 mètres de câble
  • Installez-le à votre poste de travail à la maison, afin que votre ordinateur DisplayPort soit compatible avec votre écran HDMI
  • Connectez votre source vidéo Mini DP à un écran HDMI 4K
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Passif
Normes de l’industrie DPCP (DisplayPort Content Protection)
HDCP (High Definition Content Protection)
DisplayPort 1.2
HDMI 1.4
Prise en charge audio Oui
Type adaptateur Adapter
Type de covertisseur Câbles adaptateurs
Performance
Longueur max. de câble 3000 mm [118.1 in]
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 4K x 2K @ 30 Hz
Résolutions prises en charge 4k x 2K (Ultra HD)
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Spécifications audio Son surround 7.1
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Mâle Input
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Mâle Output
Conditions environnementales
Humidité 10 % à 85 %
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Longueur de câble 3 m [9.8 ft]
Longueur du produit 3020 mm [118.9 in]
Poids du produit 114 g [4 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 126 g [4.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble mDP vers HDMI
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI de 1 m - M/M - 4K - Noir
MDP2HDMM1MB

Câble adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI de 1 m - M/M - 4K - Noir

Supprimez les câbles enchevêtrés en branchant directement votre PC ou votre Mac® à un écran HDMI à l'aide de ce câble court

21,99 € hors TVA
26,39 € incluant TVA

Câble adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI de 2 m - M/M - 4K - Noir
MDP2HDMM2MB

Câble adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI de 2 m - M/M - 4K - Noir

Supprimez les câbles enchevêtrés en branchant directement votre PC ou votre Mac® à un écran HDMI

24,99 € hors TVA
29,99 € incluant TVA

Câble adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI de 5 m - 4K 30 Hz - Noir
MDP2HDMM5MB

Câble adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI de 5 m - 4K 30 Hz - Noir

Éliminez l'encombrement en connectant votre ordinateur Mini DP directement à un écran HDMI à l'aide de ce câble de 5 m

34,99 € hors TVA
41,99 € incluant TVA

Câble adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI de 1 m - M/M - 4K - Blanc
MDP2HDMM1MW

Câble adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI de 1 m - M/M - 4K - Blanc

Supprimez les câbles enchevêtrés en branchant directement votre Mac® ou votre PC à un écran HDMI à l'aide de ce câble court

21,99 € hors TVA
26,39 € incluant TVA

Câble adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI de 2 m - M/M - 4K - Blanc
MDP2HDMM2MW

Câble adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI de 2 m - M/M - 4K - Blanc

Supprimez les câbles enchevêtrés en branchant directement votre Mac® ou votre PC à un écran HDMI

24,99 € hors TVA
29,99 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis